Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. IO-Link master, sekiz adete kadar IO-Link cihazının çalıştırılmasına imkan sağlar. Alternatif olarak, her porta standart bir dijital sensör veya aktüatör bağlayabilirsiniz. IO-Link master, Axioline F bus modülü ile kombine şekilde kullanıldığında, IO-Link cihazlarını daha üst seviye bir bus sistemine entegre eden bağlantı elemanıdır.
AXL F IOL8 2H
-
Haberleşme modülü
1027843
Axioline F, IO link master, IO-Link portları Sınıf A: 8, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sekiz IO-Link cihazının bağlantısı
Alternatif olarak: Port başına bir dijital sensör veya aktüatör bağlantısı
IO-Link cihazlarının 3-telli teknoloji ile bağlantısı
3 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
Master'da parametre veri depolaması
IO-Link spesifikasyonu V1.1.2
Girişlerin ve çıkışların ikame değer davranışı, her bir port için parametrelendirilebilir
IOL-CONF'u destekler (cihaz yazılımı versiyon 1.02 veya üzeri)
Cihaz plakası saklanır