EtherNet/IP, MODBUS TCP ve OPC UA ağlarına bağlantı sağlar. Bu cihaz sekiz adete kadar IO-Link sensörünün/aktüatörünün çalışmasını sağlar ve dijital sinyalleri almak için de kullanılabilir. Cihaz sistem üretiminde kullanım için tasarlanmıştır.
IOL MA8 EIP DI8
-
Haberleşme modülü
1072839
Sekiz kanallı IO-Link master, web tabanlı yönetim kullanarak IO-Link cihazlarının uygun şekilde yapılandırılmasını sağlar. EtherNet/IP, MODBUS ve OPC UA bağlantısını destekler. Sekiz yardımcı dijital giriş, yedek girişli güç kaynağı bağlantısı, geçmeli push-in klemensleri bulunur.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cUL Listed
Onay kimliği: E238705Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Web tabanlı yönetim
Sekiz kanallı IO-Link master
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Sensör beslemesi kısa devre ve aşırı yük korumalı
Geçmeli bağlantı klemensleri, Push-in bağlantı teknolojisi
16 dijital sensöre kadar bağlantı