PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SP - Emniyet anahtarlama cihazı
1087569

Acil duruş, emniyet kapıları ve ışık bariyerleri için IO-Link'li emniyetli röle modülü, SIL 3, Cat. 4, PL e, 2 sensör devresi, otomatik veya manüel, izlemeli başlatma, 2 güvenli dijital çıkış, 1 sinyal çıkışı, US = 24 V DC, geçmeli Push-in klemens

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3, IEC 61508 uyarınca SIL 3
Acil duruş ve güvenlik kapısı izleme ve ışık bariyerlerinin değerlendirilmesi için
4-telli kontrol şeritlerini veya kapatma matlarını EN ISO 13856-1 uyarınca izlemek için
2 sensör devresi
2 güvenli dijital çıkış
1 dijital sinyal çıkışı
PSR-CT emniyet anahtarları ile kombine olarak IO-Link üzerinden diyagnostik verisi
1 ve 2 kanal kontrol
Manüel izleme ve otomatik aktivasyon