AXL SE IOL4 - Haberleşme modülü
1088132

Axioline Smart Elements, IO link master, IO-Link portları Sınıf A: 4, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, muhafaza sınıfı: IP20

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

4 IO-Link cihazının bağlantısı
Alternatif olarak: Port başına bir dijital sensör veya aktüatör bağlantısı
IO-Link cihazlarının 3-telli teknoloji ile bağlantısı
3 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
Master'da parametre veri depolaması
IO-Link spesifikasyonu V1.1.2
Girişlerin ve çıkışların ikame değer davranışı, her bir port için parametrelendirilebilir
IOL-CONF desteklenir
Cihaz plakası saklanır