PSR-SPP- 24DC/URM4/5X1/2X2
-
Genişleme modülü
1442026
Tek-kanal veya iki-kanal kontak genişlemesi, 5 N/O kontak, 1 N/C kontak, 1 onay devresi, ana cihaz ile birlikte EN ISO 13849 uyarınca emniyetli izolasyon gerekliliklerine göre maksimum Cat. 4 PL e, genişlik: 35 mm, geçmeli Push-in klemens
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Güvenlik röleleri |
| Ürün gamı | PSRclassic |
| Uygulama | Genişleme modülü |
| Kontrol | 1 ve 2 kanal |
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim |
| Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Zamanlar | |
| Us'li tipik başlatma zamanı | < 25 ms (Us'de / A11/A12 ile kontrol edilirken) |
| Tipik bırakma zamanı | < 20 ms (Us'de / A11/A12 ile kontrol edilirken) |
| Geri kazanım süresi | < 1 s |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 16,7 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PTotal max = 1,4 W + 14,4 W) |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V |
| Nominal darbe gerilimi / izolasyon | Veri sayfasındaki "İzolasyon koordinasyonu" bölümüne bakın. |
| Genel | |
| Maksimum anahtarlama frekansı | 1 Hz |
| Dijital: A11, A12 | |
| Giriş tanımlaması | güvenlikle ilgili |
| Giriş sayısı | 2 |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 19,2 V ... 26,4 V DC |
| Maks. iletken direnci | 50 Ω |
| Koruma devresi | Bastırıcı diyot |
| Akım tüketimi | tip. 39 mA |
| Röle: Kumanda akım yolları (23/24 ... 63/64) | |
| Çıkış tanımı | 2 NO kontak, her biri seri, güvenlikle ilgili, topraksız |
| Çıkış sayısı | 5 |
| Kontak tipi | 5 kumanda devresi |
| Kontak malzemesi | AgSnO2 |
| Anahtarlama gerilimi | min. 10 V |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Anahtarlama kapasitesi | min. 100 mW |
| Kapama akımı | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Anahtarlama kapasitesi | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Sürekli sınır akımı | 6 A (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Sq. toplam akım | 72 A2 (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Anahtarlama frekansı | maks. 1 Hz |
| Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
| Çıkış sigortası | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (düşük gereksinmli uygulamalar için) | |
| Röle: Sinyal devresi (71/72) | |
| Çıkış tanımı | Paralel 2 N/C kontak, emniyetle ilgili olmayan, topraksız |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Kontak tipi | 1 sinyal devresi |
| Kontak malzemesi | AgSnO2 |
| Anahtarlama gerilimi | min. 5 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Anahtarlama kapasitesi | min. 50 mW |
| Kapama akımı | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Anahtarlama kapasitesi | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Sürekli sınır akımı | 6 A |
| Sq. toplam akım | 36 A2 |
| Anahtarlama frekansı | maks. 1 Hz |
| Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
| Çıkış sigortası | 6 A (gL/gG) |
| Röle: Onay devresi (11/12) | |
| Çıkış tanımı | Seri bağlı 2 N/C kontak, topraksız |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Kontak tipi | 1 onay devresi |
| Kontak malzemesi | AgSnO2 |
| Anahtarlama gerilimi | maks. 250 V AC/DC |
| min. 10 V | |
| Anahtarlama kapasitesi | min. 100 mW |
| Kapama akımı | maks. 3 A |
| Anahtarlama kapasitesi | 1,5 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Sürekli sınır akımı | 3 A |
| Sq. toplam akım | 9 A2 |
| Anahtarlama frekansı | maks. 1 Hz |
| Çıkış sigortası | 3 A (gL/gG) |
| Bağlantı teknolojisi | |
| geçmeli | evet |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Yalnız CRIMPFOX 6 ile birlikte) |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Yalnız CRIMPFOX 6 ile birlikte) |
| İletken kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Çalışma gerilimi göstergesi | 2 x yeşil LED |
| Genişlik | 35 mm |
| Yükseklik | 112 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Güvenlik verileri | |
| Duruş kategorisi (EN 60204-1) | 0 |
| Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
| Performans seviyesi (PL) | e (uygun bir değerlendirme cihazı ile bağlantılı olarak) |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 (uygun bir değerlendirme cihazı ile bağlantılı olarak) |
| Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 (uygun bir değerlendirme cihazı ile bağlantılı olarak) |
| Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 (uygun bir değerlendirme cihazı ile bağlantılı olarak) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
| İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| Şok | 15g |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, genlik 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Tanımlama | CE-uyumlu |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Zayıflamayı dikkate alın |
| Montaj konumu | yatay veya dikey |
| Ürün numarası | 1442026 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNA |
| Ürün Kodu | DNA152 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151822996 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 253,811 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 227,16 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 21ee64b6-30a2-4280-af6d-5268e59605f4 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 6,776 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Beş kumanda, bir sinyal ve bir geri besleme devresi
1 ve 2 kanal kontrol
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018