EN ISO 13849'a göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil duruş, emniyet kapısı ve manyetik anahtarlar ve ışık bariyerleri için emniyet rölesi, TBUS arayüzü, otomatik veya manüel aktivasyon, geçmeli Push-in klemens
Emniyet röleleri
Force-guided kontaklı TÜV-onaylı emniyet rölelerimiz bir ila üç sabit emniyet fonksiyonu için maksimum güvenlik sağlar. Yer gereksinimlerine bağlı olarak, sadece 6 mm'den başlayan yüksek derecede kompakt tasarımlar mevcuttur.
Acil duruş, emniyet kapıları ve asansör uygulamaları için emniyet rölesi, SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, 1 veya 2 kanallı çalışma, otomatik veya manüel başlatma, çapraz devre denetimi, 3 kumanda devresi, US = 24 V DC, geçmeli yaylı klemens
SIL 3 yüksek talep ve düşük talep uygulamaları için emniyet rölesi, ayrıca EN 50156, DNV ve EN ISO 13849 standardına göre onaylı, acil durdurma ve emniyet kapısı izleme, 1 kanal, 2 etkinleştirilebilir akım yolu, 1 sinyal kontağı, genişlik: 22,5 mm, takıp çıkarılabilir Push-in klemens
EN ISO 13849'a göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil duruş ve emniyet kapısı denetimi için emniyet rölesi, bir veya iki kanal çalışma, otomatik veya manüel aktivasyon, 3 N/O kontak, 1 N/C kontak, 2 N/O kontak, bırakmada gecikmeli 0.2 s ... 300 s, geçmeli Push-in klemens
EN ISO 13849'a göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı izleme için emniyet rölesi, otomatik veya manuel etkinleştirme, 3 N/O kontak, 1 N/C kontak, 10 s sabit bırakma gecikmeli 2 N/O kontak, tak-çıkar Push-in klemens
Acil duruş ve güvenlik kapıları için emniyet rölesi SIL 1, Cat. 1, PL c'ye kadar, uygulamaya bağlı olarak SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, 1-kanallı çalışma, otomatik başlatma, 1 kumanda devresi, US = 24 V DC, sabit vidalı klemens
Kontak genişlemesi, SIL 3 veya Kat. 4'e kadar, uygun değerlendirme cihazı ile birlikte PL e, 5 etkinleştirme devresi, US = 24 V DC, geçmeli Push-in klemens
Acil duruş, emniyet kapıları ve ışık bariyerleri için emniyet rölesi, SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, 1 veya 2 kanal çalışma, otomatik veya manüel, denetimli başlatma, 3 etkinleştirme akım yolu, US = 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
Acil duruş ve emniyet kapıları için emniyet rölesi, SIL 3, Kat. 4,'e kadar, PL e, 1 veya 2 kanal işletim, otomatik veya manuel, denetimli başlatma, çapraz devre algılama, 3 etkinleştirme devresi, US = 24 V DC, geçmeli Push-in klemens
Acil durdurma, emniyet kapıları ve ışık bariyerleri için emniyet rölesi, SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- veya 2- kanallı çalışma, otomatik veya manuel, izlemeli başlatma, 3 kumanda devresi, 1 sinyalizasyon devresi, US = 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
Yeni ürünler
Çeşitli makine uygulamaları için üç ürün serisi
Kompakt emniyet rölelerimiz dünyanın her yerinde makine imalatı uygulamalarının taleplerini karşılamaktadır. Esas olarak gıda, ambalajlama ve montaj yükleme-boşaltma makinelerinde kullanılırlar.
6 mm toplam genişlikten başlayan emniyet röleleri
Yüksek derecede kompakt PSRmini emniyet röleleri
PSRmini röleler pazardaki en ince emniyet röleleridir. PSRmini emniyet röleleri, performanstan taviz vermeden kontrol panosunda %70 daha az yer kaplar.
- Acil duruş, ışık bariyerleri, güvenlik kapıları, çift el kontrolleri ve çok daha fazla güvenlik fonksiyonları için çok çeşitli emniyet röleleri
- 6 mm ve 12 mm ince muhafazalar
- 1 - 3 kumanda devreli emniyet röleleri
- 5 kumanda devresi ile kontak genişlemesi mümkündür
- Vidalı veya yaylı bağlantı
Pazar standardına uygun tasarımlı emniyet röleleri
PSRclassic geleneksel emniyet röleleri
PSRclassic geleneksel emniyet röle serisi birçok fonksiyon ve versiyon sunmaktadır. Muhafaza genişliği pazar standardına uygundur.
- Acil durdurma düğmeleri, ışık bariyerleri, güvenlik kapıları, çift el kontrolleri ve çok daha fazla güvenlik fonksiyonları için geniş çeşitlilik
- 17,5 mm'den başlayan muhafaza genişlikleri
- Çok çeşitli versiyonlar
- Sekiz taneye kadar kumanda devresiyle kullanılabilir
- Vidalı veya yaylı bağlantı
İki adede kadar ayarlanabilir güvenlik fonksiyonuna sahip çok fonksiyonlu güvenlik rölesi
PSRuni çok fonksiyonlu emniyet röleleri
PSRuni çok fonksiyonlu emniyet rölesi ile tek bir cihazla iki emniyet fonksiyonuna kadar izleme yapılabilir. Ortak güvenlik işlevlerinin kapsamlı kapsamı, esnek yapılandırma ve bireysel gereksinimlere uyarlama sağlar.
- Döner kodlama anahtarı aracılığıyla doğrudan cihaz üzerinde konfigürasyon
- Acil durdurma, ışıklı ızgara gibi yaygın güvenlik işlevlerinin kapsamı
- İki bağımsız devrenin izlenmesi
- Toplam genişlik: 22,5 cm
- Push-in bağlantı teknolojisi
Makine imalatı için kompakt, modüler güvenlik teknolojisi
Makine imalatçısı olarak pazarınızın gereklerini ve dinamiklerini bilirsiniz. Fonksiyonel emniyet giderek daha önemli bir rol oynuyor. Standartlar ve yönetmelikler burada önemli bir katkı sağlar. PSR emniyet rölelerimizle, size birçok avantaj sağlayan yeni emniyet konseptleri sunuyoruz:
- Çoğu sensör ve aktüatörle uyumludur, sayısız uygulamada, özellikle makine imalatında kullanılabilir
- ISO 13849'a göre performans düzeyi e'ye kadar ve IEC 62061'e göre SIL 3'e kadar uygulamaları gerçekleştirme imkânı
- Tüm güvenlik ürünlerimiz TÜV-onaylıdır ve küresel pazarlar için kapsamlı onaylarla birlikte gelir
- Emniyet rölesinin içine monte edilen Phoenix Contact röle teknolojisi, force-guided kontaklar sayesinde maksimum fonksiyonel emniyet sunar
- Emniyet rölelerimiz 6 mm'den başlayan toplam genişliğe sahip olup minimum etkinleştirme yolu ile modüler güvenlik konseptleri için uygundur