EN ISO 13849'e göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil duruş ve emniyet kapısı izleme için emniyet rölesi, 2 kanal çalışma, 2 kumanda devresi, 24 V AC/DC nominal giriş gerilimi, geçmeli Push-in klemens
Emniyet röleleri
Force-guided kontaklı TÜV-onaylı emniyet rölelerimiz bir ila üç sabit emniyet fonksiyonu için maksimum güvenlik sağlar. Yer gereksinimlerine bağlı olarak, sadece 6 mm'den başlayan yüksek derecede kompakt tasarımlar mevcuttur.
Acil durdurma ve emniyet kapıları için emniyet rölesi, SIL 3, Cat. 4, PL e'ye kadar, 1 veya 2 kanallı çalışma, otomatik veya manuel, izlemeli başlatma, çapraz devre algılama, 2 akım yolu etkinleştirme, US = 24 V DC, geçmeli Push-in klemens
Filtre değerleri ayarlanabilen (20 µF/86 µF), güvenli yarı iletken çıkışlarından gelen test darbelerini filtrelemek için klemens, aynı zamanda 2 A'ya kadar olan 24 V sinyallerinin EMC filtrelenmesi için.
DIN ray konnektörü, nominal akım: 8 A (paralel kontaklar), nominal gerilim (III/2): 125 V, kutup sayısı: 5, pin aralığı: 3,81 mm, renk: sarı, montaj: DIN rayı, altın kaplama kontaklar bulunan öğe, elektronik muhafazalara bağlantı için bus konnektörler, 5 paralel kontak
EN ISO 13849'e göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil duruş ve emniyet kapısı izleme için emniyet rölesi, 2 kanal çalışma, 3 kumanda devresi, 24 V DC nominal giriş gerilimi, geçmeli Push-in klemens
EN ISO 13849'a göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil duruş, güvenlik kapısı, manyetik ve ışık bariyeri anahtarları için güvenlik rölesi, TBUS arayüzü, otomatik veya manüel etkinleştirme, vidalı bağlantılı klemensler
PSR-TBUS DIN ray konnektörü için kör tapa, modüler güvenli röle sistemi için kullanılır (PSR-SDC4)
NK/NA kontaklı çok sayıda güvenlik sensörü veya anahtarının PSR-SDC4 güvenlik rölesine bağlantısı için arabirim modülü, vida bağlantılı
EN ISO 13849'e göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil duruş ve emniyet kapısı izleme için emniyet rölesi, 2 kanal çalışma, 3 kumanda devresi, 24 V DC nominal giriş gerilimi, geçmeli Push-in klemens
1-kanal veya 2-kanal kontak genişlemesi, 5 N/O kontak, 1 N/C kontak, 1 onay devresi, temel cihaz ile birlikte EN ISO 13849 emniyetli izolasyon gerekliliklerine göre maksimum Kat. 4 PL e, genişlik: 22,5 mm, geçmeli vidalı klemens
Yeni ürünler
Çeşitli makine uygulamaları için üç ürün serisi
Kompakt emniyet rölelerimiz dünyanın her yerinde makine imalatı uygulamalarının taleplerini karşılamaktadır. Esas olarak gıda, ambalajlama ve montaj yükleme-boşaltma makinelerinde kullanılırlar.
6 mm toplam genişlikten başlayan emniyet röleleri
Yüksek derecede kompakt PSRmini emniyet röleleri
PSRmini röleler pazardaki en ince emniyet röleleridir. PSRmini emniyet röleleri, performanstan taviz vermeden kontrol panosunda %70 daha az yer kaplar.
- Acil duruş, ışık bariyerleri, güvenlik kapıları, çift el kontrolleri ve çok daha fazla güvenlik fonksiyonları için çok çeşitli emniyet röleleri
- 6 mm ve 12 mm ince muhafazalar
- 1 - 3 kumanda devreli emniyet röleleri
- 5 kumanda devresi ile kontak genişlemesi mümkündür
- Vidalı veya yaylı bağlantı
Pazar standardına uygun tasarımlı emniyet röleleri
PSRclassic geleneksel emniyet röleleri
PSRclassic geleneksel emniyet röle serisi birçok fonksiyon ve versiyon sunmaktadır. Muhafaza genişliği pazar standardına uygundur.
- Acil durdurma düğmeleri, ışık bariyerleri, güvenlik kapıları, çift el kontrolleri ve çok daha fazla güvenlik fonksiyonları için geniş çeşitlilik
- 17,5 mm'den başlayan muhafaza genişlikleri
- Çok çeşitli versiyonlar
- Sekiz taneye kadar kumanda devresiyle kullanılabilir
- Vidalı veya yaylı bağlantı
İki adede kadar ayarlanabilir güvenlik fonksiyonuna sahip çok fonksiyonlu güvenlik rölesi
PSRuni çok fonksiyonlu emniyet röleleri
PSRuni çok fonksiyonlu emniyet rölesi ile tek bir cihazla iki emniyet fonksiyonuna kadar izleme yapılabilir. Ortak güvenlik işlevlerinin kapsamlı kapsamı, esnek yapılandırma ve bireysel gereksinimlere uyarlama sağlar.
- Döner kodlama anahtarı aracılığıyla doğrudan cihaz üzerinde konfigürasyon
- Acil durdurma, ışıklı ızgara gibi yaygın güvenlik işlevlerinin kapsamı
- İki bağımsız devrenin izlenmesi
- Toplam genişlik: 22,5 cm
- Push-in bağlantı teknolojisi
Makine imalatı için kompakt, modüler güvenlik teknolojisi
Makine imalatçısı olarak pazarınızın gereklerini ve dinamiklerini bilirsiniz. Fonksiyonel emniyet giderek daha önemli bir rol oynuyor. Standartlar ve yönetmelikler burada önemli bir katkı sağlar. PSR emniyet rölelerimizle, size birçok avantaj sağlayan yeni emniyet konseptleri sunuyoruz:
- Çoğu sensör ve aktüatörle uyumludur, sayısız uygulamada, özellikle makine imalatında kullanılabilir
- ISO 13849'a göre performans düzeyi e'ye kadar ve IEC 62061'e göre SIL 3'e kadar uygulamaları gerçekleştirme imkânı
- Tüm güvenlik ürünlerimiz TÜV-onaylıdır ve küresel pazarlar için kapsamlı onaylarla birlikte gelir
- Emniyet rölesinin içine monte edilen Phoenix Contact röle teknolojisi, force-guided kontaklar sayesinde maksimum fonksiyonel emniyet sunar
- Emniyet rölelerimiz 6 mm'den başlayan toplam genişliğe sahip olup minimum etkinleştirme yolu ile modüler güvenlik konseptleri için uygundur