PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B - Güvenlik röleleri
2981486

EN ISO 13849'a göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil duruş, güvenlik kapısı, manyetik ve ışık bariyeri anahtarları için güvenlik rölesi, TBUS arayüzü, otomatik veya manüel etkinleştirme, vidalı bağlantılı klemensler

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3, IEC 61508 uyarınca SIL 3
TBUS ilaveli modüler sistem
Acil duruş ve güvenlik kapısı izleme ve ışık bariyerlerinin değerlendirilmesi için
2 kumanda devresi, 1 sinyalizasyon devresi
1 ve 2 kanal kontrol