PSR-SCP- 24UC/ESA4/2X1/1X2
-
Güvenlik röleleri
2963750
ENISO13849'a göre SIL3 veya Cat.4, PLe'ye kadar acil duruş ve emniyet kapısı izleme için emniyet rölesi, 2 kanallı çalışma, 2 kumanda devresi, nominal giriş gerilimi: 24 V DC, geçmeli vidalı klemens
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Ürün tipi | Güvenlik röleleri |
Ürün gamı | PSRclassic |
Uygulama | Acil durdurma |
Güvenlik kapısı | |
Kontrol | 2 kanal |
Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim |
Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
İzolasyon karakteristikleri | |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PTotal max = 2,04 W + 14,4 W) |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V |
Nominal darbe gerilimi / izolasyon | Veri sayfasındaki "İzolasyon koordinasyonu" bölümüne bakın. |
Genel | |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -15 % / +10 % |
US'deki güç tüketimi | tip. 1,68 W (DC) |
Nominal kontrol besleme akımı IS | tip. 70 mA |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,85 ... 1,1 |
UN'de tipik giriş akımı | 70 mA DC (Us'de) |
Kapama akımı | < 3,5 A (Δt = 3 ms, Us'de) |
< 100 mA (Δt = 500 ms, S12'de Us/Ix ile) | |
> -100 mA (Δt = 300 ms, S22'de Us/Ix ile) | |
< 6 mA (Us/Ix - S34'e) | |
Akım tüketimi | tip. 38 mA (S12) |
tip. -38 mA (S22) | |
tip. 1 mA (Us/Ix - S34'e) | |
Giriş/kalkış ve geri besleme devresindeki gerilim | yaklaşık 24 V DC |
Filtre süresi | 5 ms (A1'de gerilim çökmesi durumunda Us'de) |
Test palsına izin verilmez | |
Tipik tepki süresi | 150 ms (otomatik start) |
Us'li tipik başlatma zamanı | 250 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde Us ile) |
Tipik bırakma zamanı | 20 ms (sensör devresi üzerinden talep edildiğinde) |
45 ms (A1 üzerinden talep edildiğinde) | |
Uyum | ∞ |
Geri kazanım süresi | 1 s (emniyet fonksiyonunun izleyen talebi) |
< 1 s (Boot zamanı) | |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
Maks. iletken direnci | yaklaşık 50 Ω (Giriş ve start devreleri US) |
Çalışma gerilimi göstergesi | Yeşil LED |
Durum göstergesi | LED (yeşil) |
Kontak tipi | 2 kumanda devresi |
1 sinyal devresi | |
Kontak malzemesi | AgSnO2, + 0.2 µm Au |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Minimum anahtarlama gerilimi | 10 V AC/DC |
Sürekli sınır akımı | 6 A (N/A kontak) |
Maksimum kalkış akımı | 6 A |
Inrush akımı, minimum | 10 mA |
Sq. toplam akım | 72 A2 (Kumanda devreleri) |
36 A2 (Sinyal devresi 31/32) | |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | bkz. yük limit eğrisi |
Anahtarlama kapasitesi min. | 100 mW |
Çıkış sigortası | 10 A gL/gG (Kumanda devreleri) |
4 A gL/gG (Düşük yük kumanda devreleri) | |
6 A gL/gG (Sinyal devresi) |
Bağlantı teknolojisi | |
geçmeli | evet |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti AWG | 24 ... 12 |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Vida yivi | M3 |
Genişlik | 22,5 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk (Muhafaza) | sarı (RAL 1018) |
Muhafaza malzemesi | PA |
Güvenlik verileri | |
Duruş kategorisi | 0 |
Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performans seviyesi (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 anahtarlama döngüsü/yıl) |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
Şok | 15g |
Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
Montaj konumu | yatay veya dikey |
Ürün numarası | 2963750 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNA |
Ürün Kodu | DNA113 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918823634 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 181,4 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 161 g |
Gümrük tarife no | 85371098 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1416c32d-6324-49a2-9fdc-73de857d8f4a |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
2 kanallı
2 kumanda devresi, 1 sinyalizasyon devresi
Tek cihazda manüel izleme ve otomatik aktivasyon
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018