Phoenix Contact acil durdurma anahtarları, emniyet fonksiyonu bulunan elektromekanik anahtarlama cihazlarıdır. Bedensel yaralanmayı ve maddi hasarı önlemek veya minimize etmek amacıyla, makineleri güvenli biçimde kapatmak veya durdurmak için kullanılırlar. Portföy, bir modüler sistemin yanı sıra önceden konfigüre edilmiş bir çözüm içerir. Modüler acil durdurma düğmesi aşağıdaki bileşenlerden oluşur: - PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 aktüatör - PSR-ESS-ACC-CB1-C... modül tutucu - PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC veya PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC emniyet kontağı modülü Gerekirse ilave kontakt modülleri birleştirilebilir.
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC
-
Kontak modülü
1221752
Emniyetle ilgili kapatma için force-guided N/C kontaklı modüler acil duruş anahtarları için kontak modülü, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)'e kadar kullanıma uygun uygun değerlendirme ünitesi
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cUL Listed
Onay kimliği: E140324Functional Safety
Onay kimliği: B 029429 0031 Rev01EAC
Onay kimliği: RU*DE*B*00073/21Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Modüler sistem, münferit uygulamalar için verimli bir çözüme olanak sağlar
IEC 60947-5-1 uyarınca doğrudan açma eylemi
Uygun değerlendirme cihazı bulunan uygulamalarda, PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061) seviyesine kadar kullanım için uygun