Force-guided röleler Makine imalatında ve proses endüstrisinde kullanım.
Sahne arkasında, force-guided rölesi modern emniyet uygulamalarının gerçek yıldızıdır. 1970'lerin sonlarında force-guided röleler geliştirilmeden önce, standart bileşenlerle (örn. yardımcı kontaktör) emniyet açısından kritik uygulamalar gerçekleştiriliyordu. Almanya'da ölümle sonuçlanan iş kazaları sayısı yıllar içinde azaldı. Forced-guided rölenin başarılı şekilde uygulanması bunda önemli bir rol oynadı.
İş güvenliği 1974-2018 yılları arasında Almanya'da ölümle sonuçlanan iş kazaları
Kaynak: Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu (DGUV) İstatistikleri, 2018 - Rakamlar ve uzun vadeli eğilimler
Forced-guided rölelere hatalı olarak emniyet röleleri de denir. Emniyet rölesi fonksiyonel bir anahtarlama cihazıdır. Forced-guided röle elektromekanik temel rölenin bir çeşididir ve bir emniyet rölesi için ana modül olarak kullanılabilir.
Standart bir röle ile force-guided röle arasındaki fark nedir?
Basit bir ifadeyle, forced-guided bir röle, mekanik olarak birbirine bağlanan bir dizi kontaktır. En temel konfigürasyonda, bir kontak seti bir N/C kontağı ve bir N/O kontağından oluşur. İkisi birbirine bağlanır ve N/C kontağının temas açıklığı, tüm servis ömrü boyunca bir bozulma durumunda bile 0,5 mm olmalıdır. Bu nedenle, N/O kontağının durumunu N/C kontağının durumuna göre belirlemek mümkündür. Bu, force-guided röleleri emniyet rölesi modülünün ideal ana modülü yapar.
Forced-guided röle durumları
Belirtildiği gibi, force-guided bir röle, emniyet rölesi modülünde önemli bir bileşendir. Prensip olarak, emniyet zincirinde merkezi lojik elemanı olarak görev yapan emniyet rölesi modülleri ile lojik elemanının parçası olan kuplaj röleleri arasında bir ayrım yapılır.
Yüksek yük uygulamaları için emniyet röleleri
Forced-guided ana röleli emniyet rölesi modülleri genellikle makine imalatında yüksek talep gören uygulamalarda kullanılır. Makine Direktifine tabidirler. Yüksek talep, emniyet fonksiyonunun yılda bir kereden fazla işlev gördüğü anlamına gelir. Emniyet seviyesi PL c'den itibaren kapsamlı diyagnostikler avantajlı olduğundan force-guided temel rölelerin özellikleri öne çıkar. Force-guided yardımıyla, gerekli diyagnostik yani diyagnostik kapsamı (DC), az bir çaba ile elde edilebilir. Makine imalatında force-guided temel rölelerin kullanılmasının nedeni budur.
Düşük talepli uygulamalar için emniyetli kuplaj röleleri
Emniyet rölesi modüllerinin ikinci kategorisi, esas olarak proses endüstrisinde kullanılan güvenli kuplaj röleleridir. Makine imalatının aksine, emniyet zincirinin ana lojiği çoğu durumda bir emniyet aracı sistemidir (SIS). Dağıtık kontrol sistemine (DCS) paralel olarak SIS, süreci kontrol eden üretim sisteminin bir parçasıdır. SIS süreci izler ve sadece geçerli bir emniyet nedeni varsa müdahale eder.
Emniyet zincirinde, güvenli kuplaj rölesi lojik biriminin bir parçasıdır. Bazı durumlarda, güvenli kuplaj rölesi gerekli değildir. Mesela, dijital çıkışın yükü sürebilmesi ve elektriksel izolasyonun gerekmemesi buna örnektir. Makine imalatının aksine, proses endüstrisinde emniyet işlevine yönelik talep oranı çoğu uygulama için yılda bir kereden azdır (düşük talep). Bu, güvenli kuplaj rölesine farklı taleplerin geldiği anlamına gelir, örn. sürekli diyagnostik yapılmasına gerek yoktur. Bununla birlikte mevcut eğilim, gelişmiş bir diyagnostik işlevi ekleyerek uygulamanın güvenliğini ve sürekliliğini daha da arttırmaktır.
Proses endüstrisinde şu anda iki farklı röle çeşidi yaygın olarak kullanılmaktadır: Standart temel röleli güvenli kuplaj röleleri ve 1oo3 yapısına sahip güvenli kuplaj röleleri ile 1oo2 yapısına sahip pozitif odaklı ana röleli güvenli kuplaj röleleri arasında fark vardır. Acil kapatma uygulamaları (ESD) ile ilgili olarak, 1oo2 veya 1oo3 yapısı, iki veya üç ana rölenin seri olarak monte edildiği anlamına gelir. Tüm sistem operatörleri düzenli aralıklarla zorunlu prova testi yapmalıdır. Bu, emniyet zinciri içine monte edilmiş bileşenlerin düzgün çalışıp çalışmadığını test eder. Forced-guided rölelerin burada büyük bir avantaj sunar. Forced-guided'ın yardımıyla yük kontağının durumu, N/C kontağının durumu izlenerek belirlenir. Bu, proses sırasında entegre diyagnostik ile de yapılabilir. Kısacası, güvenli kuplaj rölesinin prova testini yapmak için dijital çıkış sadece bir kez anahtarlanır. Prova testinin standart bir ana röle ile uygulanması o kadar kolay değildir. Çoğu durumda, güvenli kuplaj rölesi çıkarılır ve monte edilen her ana röle devamlılık için ayrı ayrı test edilir veya yenisiyle değiştirilir.
1oo3 yapısının aksine, 1oo2 yapısıyla daha yüksek sistem sürekliliği sağlanabilir. 1oo2 yapısı ile hata olasılığı daha düşüktür, çünkü potansiyel olarak arızalanabilecek daha az bileşen mevcuttur. Emniyet yapılarında süreklilik ve emniyet dengesini gösteren şekil buna genel bir bakış sunmaktadır.