Şimdi 3D deneyimleyin
CHARX protect basic tip 2 koruma cihazlarına en ayrıntılı şekilde göz atın. Yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak ürün her açıdan görüntülenebilir.
CHARX protect ile şarj istasyonlarını ve elektrikli otomobilleri, yıldırım düşmesi veya şebekedeki anahtarlama işlemlerinin neden olduğu aşırı gerilimden kaynaklanan hasarlara karşı koruyabilirsiniz. Şarj altyapınızın günün veya gecenin herhangi bir saatinde ve her türlü hava koşulunda her zaman kullanılabilir kalmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir koruma konsepti için size çeşitli arestör tipleri sağlayabiliriz.
CHARX protect basic: VALVETRAB EV-T2 ürün gamından aşırı gerilim koruma cihazları için L-N kanalı için yedek fiş.
CHARX protect advanced: VALVETRAB EV-T1/T2 ürün gamından aşırı gerilim koruma cihazları için N-PE kanalı için yedek fiş.
Aşırı gerilim koruma cihazı, tipe 2/sınıf II uyarınca, topraklanmış, 1100 V DC'ye kadar tek kutuplu DC besleme sistemi, DIN rayı montajı, ikaz kontağı ile.
Ortak referans potansiyeli bulunan üç sinyal kablosu için aşırı gerilim koruması. HF uygulamaları ve besleme gerilimi bulunmayan telekomünikasyon arabirimleri için (90 Mbps'ye kadar). SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.
PEN iletkeni ve koruma iletkeninin ayrı olduğu (5 kablolu sistem: L1, L2, L3, N, PE) 3 fazlı enerji besleme şebekeleri için aşınmaz karbon kıvılcım aralığı teknolojisi temelli sızıntı akımsız, geçmeli olmayan, ölçülmeyen bölgede kullanıma uygun, yıldırım koruma seviyesi III ve IV için 50 kA'ya kadar deşarj kapasitesine sahip, uzak sinyalizasyonlu, kompakt yıldırım akım/aşırı gerilim arestörü.
CHARX protect retrofit, ev tipi şarj cihazları gibi 11 kW ... 22 kW çıkışlı şarj istasyonlarını korumak için aşırı gerilim koruma seti. Push-in bağlantı teknolojili bir taban elemanı, ikaz kontağı ve koruma fişlerinden oluşan aşırı gerilim koruma cihazı, nominal gerilim: 230 V AC, 3+1 kablolama
Aşırı gerilim koruma cihazı, tipe 2/sınıf II uyarınca, topraklanmış, 800 V DC'ye kadar tek kutuplu DC besleme sistemi, DIN rayı montajı, ikaz kontağı ile.
CHARX protect advanced: VALVETRAB EV-T1/T2 ürün gamından aşırı gerilim koruma cihazları için L-N kanalı için yedek fiş.
Sınıf EA (CAT6A) uyarınca aşırı gerilim koruması, Gigabit Ethernet (10 Gbps'ye kadar) için, token ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Power over Ethernet (PoE++/4PPoE) "Mod A" ve "Mod B" için uygundur. Ayrı topraklama kablolu ve NS 35 DIN rayları için toprak bağlantısı geçmeli ayaklı RJ45 ara fiş.
CHARX protect advanced: Geçmeli yıldırım/aşırı gerilim koruma cihazı, Type 1 2/ Sınıf I/II uyumlu, ayrı N ve koruma iletkeni bulunan 3 fazlı güç kaynağı şebekeleri için (5 iletkenli sistem: L1, L2, L3, N, PE), ikaz kontağı ile. Elektromobilite kapsamında kullanım için özel olarak tasarlanmış.
Elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonu, aracın kendisi kadar karmaşıktır: Güç kaynağı ve şarj kontrolöründen Ethernet haberleşme kablolarına kadar pek çok hassas bileşen içerir. Uzun hizmet ömrü ve şarj işleminin kesintisiz olması için bunların korunması gerekir. Bu nedenle kapsamlı bir koruma konsepti üç bölgeden oluşur:
Besleme koruması: Tip 2 koruma cihazları ve tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri, şebekedeki yıldırım ve anahtarlama işlemlerinin neden olabileceği tehlikeli aşırı gerilimlere karşı beslemeyi korur.
12 ve 24 V cihazlar için koruma: Tip 3 arestörlerle, 12 veya 24 V besleme gerilimi ile çok sayıda hassas bileşenin uzun süreli çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Haberleşme için koruma: Haberleşme bileşenleri genellikle Ethernet üzerinden bağlanır ve ayrıca korunmalıdır.
CHARX protect basic tip 2 koruma cihazlarına en ayrıntılı şekilde göz atın. Yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak ürün her açıdan görüntülenebilir.
Ana dağıtım kutusunun halihazırda aşırı gerilim koruması olmasına rağmen, ev tipi şarj cihazına giden uzun kablolarda koruyucu etki genellikle yetersizdir. Hava koşullarına ve darbeye dayanıklı IP65 muhafazası sayesinde CHARX protect retrofit, garajdaki şarj cihazının altına ve hatta yanına kolayca monte edilebilir.
Entegre tip 2 koruma cihazı, 11 ila 22 kW şarj gücüne sahip ev tipi şarj cihazlarını ve bağlı elektrikli araçları, yıldırım çarpması veya besleme şebekesindeki anahtarlama işlemlerinin neden olabileceği gerilim artışlarından kaynaklanan pahalı hasarlara karşı güvenilir şekilde korur.
Mevcut kablo yoluna uydurmak için, besleme AC kablosu üstten veya alttan muhafazaya sokulabilir. Dahili kablolama, push-in bağlantı sayesinde oldukça hızlıdır.