CHARX protect - şarj istasyonları ve ev tipi şarj istasyonları için aşırı gerilim koruma

Şarj istasyonları ve ev tipi şarj için aşırı gerilim koruma

CHARX protect ile şarj istasyonlarını ve elektrikli otomobilleri, yıldırım düşmesi veya şebekedeki anahtarlama işlemlerinin neden olduğu aşırı gerilimden kaynaklanan hasarlara karşı koruyabilirsiniz. Şarj altyapınızın günün veya gecenin herhangi bir saatinde ve her türlü hava koşulunda her zaman kullanılabilir kalmasını sağlamak amacıyla kapsamlı bir koruma konsepti için size çeşitli arestör tipleri sağlayabiliriz.

Avantajlarınız

  • Kapsamlı ürün yelpazesi sayesinde şarj altyapınız için eksiksiz koruma
  • Korumalı bir güç kaynağı ile kesintisiz şarj işlemi
  • Güvenilir bir aşırı gerilim koruma konseptiyle e-araç için koruma
Fırtına sırasında garajda elektrikli otomobil ve ev tipi şarj cihazı

Risksiz şarj Kapsamlı koruma konseptimizle

Elektrikli araçlara yönelik şarj istasyonu, aracın kendisi kadar karmaşıktır: Güç kaynağı ve şarj kontrolöründen Ethernet haberleşme kablolarına kadar pek çok hassas bileşen içerir. Uzun hizmet ömrü ve şarj işleminin kesintisiz olması için bunların korunması gerekir. Bu nedenle kapsamlı bir koruma konsepti üç bölgeden oluşur:

Besleme koruması: Tip 2 koruma cihazları ve tip 1+2 kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörleri, şebekedeki yıldırım ve anahtarlama işlemlerinin neden olabileceği tehlikeli aşırı gerilimlere karşı beslemeyi korur.

12 ve 24 V cihazlar için koruma: Tip 3 arestörlerle, 12 veya 24 V besleme gerilimi ile çok sayıda hassas bileşenin uzun süreli çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Haberleşme için koruma: Haberleşme bileşenleri genellikle Ethernet üzerinden bağlanır ve ayrıca korunmalıdır.

3D Görünüm

Şimdi 3D deneyimleyin

CHARX protect basic tip 2 koruma cihazlarına en ayrıntılı şekilde göz atın. Yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak ürün her açıdan görüntülenebilir.

Ev tipi şarj cihazının önündeki elektrik teknisyeni, retrofit için aşırı gerilim koruma kutusunu gösteriyor

Ev tipi şarj cihazları için retrofit çözüm CHARX protect retrofit

Ana dağıtım kutusunun halihazırda aşırı gerilim koruması olmasına rağmen, ev tipi şarj cihazına giden uzun kablolarda koruyucu etki genellikle yetersizdir. Hava koşullarına ve darbeye dayanıklı IP65 muhafazası sayesinde CHARX protect retrofit, garajdaki şarj cihazının altına ve hatta yanına kolayca monte edilebilir.

Entegre tip 2 koruma cihazı, 11 ila 22 kW şarj gücüne sahip ev tipi şarj cihazlarını ve bağlı elektrikli araçları, yıldırım çarpması veya besleme şebekesindeki anahtarlama işlemlerinin neden olabileceği gerilim artışlarından kaynaklanan pahalı hasarlara karşı güvenilir şekilde korur.

Mevcut kablo yoluna uydurmak için, besleme AC kablosu üstten veya alttan muhafazaya sokulabilir. Dahili kablolama, push-in bağlantı sayesinde oldukça hızlıdır.

Yıldırım düştüğünde ev tipi şarj cihazına ne olur?

Aşırı gerilim koruma cihazlarımızın karşılaştırılması Hangi koruma cihazının uygulamanıza uygun olduğuna karar verin

CHARX protect basic
CHARX protect advanced
CHARX protect retrofit
CHARX protect basic

CHARX protect advanced

CHARX protect retrofit

Uygulama AC besleme koruması (tip 2) AC besleme koruması yıldırım koruma dahil (tip 1/2) AC besleme koruması (tip 2) harici retrofit için
Ürüne git Ürüne git Ürüne git

Ürün ve çözümlerimizle

Ilgili tüm sorularınız için irtibat kişiniz

Murat Şenyüz
Murat Şenyüz
Head of Device Connection and E-Mobility
+90 530 157 15 63
Şarj altyapısı projeniz hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.