CHARX-PROTECT-11-22KW, şarj istasyonlarıyla kullanım için optimize edilmiş aşırı gerilim koruma setidir. Bu amaç için özel olarak seçilen kablo rakoru, IP koruma sınıfını kısıtlamadan piyasada bulunan 2,5 mm2'den 6 mm2'ye kadar H07RN-F kabloların takılmasına olanak tanır.