CHARX control modular – Şarj istasyonları ve ev tipi şarj istasyonları için AC şarj kontrolörleri

Şarj istasyonları ve ev tipi şarj istasyonları için AC şarj kontrolörleri

Ölçeklenebilir CHARX control modular mode 3 şarj kontrolörleri, akıllı şarj altyapısının merkezinde yer alır. Açık Linux platformu sektör entegrasyonunu, müşteriye özel IoT uygulamalarını ve akıllı hizmetleri olanaklı hale getirir. Düzenli, ücretsiz güncellemeler siber güvenlik sağlar, çift yönlü şarj ve tak ve şarj et gibi yeni işlevler sunar. Kalibrasyon yasasının basit bir şekilde uygulanması ve profesyonel destek hizmetleri teklifi tamamlar.

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC şarj kontrolörü
CHARX SEC-3150 - AC şarj kontrolörü
1138965

CHARX control modular, AC şarj kontrolörü, Gömülü Linux sistemi ile, IEC 61851-1, ISO 15118, çalışma modu: Stand-Alone, İstemci, Sunucu, arabirim: Ethernet (2x), Hücresel haberleşme (4G/2G), CHARX control modular sistem bus, MICRO-USB tip C, İletişim protokolü: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Bağlanabilir çevresel cihazlar: Enerji sayacı, RFID, DC kaçak akım tespiti, DIN rayı montajı

Go to Product Detail Page for item 1081335
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - AC şarj kontrolörü
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - AC şarj kontrolörü
1081335

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB şarj kontrol cihazı, DIN rayı montajı için muhafaza bulunan ve elektrikli taşıtların 3-fazlı AC güç şebekelerinde IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için plug-in bağlantı teknolojisi kullanılan. Kalıcı montajlı taşıt şarj konnektörü bulunan şarj istasyonları için optimize edilmiş. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarları halihazırda entegre edilmiş.

Kısa tanıtım: AC şarj kontrolörlerimizin videosu

Uygulamadaki avantajlarınız CHARX control modular modüler akıllı şarj istasyonlarının merkezidir

CHARX control modular şarj kontrolörü
CHARX control modular kontrol modülleri
Şarj noktası operatörünün (CPO) kontrol merkezinde şarj parkı yönetimi
Faturalandırılan bir şarj istasyonunda şarj süreci
Koruyucu bir kalkanla çevrili şarj istasyonu
Bir otoparkta elektrikli otomobiller ve şarj istasyonları
CHARX control modular şarj kontrolörü

Elektrik şebekeleri, binalar, yerel üreticiler, şarj istasyonları ve elektrikli araçlar gibi farklı sektörlerin ve paydaşların birbirine entegre edilmesi, yenilenebilir enerjiye dayalı sürdürülebilir ve bütünleşik e-mobilitenin anahtarıdır. Bu, örneğin araçların akıllı şebekeye veya akıllı eve entegrasyonunu, verimli ve kullanıcı-dostu iş süreçlerini ve şarj parkı operatörleri için cihaz ve yama yönetimi konseptini içermektedir. Tüm bu hizmetler, çeşitli protokollere dayanan güvenli haberleşme gerektirir. CHARX control modular formundaki yeni nesil kontrolörlerle, müşteri yazılımlarının uygulanmasına yönelik açık Linux platformu ve Phoenix Contact’ın yıllara dayanan uygulama uzmanlığı sayesinde, bu zorluklara karşı en ideal şekilde hazırlanmış olursunuz.

CHARX control modular kontrol modülleri

Çeşitli uygulamalar için CHARX control modular'i kullanmanın ne kadar çok yönlü ve esnek olabileceğine bir göz atın: Yan yana dizilebilir kontrol modüllerini gerektiği gibi birleştirmeniz yeterlidir. Bu şekilde sistemi, tek bir ev tipi şarj cihazından bir otoparka kadar uygulamanıza tam olarak uyarlayabilirsiniz. Tak ve çalıştır modüllerin güç beslemesi DIN ray bus konnektörü üzerinden yapılır ve yerel network'te otomatik olarak algılanır. Bu, kablolama ve konfigürasyon çabalarını önemli ölçüde azaltır.

Şarj noktası operatörünün (CPO) kontrol merkezinde şarj parkı yönetimi

ISO 15118, OCPP, Modbus/TCP, MQTT ve REST gibi tüm yaygın haberleşme protokollerini destekleyerek, şarj noktalarınız bağlı araçların yanı sıra arka uç, bina ve şebeke kontrol sistemleriyle akıllı ve güvenli bir şekilde haberleşir. Şarj parkınız için uygun ve dinamik yük yönetimi, örneğin Modbus/TCP üzerinden akım değeri tanımlama gibi çeşitli şekillerde uygulanabilir. Bir WLAN USB adaptörü yardımıyla, şarj kontrolörünü bir WLAN client veya WLAN erişim noktası olarak kullanabilirsiniz, bu da mevcut arayüzlerin kablosuz kullanımını sağlar ve devreye almayı basitleştirir. Kontrolör modüllerini yapılandırabilir ve şarj parkınızı web tabanlı yönetim (WBM) aracılığıyla web tarayıcınızdan rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. OpenVPN ve bir MQTT köprüsü aracılığıyla uzaktan erişim ve uzaktan bakım da mümkündür.

Faturalandırılan bir şarj istasyonunda şarj süreci

CHARX control modular kalibrasyon yasalarıyla uyumlu şarj için tüm gereksinimleri karşılar. Yeni kalibrasyon yasası modeli, çözümünüzün devreye alınmasını ve yasal uyumluluğunu önemli ölçüde kolaylaştırır: Şarj kontrolörü, imzalama özellikli enerji sayacı (ölçü kapsülü) ile OCPP arka uç arasında köprü görevi görür. Kalibrasyon yasası ile ilgili verileri OCMF formatında (Açık Şarj Ölçüm Formatı) iletir, ancak bu verileri işlemez. Bu sayede kontrolör üzerinde karmaşık yazılım testlerine gerek kalmaz ve sertifikasyon süreci önemli ölçüde kısalır. Kontrolör yazılımında yapılan güncellemeler kalibrasyon yasası sertifikasının geçerliliğini tehlikeye atmaz, bu da sizi yeniden sertifika alma zahmetinden kurtarır. Ayrıca, çözümümüz belirli bir enerji sayacı modeline bağlı değildir – bu, şarj çözümünüzü esnek bir şekilde tasarlamanıza olanak tanır. OCMF özellikli MID enerji sayaçları Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A ve EMH iML e-moc şu anda desteklenmektedir. Diğer modeller istek üzerine eklenebilir.

Koruyucu bir kalkanla çevrili şarj istasyonu

Yeni AB yönetmelikleri ve direktifleri, şarj altyapısının IT güvenliği konusunda artan gereksinimler ortaya koymaktadır: EN 18031 uyarınca Radyo Ekipmanı Direktifi (RED) Ağustos 2025 itibariyle zorunludur. Bu direktif, RFID, WLAN veya hücresel haberleşme gibi kablosuz bağlantılara sahip şarj noktalarının yetkisiz erişime karşı korunmasını gerektirir. Bu, örneğin akıllı ve uygulama kontrollü ev tipi şarj cihazlarını etkiler. Siber Dayanıklılık Yasası (CRA), Aralık 2027'den itibaren network'e bağlı cihazlar için kapsamlı güvenlik gereklilikleri ile bunu tamamlayacaktır. Bu nedenle şarj noktaları dijital ürünler olarak kabul edilir. Bunların üreticileri güvenlik güncellemelerini, güvenlik açığı yönetimini ve CE işaretini sağlamalıdır. Ancak endişe etmenize gerek yok; siber saldırı ve kurcalama riskini en aza indirmek için şarj kontrolörünüzü düzenli ve ücretsiz güvenlik güncellemeleriyle uyumlu ve güvende tutuyoruz. Siz şarj istasyonunuzu kurun – biz güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayalım.

Bir otoparkta elektrikli otomobiller ve şarj istasyonları

Phoenix Contact'tan bir AC şarj kontrolörü seçtiğinizde, donanım platformunun yüksek kaliteli, dayanıklı ve ISO 15118'e uygun araç haberleşmesi desteği de dahil olmak üzere geleceğin uygulamaları için tasarlandığından emin olabilirsiniz. Öte yandan kontrolör yazılımı sürekli olarak geliştirilmekte ve değişen pazar gereksinimlerine uyarlanmaktadır. Araçtan şebekeye (V2G), araçtan eve (V2H), tak ve şarj et (PnC) ve OCPP 2.0.1 gibi işlevler ücretsiz yazılım güncellemeleriyle güçlendirilir.

Avantajlarından şimdi yararlanın
Ücretsiz çevrimiçi ürün yardımı

CHARX yardımı, CHARX control modular AC şarj kontrolörlerimiz için sürekli güncellenen ve genişletilen ücretsiz çevrimiçi dokümantasyon sağlar. Ürünlerimizle ilgili sorularınız için hedefe yönelik destek sağlayan interaktif bir kılavuz görevi görür.

CHARX yardımına git
Masaüstü bilgisayarda çevrimiçi eğitimi izleyen bir çalışan
E-mobilite ürünleri hakkında danışmanlık

Uygun fiyatlarla birinci sınıf destek Profesyonel danışmanlık ve mühendislik desteği

Birinci seviyeden üçüncü seviye desteğe kadar, müşteri olarak eğitimli uzmanlarımızdan bireysel ve özel destek alırsınız:

  • Hızlı ve anlaşılır destek için profesyonel biletleme sistemi
  • Malzeme listesi (BOM) ve bağlantı şeması tavsiyesi
  • Şarj kontrolörünün konfigürasyonuyla ilgili destek
  • Şarj çözümünüzün kalibrasyon yasası sertifikasyonuyla ilgili destek
  • Müşteriye özel uygulamaların oluşturulması

Başarıyla tamamlanmış projeler CHARX control modular'i başarıyla kullanan müşteriler

RZB ENERGY şarj teknolojisi
Merkezi Almanya Bamberg'de bulunan Bavyeralı şirket RZB ENERGY, aydınlatma çözümlerini modern şarj teknolojisiyle birleştiriyor. Modüler ürünler bir taşıyıcı boru, şarj kutusu ve armatür başlığı veya kapak plakasından oluşur. Birkaç şarj istasyonu genellikle birlikte kullanılır. Kalibrasyon yasalarıyla uyumlu ve on iki adede kadar şarj noktasına sahip bir client-sunucu network'ü maliyetten tasarruf sağlar. Burada, Phoenix Contact'ın AC Şarj kontrolörleri ve AC şarj soketleri kullanılıyor.
PLUON'dan şarj altyapısı çözümü
PLUON'un şarj altyapısı çözümü, sürdürülebilir mobilite için özelleştirilebilir bir sistemdir – hem bireysel ihtiyaçlara göre tasarlanmış hem de çevre dostu olup yerel olarak üretilmiştir. Patentli modüler sistem, değiştirilebilir bileşenler sayesinde uzun bir hizmet ömrü sağlar. Phoenix Contact'ın AC şarj kontrolörleri, enerji sayaçları, RFID okuyucuları ve diğer bileşenleriyle donatılan PLUON, teknoloji, tasarım ve sürdürülebilirliği bir araya getiriyor.
Pramux ve feribot işletmecisi Frisia'dan Kuzey Almanya'daki en büyük PV şarj parkı
Pramux tarafından inşa edilen ve feribot işletmecisi Frisia tarafından işletilen Kuzey Almanya'daki en büyük PV şarj parkı, Kuzey Denizi adalarını ziyaret eden tatilcilerin elektrikli araçlarını şarj ediyor. Phoenix Contact, araçların geri döndüklerinde sürdürülebilir şekilde üretilen PV elektriği ile şarj edilmelerini sağlamak için akıllı şarj yönetimi kullanıyor. AC şarj kontrolörleri; şarj parkının üst seviye kontrol sistemiyle, faturalandırma sistemiyle ve tabii ki araçlarla haberleşir.
e-RS e-mobilite şarj çözümleri
e-RS, eksiksiz e-mobilite şarj çözümleri sunan Belçikalı bir tedarikçidir. Şirketin amacı, şarj parkları için entegre, merkezi olarak kontrol edilen bir çözüm sunmaktır. Burada gösterilen projede, 800 şarj noktasına kadar genişletilebilecek 120 şarj noktası kuruldu. Phoenix Contact'ın AC şarj kontrolörleri, anahtarlama cihazları ve enerji sayaçlarına sahip merkezi kontrol panoları kullanılarak verimli kontrol ve izleme sağlandı.

Kontrolör sınıflarının karşılaştırılması Bir bakışta tüm özellik ve fonksiyonlar

Kompakt 1000 sınıfı
Akıllı 3000 sınıfı
Kompakt 1000 sınıfı

Akıllı 3000 sınıfı

Genişlik 18,8 mm 37,6 mm
Mümkün olan çalışma modları Bağımsız, client Bağımsız, client, sunucu (48 adede kadar şarj noktasını yönetmek için)
Şarj soketi/şarj kablosu, kontaktör, RFID okuyucu, enerji sayacı, kaçak akım izleme, şebeke arızası durumunda serbest bırakma, yapılandırılabilir I/O'lar için arayüzler
OCMF desteği ile kalibrasyon yasalarına uygun şarj ¹⁾
Linux platformu, web tabanlı yönetim, dinamik yük yönetimi, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 ve 4G/2G hücresel haberleşme (isteğe bağlı olarak ürün versiyonları olarak)
WLAN (isteğe bağlı olarak USB adaptörü ile sonradan takılabilir)
Ürün ayrıntılarını görüntüle Ürün listesini görüntüle

¹⁾ Yalnızca sınıf 3000 ile birlikte kullanıldığında sınıf 1000 için desteklenir.

3D Görünüm

Şimdi 3D deneyimleyin

CHARX control modular 3150 AC şarj kontrol cihazına ayrıntılı olarak göz atın. Yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak ürün her açıdan görüntülenebilir.

İlgili aksesuarlar Gereksinimlerinize bağlı olarak ek fonksiyonlar ekleyin

Her uygulama için ölçeklenebilir Tekli ev tipi şarj cihazından 48 şarj noktalı bir otoparka

Haberleşme bağlantısız tekli bir ev tipi şarj cihazında CHARX control modular sınıf 1000 şarj kontrolörünün entegrasyon örneği
Örnek 1: Haberleşme bağlantısız, tekli ev tipi şarj cihazına sahip otopark. Sınıf 1000 kontrolör, artık akım tespiti veya bir elektrik kesintisi durumunda tekli şarj noktaları için şarj konnektörünü serbest bırakma gibi tüm gerekli fonksiyonlara sahiptir. Erişim hakları, RFID beyaz listesine kullanıcılar eklemek suretiyle verilebilir.
Akıllı bir şehirde kablosuz arka uç bağlantısıyla tek bir şarj noktasında CHARX control modular sınıf 3150 şarj kontrolörünün entegrasyon örneği
Örnek 2: Akıllı bir şehirde kablosuz arka uç bağlantılı tekli şarj noktası. Sınıf 3150 kontrolör, şarj noktalarının, entegre 4G modem ve OCPP protokolü üzerinden faturalama sistemlerine kablosuz bağlantısını sağlar. Kompakt tasarımı sayesinde şarj istasyonları örneğin sokak lambalarına entegre edilebilir.
CHARX control modular sınıf 3100 ve sınıf 1000 şarj kontrolörlerin arka uç bağlantısı ve şirket otoparkındaki terminal ile üç çift şarj noktasına entegrasyonu örneği
Örnek 3: Üç adet çift şarj noktasına ve arka uç bağlantılı terminale sahip şirket otoparkı. Bir sınıf 3100 kontrolör ve bir sınıf 1000 kontrolörden oluşan bir çift şarj istasyonu, her biri bir sınıf 3000 kontrolör ve bir sınıf 1000 kontrolörden oluşan iki alt seviye çift şarj noktasını yönetir. Dokunmatik terminal ve arka uç sistemi, sınıf 3100 kontrolör üzerinden bağlanır.
CHARX control modular sınıf 3000 ve sınıf 1000 şarj kontrolörlerinin 48 şarj noktasına sahip bir otoparkta ve arka uç bağlantılı merkezi kontrol panosunda örnek entegrasyonu
Örnek 4: 48 şarj noktasına ve arka uç bağlantılı merkezi kontrol panosuna sahip kapalı otopark. Bir adet sınıf 3000 kontrolör ve 11 adet sınıf 1000 kontrolör, DIN ray bus konnektörü yoluyla bağlanarak 12 şarj noktasından oluşan bir küme teşkil eder. Sınıfı 3000 kontrolör, aynı yapıya sahip üç ilave kümeyi, yani toplam 48 şarj noktasını yönetmek için kullanılır.

Ürün ve çözümlerimizle

Ilgili tüm sorularınız için irtibat kişiniz

Murat Şenyüz
Murat Şenyüz
Head of Device Connection and E-Mobility
+90 530 157 15 63
Şarj altyapısı projeniz hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.

Yeni ürünler

CHARX control modular AC şarj kontrolörleri için yazılım güncellemesi
CHARX control modular ürün gamındaki AC şarj kontrolörleri

AC şarj kontrolörleri kalibrasyon yasasını basitleştiriyor

Güncelleme kalibrasyon yasası sertifikasyon sürecini kısaltıyor

CHARX control modular ürün gamındaki AC şarj kontrolörleri, akıllı bir şarj altyapısının merkezinde yer alır. Yazılım sürümü 1.8 ile kalibrasyon yasası konsepti temelden revize edildi ve bu da şarj çözümünüz için sertifikasyon sürecini önemli ölçüde kısalttı.

Temel özellikler

  • Yazılım versiyonu: 1.8
  • Desteklenen OCMF uyumlu MID enerji sayaçları: Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, diğerleri istek üzerine
  • Gelecekteki güncellemelerle kalibrasyon yasası sertifikasyonunda kayıp yaşanmaz
  • Çeşitli güvenlik yamaları
  • Güncelleme dosyasının ürün sayfası üzerinden indirilmesi

Avantajlarınız

  • Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli enerji sayaçları ile kalibrasyon yasası çözümünüz esnek bir şekilde tasarlanabilir
  • Kalibrasyon yasası sertifikası gelecekteki yazılım güncellemeleri için de geçerli olduğundan pahalı yeniden sertifikalandırma işlemlerine gerek kalmaz
  • Geliştirilmiş siber güvenlik, şarj istasyonlarınıza yetkisiz erişim riskini en aza indirir

AC şarj kontrolörleri artık WLAN özellikli

Güncelleme sayesinde bağlantı ve güvenlik üst seviyeye çıkıyor

CHARX control modular ürün gamındaki AC şarj kontrolörleri, akıllı ve sürdürülebilir bir şarj altyapısının merkezinde yer alır. 1.7 yazılım sürümü sayesinde 3000 sınıfı artık WLAN’a hazır; ayrıca daha fazla konfor ve güvenlik sağlayan yeni özellikler ve geliştirmeler içeriyor.

Temel özellikler

  • Yazılım versiyonu: 1.7
  • WLAN client veya WLAN erişim noktası olarak kullanım
  • Gerekli WLAN USB adaptörü: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • OCCP 1.6J WSS bağlantıları
  • Modbus/TCP üzerinden yük devresi için akım değeri tanımı
  • Çeşitli güvenlik yamaları
  • Güncelleme dosyasının ilgili ürün sayfası üzerinden indirilmesi

Avantajlarınız

  • WLAN desteği devreye almayı basitleştirir ve OCPP gibi mevcut arayüzlerin kablosuz kullanımını sağlar
  • OCPP 1.6J, arka uca TLS şifreli WebSocket bağlantılarına izin verir
  • Tüm şarj parkı için dinamik akım değeri tanımı, uygun yük yönetimi sağlar
  • Geliştirilmiş siber güvenlik, şarj istasyonlarınıza yetkisiz erişim riskini en aza indirir