Elektrik şebekeleri, binalar, yerel üreticiler, şarj istasyonları ve elektrikli araçlar gibi farklı sektörlerin ve paydaşların birbirine entegre edilmesi, yenilenebilir enerjiye dayalı sürdürülebilir ve bütünleşik e-mobilitenin anahtarıdır. Bu, örneğin araçların akıllı şebekeye veya akıllı eve entegrasyonunu, verimli ve kullanıcı-dostu iş süreçlerini ve şarj parkı operatörleri için cihaz ve yama yönetimi konseptini içermektedir. Tüm bu hizmetler, çeşitli protokollere dayanan güvenli haberleşme gerektirir. CHARX control modular formundaki yeni nesil kontrolörlerle, müşteri yazılımlarının uygulanmasına yönelik açık Linux platformu ve Phoenix Contact’ın yıllara dayanan uygulama uzmanlığı sayesinde, bu zorluklara karşı en ideal şekilde hazırlanmış olursunuz.
DIN rayı montajı için muhafaza ve kaplamalı PCB'ye ve fişli bağlantı teknolojisine sahip EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-XC şarj kontrolörü, 3 fazlı AC güç şebekesinde elektrikli araçları IEC 61851-1, Mod 3'e uygun olarak şarj etmek için kullanılır. Tüm şarj fonksiyonları, kapsamlı konfigürasyon ayarları ve bir kilitleme kontrolü halihazırda entegre edilmiş.