EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB
-
AC şarj kontrolörü
1081335
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB şarj kontrol cihazı, DIN rayı montajı için muhafaza bulunan ve elektrikli taşıtların 3-fazlı AC güç şebekelerinde IEC 61851-1, Mod 3 uyarınca şarj edilmesi için plug-in bağlantı teknolojisi kullanılan. Kalıcı montajlı taşıt şarj konnektörü bulunan şarj istasyonları için optimize edilmiş. Tüm şarj fonksiyonları ve kapsamlı konfigürasyon ayarları halihazırda entegre edilmiş.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | CHARX control basic |
| Uygulama | Özel ve ticari uygulamalar için AC şarj kontrolörü (EU/CN) |
| Çalışma modu | Stand-Alone |
| Şarj noktası sayısı | 1 |
| Şarj modu | Mod 3, Durum C |
| Şarj kontrolörleri | |
| Şarj noktası sayısı | 1 |
| Şarj akımı tipi | AC |
| Akım tüketimi | < 1 W |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | MSTB bağlantılı |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 230 V |
| Besleme gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC (nominal gerilim aralığı) |
| Maks. akım tüketimi | 40 mA |
| Nominal güç tüketimi | < 1 W (Yüksüz) |
| Frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz |
| Dijital | |
| Dijital giriş sayısı | 5 |
| Frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz |
| Nominal güç tüketimi | < 0,5 W (Yüksüz) |
| Nominal akım IN | ≤ 1 mA |
| Nominal giriş gerilimi UN | 12 V |
| Giriş gerilim aralığı U1 | 0 V ... 3 V (Kapalı) |
| Giriş gerilim aralığı U2 | 9 V ... 15 V (On) |
| Dijital | |
| Çıkış ismi | 4 dijital çıkış |
| Bağlantı sistemi | Yaylı bağlantı |
| Maksimum çıkış gerilimi | 30 V |
| Maksimum çıkışı akımı | 0,5 A (Tüm çıkışlar için toplam akım, dahili beslemeli) |
| 0,6 A (Her çıkış için; harici beslemeli) | |
| Anahtarlama | |
| Çıkış ismi | Röle çıkışı C1,2 |
| Minimum anahtarlama kapasitesi | 1500 VA |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC (Harici besleme) |
| Maks. anahtarlama akımı | 6 A |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | geçmeli push-in yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Arabirim | RS-485 |
| RS-485 | |
| Arabirim | RS-485 2 telli |
| Bus sistemi | RS-485 |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli yaylı klemensler |
| Arabirim adeti | 1 |
| İletim hızı | 9,6 kbps (Standart) |
| İletim hızı aralığı | 9,6 kbps ... 19,2 kbps (ayarlanabilir) |
| Data akış kontrolü/protokolleri | Modbus/RTU (slave) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -35 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 30 % ... 95 % |
| Uygunluk/Onaylar | |
| Uygunluk | CE uyumu |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61851-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 1081335 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | XWB |
| Ürün Kodu | XWBBAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626807652 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 373,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 373 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018