Test ve izleme cihazları

Test ve izleme cihazları

Aşırı gerilimler elektrik tesisatlarını ve koruma devrelerini aşırı yükleyebilir. Sisteminizin ve aşırı gerilim korumanızın durumunu erken bir aşamada, arızalar meydana gelmeden önce tespit edin.

CHECKMASTER 2 SPD test cihazı

CHECKMASTER 2: Çeşitli tasarımlar ve devreler için test cihazı

Güvenli aşırı gerilim koruma için düzenli kontrol

IEC 62305-3'e göre aşırı gerilim koruma cihazları düzenli olarak test edilmelidir Standart ayrıca, test değerlerinin takip edilebilir dokümantasyonunu da istemektedir.

ImpulseCheck, aşırı gerilim koruma cihazlarını gerçek zamanda izler. Herhangi bir anda tek tuşa basmak suretiyle mevcut durumu belge olarak alabilirsiniz.

CHECKMASTER 2 testleri manuel olarak yapılmalıdır

  • SPD fişleri, ilgili test ünitesine takılır
  • Gerçek test otomatik olarak yapılır.
  • CHECKMASTER 2 test cihazı tüm sonuçları kendi iç hafızasına kaydeder.
  • Kaydedilen test sonuçlarının çıktısı derhal veya daha sonra alınabilir.
  • Test raporu, tarih ve zamanla birlikte ürün adını ve test sonucunu içerir.
Barkod tarayıcı

Barkod tarayıcı ile test nesnelerinin kolay tanımlanması

CHECKMASTER 2'nin iç barkod tarayıcısı ile test nesnelerinin kolay tanımlanması

CHECKMASTER 2, Phoenix Contact'ın aşırı gerilim koruma cihazlarını belirli elektriksel özelliklerine göre test eder. Barkod tarayıcı, sipariş numaralarının hatasız kaydedilmesini garanti eder.

Test nesnesini ilgili test adaptörüne takın. Tarayıcı, cihaz tipini algıladığında test otomatik olarak başlar.

Alternatif olarak, test adaptörüne taktıktan sonra, dokunmatik panel yoluyla test nesnesinin sipariş numarasını girebilirsiniz.

LM-S – Yıldırım izleme sistemi


LM-S yıldırım izleme sisteminin değerlendirme ünitesi ve sensörü

Uzaktan izleme içn LM-S yıldırım izleme sistemi

Yıldırım izleme

Yıldırım darbeleri hakkında çevrimiçi bildirimler alın ve yük odaklı bakımdan yararlanın.

İzleme sistemi, yıldırım darbe akımlarıyla ilgili tüm önemli parametreleri algılar ve analiz eder. Değerlendirme ve uzaktan sinyalizasyon gerçek zamanda yapılır. İşletim parametreleri ve ölçüm değerleri bir araya getirilerek, kontrol ve bakımla ilgili karar almak için daha iyi bir temel sağlanır.

Bu, sizin için aşağıdaki avantajlara yol açar:

  • Akıllı izleme sistemi sayesinde yıldırım akımı yüklerinin kolay algılanması ve değerlendirilmesi
  • Kesintisiz uzaktan izleme sayesinde daha iyi bakım planlaması
  • Entegre web sunucusu sayesinde kolay veri çıkışı ve konfigürasyon
  • RJ45 Ethernet arayüzü ile standart network sistemlerine entegrasyon