CHECKMASTER 2 - Test cihazı
2905256

CHECKMASTER 2 test cihazı, Phoenix Contact'ın aşırı gerilim koruma cihazlarının doğru çalışmasını test etmek için.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Yüksek gerilim güç kaynağı ünitesi bulunan entegre PLC sayesinde geçmeli aşırı gerilim koruma cihazları için tam otomatik elektrik testi
Alet gerektirmeyen interlok sayesinde test adaptörlerinin kolay değiştirilmesi
2.000 V DC'ye kadar gerilimler ile elektrik testi olanaklıdır - aşırı gerilim koruma cihazının tipine bağlı olarak
LC dokunmatik ekran ve barkod arayıcı aracılığıyla pratik işletim
Entegre USB arabirimi aracılığıyla test sonuçlarının pratik biçimde okunması ve kolay üretici yazılımı güncellemeleri
Çıkarılabilir kapaklı sağlam plastik taşıma çantası
Başka test adaptörü için ek bölme
Ek yazılım gerekmez
Data kablosu gerekmez
Test raporlarının Office programlarına kolay aktarımı
USB çubuk üzerinden kolay sistem yazılımı güncellemesi
Standart USB belleklerinin bağlantısı için USB arayüzü
Aşırı gerilim koruma cihazlarının otomatik tanınması ve kullanıcıya özel barkodların (fabrika tanımlama kodları) okunması için barkod tarayıcı
Aşırı gerilim koruma cihazlarının otomatik ve program kontrollü testi
Yüksek voltaj ve sabit akım kaynaklı entegre programlanabilir lojik kontrolör
Test adaptörlerinin kolay ve aletsiz değişimi
Modüler test cihazı neredeyse tüm plug-in Phoenix Contact parafudrlar
Sanal klavyeli renkli dokunmatik ekran ile kolay kullanım