Makine imalatı için bağlantı teknolojisi
COMPLETE line serisindeki benzersiz klemens sistemi CLIPLINE complete ile bağlantı teknolojisini özgürce seçebilirsiniz. Bu çok yönlülük, dünyanın herhangi bir yerindeki farklı talep ve gereksinimlere esnek şekilde yanıt vermenizi sağlar. Tüm bağlantı teknolojileri aynı aksesuarlar kullanılarak birbirleriyle özgürce birleştirilebilir.
Bağlantı
COMPLETE line portföyündeki ürünler, kontrol panosundaki tüm cihazlar için güvenilir elektrik bağlantılarını garanti eder.
Örnek 1
Güçlü yüksek akım klemensleri enerji beslemesi için idealdir.
Örnek 2
COMPLETE line, çok yönlü dağıtım bloklarından kompakt geçiş klemenslerine kadar her uygulama için doğru potansiyel dağıtım çözümüne sahiptir.
Örnek 3
Yer tasarrufu sağlayan motor klemenslerini kullanarak sahadaki yüklerinize kompakt bağlantılar kurun. Dahası, özelleştirilebilir panel geçişleri esnek bir harici arayüz oluşturur.
Örnek 4
Marşaling klemensleri öncelikle sinyal iletimi alanında kullanılır. Burada, uygun ayırma klemensleri ve bıçaklı ayırma klemensleri gerekli güvenliği sağlar.
Örnek 5
Özel sensör/aktüatör klemensleri, oldukça yer tasarrufu sağlayan sensör ve aktüatör kablolaması için idealdir.