Makine imalatında sinyal koşullama
Röleler, versiyona bağlı olarak devreleri açar, kapatır ve devreler arasında geçiş yaparken çeşitli görevleri yerine getiren arayüz bloklarıdır. Parazite duyarlı anahtarlama cihazları makine ve sistem sürekliliğini tehlikeye atar. COMPLETE line programının geniş ürün yelpazesi sayesinde, modern sistem konseptlerinin tüm gereksinimlerini karşılayan uygun maliyetli çözümler mevcuttur.
Sinyal koşullama
COMPLETE line, kontrolörün sahaya bağlanması için güvenli ve güvenilir çözümler sunar.
Örnek 1
Sistem kablolaması, hazır montajlı ve test edilmiş kablolar ile kontrolör ve saha arasındaki kablolama işçiliğini en aza indirir. Dijital I/O sinyal koşullandırma, sadece 6 mm genişliğindeki ince röle modülleri tarafından gerçekleştirilir.
Örnek 2
Analog sinyallerin hatasız iletimi için kapsamlı bir dönüştürücü ve sinyal koşullayıcı yelpazesi mevcuttur.
Örnek 3
MCR uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş aşırı gerilim koruma modülleri zorlu koşullarda bile sürekliliği garanti eder. Veri yolu ve ağ bağlantılı sinyal koşullayıcılar endüstriyel ağlarda saha sinyallerini güvenli şekilde iletir.