Sinyal iletimi

Makine kontrolörü, kontrol panolarında çevresel etkilere karşı iyi korunmakla birlikte çok sayıda sensör, aktüatör ve bunların bağlantıları sahada korumasız koşullarda monte edilmektedir. COMPLETE line, bu komponentlerin sahada esnek, modüler ve verimli bağlantısı için çözümler sağlar.

Sahada sinyal iletimi örnekleri

İnteraktif görüntü haritası: Sinyal iletimi
Pasif dağıtım kutuları
Dağıtık bağlantı teknolojisinde, pasif dağıtıcı sistemler I/O cihazlarını PLC'ye bağlar. Phoenix Contact, bağlantı teknolojileri için uygun dağıtım kutuları sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Pasif dağıtım kutuları
Merkezi olmayan I/O'lar
Axioline E, kontrol panosuz, merkezi olmayan bir otomasyon için blok tasarımlı I/O sisteminizdir. Bu cihazlar, saha montajında mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları karşılamak ve en ağır ortam koşullarında bir makinenin doğrudan kullanımını sağlamak için tasarlanmıştır.
Daha fazlasını keşfedin
Merkezi olmayan I/O'lar
IO-Link client
Axioline E IO-Link client'leri ve ilgili IO-Link cihazlarını kullanarak uygulamanızın fonksiyonel kapsamını genişletebilir, maliyetleri ve kablolama işçiliğini asgariye düşürebilirsiniz.
Daha fazlasını keşfedin
IO-Link client
IO-Link cihazı
Bir plastik muhafaza içerisindeki IO-Link I/O modüllerle sahada kanal sayısını kolay ve uygun maliyetle artırın.
Daha fazlasını keşfedin
IO-Link cihazı
Merkezi olmayan emniyet I/O'su
Emniyetli IO-Link I/O modül ile PROFIsafe uygulamalarında giriş ve çıkış sinyallerini güvenli şekilde işleyin.
Daha fazlasını keşfedin
Merkezi olmayan emniyet I/O'su
Sahada bağlantı
COMPLETE line, bağlantı teknolojisi için kontrol panosundan sahaya kadar dayanıklılık, esneklik ve kullanım kolaylığıyla öne çıkan yenilikçi ürünler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Sahada bağlantı
Sahada besleme ve koruma
Makine imalatında sık karşılaşılan bir zorluk, sahaya monte edilen dağıtılmış yüklerin güvenilir şekilde beslenmesidir. COMPLETE line, bu görev için IP67 korumalı çok amaçlı çözümler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Sahada besleme ve koruma
Sahada güvenli haberleşme
Bir sistemin yapısı ve fonksiyonu, belirli şartlarda kontrol panosunun dışında haberleşme gerektirebilir. COMPLETE line, sahada haberleşme için en kapsamlı çözümleri sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Sahada güvenli haberleşme

Ana kabloları kontrolöre giden klemens kutuları veya pasif sensör/aktüatör kablo modülleri, saha cihazlarını bağlamak için klasik çözümlerdir. Sensör/aktüatör kabloları ile saha cihazları emniyetli şekilde bağlanır. İlgili klemensler veya IO'larla birlikte sinyal kabloları, kontrol panosuna ayrı olarak bağlanır. Pasif sensör/aktüatör kablo modülleri, herhangi bir programlama işi olmadan saha kablajını korur. Uygulama, teknik olarak çok kolay ve esnektir. Giderek artan sensör ve aktüatör sayısı, artan kablo uzunluğu ve ilgili sinyal koşullama ihtiyacıyla birlikte, elle kablolama giderek daha karmaşık, pahalı ve cazibesiz hale gelmektedir.

Merkezi olmayan kontrol elemanları, örneğin PROFINET network'lerine bağlı olarak sensör ve aktüatörlerin sahada kontrol düzeyiyle bağlantısını destekler. Piyasadan temin edilebilen diğer network'ler için çözümler de mevcuttur. IP67-korumalı Ethernet kabloları yoluyla bağlanan Axioline E merkezi olmayan I/O'lar hızlı ve dayanıklı olup, sahada konuşlandırılmaları kolaydır. Sinyalleri toplar ve sinyal kaynağı hakkında bilgiyle birlikte bunları kontrolöre gönderirler.

IO-Link teknolojisi daha ileri imkânlar sunar: Küresel olarak standartlaşmış I/O arayüzü, proses ve servis verileriyle haberleşmeyi zenginleştirir. Bu, örneğin sensör kirlenme derecesini tespit etmek suretiyle temizlemenin erken planlanmasını sağlar. İlave olarak, uzaktan konfigürasyon için erişim mevcuttur - aktüatörleri değişen proseslere adapte etmek veya kaydedilen parametreleri değiştirilen IO-Link cihazlarına aktarmak için.

Saha kablajı, merkezi olmayan IO-link saha cihazlarının bir üst düzey IO-Link master'a kolay bağlantısını sağlar. Axioline E analog dönüştürücüler aynı zamanda analog sensör ve aktüatörlerin IO-link modülüne bağlantısını temin eder. IO-Link aynı zamanda ilave dijital sinyaller ileten aktif I/O modülleri bağlama opsiyonu sunar - bunlar IO-Link saha cihazlarından gelmese bile.

Özel emniyet I/O modülleri aynı zamanda fonksiyonel emniyete sahiptir. Axioline E emniyetli I/O modüller güvenli giriş ve çıkışlara sahiptir. SafetyBridge teknolojisi, bu modüllerin PROFIsafe uygulamalarına entegre edilmesini sağlar.