Sahada güvenilir besleme ve koruma
Makine imalatında sık karşılaşılan bir zorluk, sahaya monte edilen dağıtılmış yüklerin güvenilir şekilde beslenmesidir. Bunlar örneğin kontrol elemanlarını, valf adalarını, sensörleri veya merkezi olmayan kontrol panolarını içerebilir. COMPLETE line, bu görev için IP67 korumalı çok amaçlı çözümler sağlar.
Saha için güvenilir besleme kurma
Sağlam alüminyum muhafazalı TRIO IP67 güç kaynakları ve M12, 7/8 inç veya IPD yuvarlak konnektörlerle kendini kanıtlamış SAC saha kablolama sistemi için tasarlanmış konnektörler, sahada güvenli kullanım için uygundur. Opsiyonel olarak entegre edilmiş sigorta ve IO-link'li versiyonlar, güç kaynağının fonksiyonel kapsamını genişletir: IO-link yoluyla çeşitli veri gruplarını izleyerek, gereken durumlarda verimliliği ve arızaya karşı emniyet performansını artırmak için önlemler alırlar. IO-Link yoluyla bireysel kanallar rahatlıkla konfigüre edilebilir.
Hat veya cihaz koruması henüz güç beslemesine entegre veya kontrol panosuna monte edilmediyse, uygulamayı örneğin kısa devrelere karşı korumak için sahaya monte edilmelidir. IP67 ortamında bu fonksiyon için bir güç dağıtıcı uygundur. Uygulamanın korunmasına ilave olarak, güç dağıtıcı aynı zamanda potansiyel dağıtımını da yönetir.
Uygulamaya bağlı olarak, saha kablolaması yoluyla ilave DC potansiyel dağıtımı gerçekleştirilir. SAC serisi M12 ve 7/8-inç güç ve veri kabloları; fişler, soketler, adaptörler ve klasik vidalı-tip bağlantılara veya pratik Push-Lock yaylı bağlantılara sahip dağıtıcılar içerir.