Sinyaller, veriler ve güç için kablolar ve hatlar

Sinyaller, veriler ve güç için kablolar ve hatlar

İster sinyal ve güç iletimi, ister ağlar ve bus sistemleri için olsun, konnektörlerinizi kendiniz monte edebilirsiniz. Hazır kablo versiyonlarını kullanın. Phoenix Contact, saha montajı için eksiksiz ürün gamına ek olarak bakır ve fiber optik tabanlı veri kabloları, hibrit kablolar, sinyal kabloları ve güç kabloları sunar. Fotovoltaikler, güç depolama sistemleri ve metre bazında kablolara yönelik çözümler ürün portföyünü tamamlar.

Avantajlarınız

  • Farklı konnektör tipleri ve kablo kaliteleri ile geniş uygulama yelpazesi
  • Kontrol panosundan saha seviyesine istikrarlı kablolama
  • IP65/IP67/IP68 koruma sınıfına kadar güvenilir sızdırmazlık
  • 1'lik adetlerden itibaren müşteriye özel versiyonlarla mükemmel uyumlu kablolama
  • Dünya çapındaki üretim lokasyonlarıyla yüksek bulunabilirlik

Yeni ürünler

Ethernet uygulamaları için M12 PUSH-PULL data konnektörü
Sekiz kutuplu M12 push-pull konnektörler
Renkli RJ45 patch kablolar

M12 PUSH-PULL network kablosu

Kolay, güvenilir veri iletimi

Ethernet uygulamaları için ön montajlı M12 push-pull konnektörler basit, güvenli yüksek hızlı veri iletimi sunar. Network kabloları hızlı, aletsiz montaj özelliğine sahiptir ve Advanced Shielding Technology ile tamamen ekranlanmıştır.

Temel özellikler

  • M12 push-pull dahili ve harici kilit
  • 8-kutuplu X-kodlu
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbps
  • Pin ve soket versiyonları
  • Düz ve açılı versiyonlar
  • Advanced Shielding Technology ile 360° ekranlama
  • PUR kablo (halojensiz)
  • Koruma sınıfı: IP65, IP67

Avantajlarınız

  • Dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluklarında bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Vidalı bağlantıya göre montaj sırasında %80 zaman tasarrufu
  • 10 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi ile sorunsuz haberleşme
  • Advanced Shielding Technology ile güvenilir ekran bağlantısı
  • IEC 61076-2-010 uyarınca standartlaştırılmış ürün yelpazesi sayesinde yüksek derecede geleceğe hazır

Sekiz kutuplu M12 push-pull konnektörler

Basit, hızlı sinyal kablolaması

M12 push-pull konnektörler, dar alanlarda bile hızlı ve güvenli kablolama sağlar. Alet kullanmadan monte edilebilirler – kolayca takılabilirler. A kodlu, sekiz kutuplu, önceden monte edilmiş sinyal kabloları ürün yelpazesini genişletir.

Temel özellikler

  • M12 push-pull dahili ve harici kilit
  • 8-kut., A-kodlu
  • Ekranlı ve ekransız versiyonlar
  • Erkek ve dişi konnektörler
  • Advanced Shielding Technology
  • PUR kablo (halojensiz)
  • Koruma sınıfı: IP65/IP67

Avantajlarınız

  • Dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluklarında bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Vidalı bağlantıya göre montaj sırasında %80 zaman tasarrufu
  • Dahili ve harici kilitlemeli konnektörler havada bağlantılara olanak verir
  • Advanced Shielding Technology ile güvenilir ekran bağlantısı
  • IEC 61076-2-010 uyarınca standartlaştırılmış ürün yelpazesi sayesinde yüksek derecede geleceğe hazır

Renkli RJ45 patch kablolar

Kontrol panosu uygulamaları için

Phoenix Contact, RJ45 BUILDING serisi için renkli patch kablolar ile ürün yelpazesini genişletiyor. Beyaz, turuncu, sarı, kırmızı, mor, yeşil, mavi ve siyah olmak üzere sekiz renkte sunulan yeni kablolar, CAT6A uygulamaları için renk alternatifleri sağlıyor.

Temel özellikler

  • Renkler: Turuncu, sarı, kırmızı, mor, yeşil, mavi ve siyah
  • 10 Gbps'ye kadar veri iletimi (CAT6A)
  • 0,3 ila 50 m uzunluklar
  • Entegre kilitleme klipsi koruması

Avantajlarınız

  • Ofis, bina ve korumalı endüstriyel uygulamalar için mükemmel (örn. kontrol panolarında)
  • CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
  • Güvenilir kilitleme klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
  • 10 Gbps (CAT6A)'ye kadar geleceğe hazır yüksek hızlı veri iletimi
  • 360° ekranlama sayesinde ideal EMC özellikleri

Bir tablette özel kablo düzenini yapılandıran bir çalışan

Özel kablo düzeninizi yapılandırın

IP6x ortamında veya kontrol panosu uygulamalarında sinyal, veri ve güç iletimi için kablo bağlantınızı yapılandırın. Serbestçe seçilebilen kablo boyları ve kablo uçları kişiye özel kablo sistemlerini mümkün kılar.

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

Beş farklı yapılandırılmış sinyal ve güç kablosu

Güvenilir sensör/aktüatör kablolaması için sinyal ve güç kabloları

Sinyal ve güç aktarımı için monte edilmiş kabloları kullanarak sensör ve aktüatörlerin bağlantısını sahada hızlı ve kolay şekilde yapın.

  • M8'den M40'a ve 1/2" ve 7/8" arası boyutlar
  • Çeşitli versiyonlar ve kablo kaliteleri arasından seçim yapın
  • Bir konnektörde 17 pine kadar
  • Advanced Shielding Technology ile korunmuş güvenilir ekranlama
Farklı bağlantılı sahip beş farklı renkte veri kablosu

Tüm yaygın network'ler ve fieldbus'lar için veri kabloları

Endüstriyel olarak montajlanmış veri kablolarını kullanarak verileri güvenli ve güvenilir şekilde iletin.

  • 40 Gbps'ye kadar veri iletimi
  • Cihaz bağlantısı, kontrol panosu kablolaması ve saha kablolaması için çözümler
  • Portföy M8, M12 ve RJ45'ten USB, HDMI ve D-SUB'a, koaksiyel ve fiber optik bağlantılara ve ayrıca Single Pair Ethernet kablolamasına kadar uzanır.
  • Çok farklı tasarımlar, kodlamalar ve pin atamaları
Farklı renklerde ve farklı konnektörlerde dört hibrit kablo

İletişim arabirimleri ve motor bağlantıları için hibrit kablolar

M12, M23 ve M40 boyutlarında tek bir konnektörde veri sinyallerini ve gücü iletin.

  • Standart veya müşteriye özel tasarımlarda önceden birleştirilmiş kablolar
  • Bir veya iki uçta kalıplanmış plastik
  • Ayarlanabilir kablo çıkış yönüne sahip açılı M23 tasarımı
Konnektörlerle iki farklı montaj kablosu

Elektrik tesisatları için montaj kabloları

Çok telli montaj kabloları, IEC 61535'e göre modern elektrik tesisatlarına olanak tanır. Spesifikasyonlara uygun konfigürasyon, montaj ve uygun markalama montajı basitleştirir.

  • 0,5 - 6,0 mm² kablo kesiti
  • 6 ila 21 mm harici kablo çapı
  • 2- ila 5-kut. konnektörler
Farklı konnektörlerle üç PV kablosu

DC kablolama için PV kabloları

SUNCLIX serisi fotovoltaik kablolar, ticari ve endüstriyel trafo merkezlerindeki çatı sistemlerinde güvenli çalışma için PV projenizin tüm fonksiyon öğelerini PV panelinden invertöre güvenli ve tutarlı şekilde bağlar.

  • 2,5 - 10 mm² kablo kesiti
  • Kişiselleştirilmiş montaj
  • Benzersiz pin konnektör yapısı
E-mobilite için AC ve DC şarj kabloları

E-mobilite için şarj kabloları

CHARX connect AC ve DC şarj kabloları, elektrikli araçların 500 kW'a kadar mod 3 ve hızlı şarj edilmesini sağlar. Şarj konnektörleri tip 1, tip 2 ve GB/T için mevcuttur. Yüksek güvenlik, güvenilirlik, dayanıklılık, şık ve son derece ergonomik tasarımlarıyla öne çıkarlar.

Müşteriye özel tasarımda beş kablo ve konnektör

Müşteriye özel kablo sistemleri

Çok çeşitli tasarım, kodlama ve pin atamaları ile uygulamanıza özel kablolar oluşturun.

  • Veri, sinyal ve güç iletimi için tüm standart kablolar ve konnektörler
  • Makine imalatı ve sistem mühendisliği, altyapı, rüzgâr ve diğer yenilenebilir enerji uygulamalarına özel çeşitli hizmetler
Metre olarak sunulan üç farklı renkte kablo makarası

Bakır ve fiber optik uygulamaları için metre bazında kablolar

Metre olarak satılan kablolarımızla farklı uygulamalar gerçekleştirin. Kablolamayı özel gereksinimlerinize göre tasarlayın.

  • Çok yönlü kablo tipleri
  • Özel kablo uzunlukları
  • Montajsız konnektörlerle

Aşağıdaki sektörler için geniş bir çözüm yelpazesi Konnektörler ve kablolar neredeyse tüm sektör ve pazarlarda kullanılmakta olup uyarlanmış çözümler mümkündür. Kullanıldıkları sektörler aşağıdakileri içerir:

Otomotiv üretimi
Petrol rafinerisi tesisinin gece görünümü
Modern ofis binası
Arka planda rüzgâr türbinleri bulunan güneş enerjisi sistemi
5G anten baz istasyonu
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Tümüyle korumalı ekranlama

Advanced Shielding Technology montajlı konnektörler için yenilikçi ekranlama konseptidir. Sıvı metal, üretim sürecinde kablo ekranını tümüyle çevreler ve tam korumalı güvenilir bir ekran bağlantısını garanti eder. Böylece zorlu çevresel etkiler altında bile veri, sinyal ve güç iletiminin kalitesini artırabilirsiniz. Modern fabrika otomasyonunda geleceğe hazır kablolamaya güvenin.