Sahada ekran bağlantısı Ekranlı konnektörlerimiz ve kablolarımız hakkında daha fazlasını keşfetmek ister misiniz? Öyleyse, bizimle irtibata geçin!

Ekranlı konnektörler ve kablolar

Tümüyle korumalı ekranlama

Gelişmiş Ekranlama Teknolojisi

Gelişmiş Ekranlama Teknolojisi

Phoenix Contact'ın Gelişmiş Ekranlama Teknolojisi, sensör/aktüatör kablolaması için yenilikçi ekranlama konseptidir. Geniş yüzeyli, 360° ekran bağlantısı pazarda benzersiz olup mevcut M8 ve M12 konnektörlerin tasarımını optimize eder. Üretim sürecinde kablo ekranını tamamen saran sıvı metal, kesinlikle güvenli bir ekran bağlantısı sağlar ve böylece gelecekteki fabrika otomasyonunda güvenilir, parazitsiz veri, sinyal ve güç iletimi sağlar.

Gelişmiş Ekranlama Teknolojisi üretim süreci

Önden ve metal kalıplı üretim süreçleri

Mükemmel ekranlama konsepti

Gelişmiş Ekranlama Teknolojisi tümüyle korumalı ekranlama demektir. En yüksek mekanik yükler veya yıldırım düşmesi gibi zorlu çevresel etkilere maruz kalsa bile, 360° ekran bağlantısı veri, sinyal ve güç iletiminizi korur.

Gelişmiş Koruma Teknolojili montajlı M8 ve M12 konnektörler için yenilikçi otomatik üretim süreci sırasında gerçekleştirilen ön kalıplama ve metal kalıplama, ekranlama performansını iyileştirir.

Kabloya polyamid ile tutturulmuş taban plakasının önceden kalıplanması, eksenel yükleri içeren uygulamalarda olağanüstü mekanik stabilite sağlar. Korumalı ve güvenilir 360° ekran bağlantısı, elektriksel ve mekanik talepleri karşılamak için özel olarak geliştirilmiş kalay sayesinde elde edilir.

Örgülü ekran ve konnektör arasındaki geniş yüzeyli tam bağlantı, ayrıca toplam EMC korumasını, optimum ısı dağılımını, aşırı gerilimlere ve akım tepe noktalarına karşı dayanımı garanti eder.

Grafik: Gelişmiş Ekranlama Teknolojisinin avantajları

Gelişmiş Ekranlama Teknolojisinin avantajları

Avantajlarınız

  • Şok ve titreşim gibi yüksek seviye mekanik zorlanmalara maruz kaldığında bile güvenilir
  • Endüktif yüklerin anahtarlama işlemlerinden kaynaklanan geçici aşırı gerilimlere karşı dayanıklı
  • Kısa devre durumunda minimum ısı üretimi ve güvenli akım geçişi
  • Yüksek düzeyde elektromanyetik parazite maruz kalan ortamlarda yüksek veri hacimlerinin geleceğe yönelik iletimi ve sürekli artan iletim hızları
  • Yıldırım düşmesi gibi aşırı çevresel etkilere maruz kaldığında bile dayanıklı
Gelişmiş Ekranlama Teknolojisi
Gelişmiş Ekranlama Teknolojisi YouTube

Sahada güvenilir

Sistemlerinizin çalışmasını güvence altına alın: Size sensör ve aktüatörlerin bağlantısı için kapsamlı çözümler sunuyoruz. İster standart uygulamalar, karmaşık endüstriler ister özel uygulamalar için.

Ekranlı sensör/aktüatör kablolaması

Ekranlı sensör/aktüatör kablolaması

Ekranlı sensör/aktüatör kablolaması

Özellikle parazite duyarlı veya ciddi parazite maruz kalan sistemlerde, tüm sinyal hatlarını, konnektörleri, cihazları ve kontrol panolarını korumak gerekebilir. Üretim tesisinde geniş bir alana dağıldığından ve bu nedenle kaçınılmaz olarak parazit kaynaklarından geçmeleri gerektiğinden sensör/aktüatör kabloları oldukça hassastır. Bunun bir örneği otomotiv endüstrisinde robotla çalışan bir kaynak ünitesidir. Kısa aralıklarla açılan ve kapatılan yüksek kaynak akımları, farklı ve çok şiddetli parazit türlerinin bir kombinasyonunu oluşturur. Bu tip bir ortamda parazitsiz çalışmayı sağlamak için sinyal kabloları, sensörler/aktüatörler ve gerçekten gerekli sensör/aktüatör kutularının kabloları her zaman ekranlı olmalıdır. Bunun nedeni, kontrolörlere bağlı olan bu bileşenlerin parazite duyarlı olmasıdır.

Push-Lock bağlantılı M12 konnektörler

Push-Lock bağlantılı M12 konnektörler

Birleştirilebilir ekranlı M12 konnektörler

Push-Lock bağlantısıyla birleştirilebilir M12 konnektörler, tek telli, önceden işlenmiş kabloların kolay, aletsiz montajını sağlar. Konnektörün sıkma bölmeleri bir kol yardımıyla kolayca açılır ve kapanır. Bu, kullanıcıların kabloyu yerleştirmek için her iki elinin de serbest olduğu ve montajın büyük ölçüde basitleştiği anlamına gelir. PE'nin ve ekran bağlantısının uzun dönem kararlılığı ve titreşime dayanımı sisteminizin güvenilir çalışmasını sağlar.

Uyumlu bağlantı, esnek kombinasyon

HEAVYCON sanayi tipi konnektörler arayüzlerinizi korur ve aynı zamanda zorlu koşullar altında bile güvenilir güç, veri ve sinyal iletimini sağlar.

İletken yüzeyler ve contalar sayesinde tüm metal muhafazalar EMC uyumludur Titreşimlere, yüksek mekanik gerilime dayanıklıdırlar ve IP69K koruma sınıfına kadar sızdırmazdırlar.

Ekranlı, sanayi tipi konnektörler

HEAVYCON endüstriyel konnektörlerle sahadan kontrol panosunun içine kadar güvenilir koruma

Ekranlı, sanayi tipi konnektörler

Ekranlama klemenslerinin kullanıldığı ekran bağlantısı için şimdiye kadar dikkate alınan önlemler, yalnızca montaj yolunda "toplanan" paraziti boşaltmak için uygundur. Ekran bağlantı noktalı kontrol panosu düşük veya sıfır parazit olan bir alanda bulunur. Ekranlı kablo, kendisi önemli bir parazite maruz kalan bir kontrol panosuna veya cihaza yönlendirilecekse farklı bir yaklaşım gereklidir. Bu durumda ekranlanması gereken sadece kablolar değil, tüm kontrol panosudur. Tıpkı kablolar ve hatlarda olduğu gibi buradaki amaç mümkün olan en sızdırmaz, kapalı kapsama alanına ulaşmaktır. Bunun başlangıç noktası, EMC uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş metal bir muhafaza veya kontrol panosudur. Elbette, kablo girişleri ve konnektörler, aksi durumda kapalı olan ekranlama sisteminde yeni boşluklar oluşturmamalıdır. Bu nedenle, ekranlı kablolar için, kapalı kablo ekranını muhafazaları aracılığıyla kontrol panosu sacına veya cihaza bağlayan uygun konnektörler geliştirilmiştir. Bu, konnektörün hem yapısını hem de bağlantısını daha karmaşık hale getirir. Bununla birlikte, her ikisi de parazitsiz sistem çalışması elde edildiğinde kendisini daha sonra amorti eder.

Ekranlı, HEAVYCON sanayi tipi konnektör

Ekranlı, HEAVYCON sanayi tipi konnektör

Ekranlı, sanayi tipi bir konnektör yapısı

Muhafaza, ekranlı konnektörün çok önemli bir bileşenidir. Sanayi tipi endüstriyel konnektörlerimizin metal muhafazaları, yüksek kaliteli ve paslanmaya dayanıklı döküm alüminyumdan yapılmıştır. İletken yüzeyleri ve contaları ile güvenilir EMC koruması sağlarlar. Kablo ekranı, nikel kaplı pirinçten yapılmış kablo rakorları kullanılarak muhafazaya bağlanır. Kablo rakorlarının EMC ara parçaları montaj sırasında kablo ekranının üzerine yerleştirilir. Sonuç olarak kontak yayları, konnektör ile kablo ekranı arasında güvenli bir bağlantı kurar. Bu yapı ile konnektör, kablo ekranı ve ekranlı muhafaza arasında kesintisiz ve tamamen kapalı bir geçiş oluşturur.