Sahada güvenli haberleşme
Bir sistemin yapısı ve fonksiyonu, kontrol panosunun dışında bile haberleşme için cihaz ve komponentler kullanılmasını gerektirebilir. COMPLETE line, sahada haberleşme için en kapsamlı çözümleri sağlar.
Sahada güvenli haberleşme kurma
IP67 switch'ler ve ilgili kablaj, doğrudan sahada fieldbus nodlarıyla güçlü Ethernet network'leri kurulmasını mümkün kılar. Metal muhafazalı IP67-korumalı switch'ler ince tasarımlarıyla öne çıkar ve doğrudan makine üzerinde veya duvarda bir metal profil üzerine esnek montaj sağlarlar. M12 bağlantıları klasik konnektörler ve aynı zamanda yenilikçi M12 push-pull konnektörler hızlı kilitleme sistemi için uygundur. Güç girişi/güç çıkışı konsepti aynı zamanda minimum kablolama işiyle birkaç switch'e veya I/O istasyonuna son derece verimli güç beslemesi yapılmasını mümkün kılar.
Kollektör kabloları genellikle hareketli makine parçaları için bir çözümdür. Bununla birlikte, bu veri bağlantıları çok dengesiz ve dolayısıyla hatalara açık ise, kablosuz çözümleri aşikar tercihtir. Kablosuz haberleşme en geç, örneğin otomatik kılavuzlu araç sistemlerinde (AGV'lerde) mekanik bağlantılar artık yapılamadığında gereklidir. WLAN kablosuz modülleri, mobil ve hareketli cihazlarla sahada bir WLAN network'ü oluşturur. WLAN 1100 ve WLAN 2100, entegre antenleri ve kablosuz modülü tek bir cihazda bulunan, kapsamlı ve uygun fiyatlı WLAN çözümüdür. Kablosuz modül, tek delikli montajla makine veya AGV'lerin üzerine kolayca monte edilir ve dayanıklı muhafazası tarafından dış etkilere karşı ideal şekilde korunur.
Bazen, özel otomasyon cihazlarını WLAN yoluyla network'e entegre etmek gerekir. Ethernet port adaptörü, hızlı ve güvenli Noktadan Noktaya bağlantılar ve küçük network'ler için basit ve uygun maliyetli bir çözümdür. Bir entegre anten ve 20 Mbps'e kadar veri hacmi ile doğrudan sahada monte edilir. Alternatif olarak, WLAN bağlantısı mod düğmesi veya web tarayıcı yoluyla konfigüre edilebilir.
Eğer tüm WLAN frekans ve kanalları zaten atanmışsa, Bluetooth üzerinden ilave haberleşme kanalları kurmak mümkündür. Ethernet port adaptörü, salt Bluetooth kablosuz modülü veya birleştirilmiş WLAN ve Bluetooth kablosuz modülü olarak temin edilebilir. WLAN network'ünü engellemeden bağlantılar kurar. 3 Mbps'e kadar Bluetooth veri hızının WLAN hızından düşük olduğuna dikkat edilmelidir.
Eğer örneğin, birebir değiştirilebilen takımlara robot kollar yoluyla veri ve enerji sağlanırsa, sık kullanılan soket bağlantılar hızlı bir şekilde yıpranır. NearFi Teknolojisi, güç ve veriyi temassız veya aşınmasız ileterek bakım ve yedek parça maliyetlerini azaltır. NearFi modülleri, iki cihaz arasında 10 mm'lik bir mesafe üzerinden 50 Watt güç ve 100 Mbps'e kadar hıza sahip Ethernet protokollerini iletir. Bu teknolojinin kullanılması, WLAN veya Bluetooth gibi mevcut kablosuz teknolojilerini engellemez.