Fonksiyonel binalar için teknoloji lideri ürünler

Saha düzeyinden bina otomasyonu ve bina yönetimine kadar – akıllı binanızın akıllı network entegrasyonu için koordineli ürün çözümlerine ihtiyacınız var. COMPLETE line size otomasyon için kapsamlı sistemler sunar.

Avantajlarınız

  • Bina otomasyonunda kontrol panoları için kapsamlı çözümler
  • Push-in bağlantı teknolojisiyle hızlı, aletsiz montaj
  • Köprüler, etiketler ve testler için standartlaştırılmış aksesuarlarla azaltılmış üretim ve lojistik maliyeti
  • Uyumlu işlevsellik ve tasarım sayesinde kolay kullanım ve yüksek kaliteli görünüm

Bina otomasyonu için bir kontrol panosunun yapısı

İnteraktif görüntü haritası: Bina otomasyonu için bir kontrol panosunun yapısı
Bağlanırlık
COMPLETE line, kontrol panosundaki çok çeşitli uygulamaları bağlamak için geniş yelpazede farklı klemensler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Bağlanırlık
Endüstriyel network ve emniyet
Binaların verimli ve geleceğe hazır şekilde işletilmesi için kapsamlı ve akıllı network haberleşmesi gereklidir. COMPLETE line, fonksiyonel binalarda güvenli haberleşme için çözümler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Endüstriyel network ve emniyet
Besleme, koruma ve izleme
Fonksiyonel binalarda bina yönetimi güvenilir şekilde enerjiyle beslenmeli, hasara karşı korunmalı ve enerji ihtiyaçları izlenmelidir. COMPLETE line, fonksiyonel binalarda enerjinin sağlanması, korunması ve izlenmesi için sistemli çözümler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Besleme, koruma ve izleme
Kontrol ve anahtarlama
Fonksiyonel binalarda bina yönetimi; IT güvenliği, oda otomasyonu, HVAC veya besleme konseptleri gibi çok çeşitli uygulamaları merkezi olarak kontrol etmelidir. COMPLETE line; Emalytics bina yönetim sistemi ve ilgili komponentlerle birlikte, tüm uygulamaları kontrol etmek ve anahtarlamak için bir platform sunmaktadır.
Daha fazlasını keşfedin
Kontrol ve anahtarlama
Dijital dönüşümü birlikte şekillendirmek
Akıllı, dijital ve geleceğe hazır

Binaların verimli ve geleceğe hazır şekilde işletilmesi için kapsamlı ve akıllı network haberleşmesi gereklidir. E-bültenimizde bina otomasyonunun dijitalleştirilmesi yoluyla tam da bunu nasıl yapacağınızı gösteriyoruz.

Şimdi e-bülteni görüntüleyin
E-bülten – Akıllı Binalar