Fonksiyonel binalarda kontrol ve anahtarlama

Bina yönetim sistemimiz ile binanın dijital altyapısının tüm merkezi elemanları için bir platform sağlıyoruz. COMPLETE line ürün yelpazesinin bir parçası olarak Emalytics, tüm alt işlemlerden gelen verilerin ihtiyaç temelli kontrolü, değerlendirilmesi ve işlenmesi için IoT tabanlı bir çerçeve sağlar.

İnteraktif görüntü haritası: Fonksiyonel binalarda kontrol ve anahtarlama
Oda kontrolü
Emalytics bina yönetim sistemi ile binanızın dijital altyapısının tüm merkezi elemanları için bir platform sağlarız.
Daha fazlasını keşfedin
Oda kontrolü
Kontrolör
Bina yönetim sisteminin merkezi ana unsuru, ILC 2050 BI bina IoT kontrolörüdür. İlgili modüllerin kapsamlı ürün portföyüyle birlikte bu kontrolör, saha düzeyinde yaygın bus protokolleri ile açık IoT dünyası arasında bağlantı görevi görür.
Daha fazlasını keşfedin
Kontrolör
I/O'lar
PLC'ler, bus modülleri ve I/O'lardan oluşan Inline sistemi ile uygulamaları kolay ve uygun maliyetli şekilde otomatikleştirin.
Daha fazlasını keşfedin
I/O'lar
Sinyal koşullama
Geçmeli bağlantılı 6 mm MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar size sınırlı alanda kolay montaj ve devreye alma imkânı sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Sinyal koşullama
Röleler
Solid-state röleler, sistem otomasyonunda ve başka alanlarda güvenilir anahtarlama işlemleri sağlar. Geçmeli versiyonla veya tam modüller olarak sunulan geniş çeşitliliğe sahip solid-state rölelerimize ve elektromekanik rölelerimize güvenin.
Daha fazlasını keşfedin
Röleler
Motor kontrolü
Motor yol vericiler, motorları hızlı ve güvenilir şekilde anahtarlar ve yönlerini değiştirir. Hem asenkron motorları hem DC motorları anahtarlamak ve yönünü değiştirmek için motor yol vericiler sağlıyoruz.
Daha fazlasını keşfedin
Motor kontrolü
Emniyetli haberleşme
Binaların verimli ve geleceğe hazır işletimi için, entegre ve akıllı network iletişimi gereklidir. COMPLETE line, fonksiyonel binalarda güvenli haberleşme için çözümler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Emniyetli haberleşme

Emalytics bina yönetim sistemi, tüm uygulamaları - IT güvenliği, oda otomasyonu, HVAC ve kamu hizmeti konseptleri gibi - bir merkezi konumdan programlamanızı mümkün kılar. Ve bunların tamamı devam eden işletim sırasında yapılır - sınırlama olmaksızın.

ILC 2050 BI bina IoT kontrolörü ile binanızı verimli şekilde otomasyona geçirin. Uygun I/O komponentiyle genişletme, bina altyapısı ortamındaki neredeyse tüm görevler için bir modüler otomasyon istasyonunun kolay kurulumunu sağlar.

Sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri, ölçme ve kontrol teknolojisinde parazitsiz sinyal iletimi sağlar.

Röleler, otomasyonda birçok işlevi yerine getiren elektrik kontrollü anahtarlardır.

Motor yol vericiler, motorları hızlı ve güvenilir şekilde, sessizce ve aşınmasız olarak anahtarlar ve yönlerini değiştirir. Hem asenkron motorları hem DC motorları anahtarlamak ve yönünü değiştirmek için motor yol vericiler sağlıyoruz.

Dijital dönüşümü birlikte şekillendirmek
Akıllı, dijital ve geleceğe hazır

Binaların verimli ve geleceğe hazır şekilde işletilmesi için kapsamlı ve akıllı network haberleşmesi gereklidir. E-bültenimizde bina otomasyonunun dijitalleştirilmesi yoluyla tam da bunu nasıl yapacağınızı gösteriyoruz.

Şimdi e-bülteni görüntüleyin
E-bülten – Akıllı Binalar