Fonksiyonel binalarda bağlanabilirlik

COMPLETE line, bina tesisatlarında verimli bağlantılar için farklı çözümler sağlar. Şebeke girişi, potansiyel dağıtımı ve çıkış kablajından ıslak oda ve harici kablolamaya kadar.

İnteraktif görüntü haritası: Fonksiyonel binada bağlantı teknolojisinin yapısı
Besleme
UDB ... serisi branşman klemensleri 35 mm²'ye kadar şebeke kablolarından ek bağlantı almak için uygundur.
Daha fazlasını keşfedin
Besleme
Potansiyel dağıtımı
PTVFIX blokları, esnek ve uygun maliyetli yük ve kontrol akımı dağıtımı için kendini kanıtlamış PTFIX dağıtım bloklarının avantajlarıyla birlikte doğrudan kablolama yolları için yandan push-in bağlantı sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Potansiyel dağıtımı
Giden kablolar
CLIPLINE complete, giden kablolama için çok sayıda seçenek sunar. KNX montaj klemensleri bu iş için özellikle uygundur.
Daha fazlasını keşfedin
Giden kablolar
Fotovoltaik konnektörler
SUNCLIX konnektörler, birçok fotovoltaik sistemle ve string bağlantı kutusuyla uyumludur. Dolayısıyla, fotovoltaik sistemin hızlı ve hatasız bağlantısını desteklerler.
Daha fazlasını keşfedin
Fotovoltaik konnektörler
Ekranlı potansiyel topraklama
SCC ekran klemensleri hızlı ve kolay kullanıma sahip olup arayüzü güvenli şekilde deşarj eden bir optimum ekran sağlarlar. Tüm ekranlama klemensleri aletlere ihtiyaç olmaksızın sadece tek elle monte edilebilir.
Daha fazlasını keşfedin
Ekranlı potansiyel topraklama
Geçmeli montaj
Montaj konnektörlerimiz ve montaj kablolarımızla kabloları kolay ve esnek şekilde bağlayın. Uygulamaya bağlı olarak, basit kablo bağlantıları, güç dağıtımı ve kompakt cihaz bağlantıları arasında seçim yapın.
Daha fazlasını keşfedin
Geçmeli montaj
Dış mekan montajı
Sağlam muhafazalara ve IP69K'ya kadar yüksek koruma sınıflarına sahip konnektörler, dış mekânlarda ve ıslak alanlarda güvenilir güç iletimi sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Dış mekan montajı
Besleme, koruma ve izleme
Fonksiyonel binalarda bina yönetimi güvenilir şekilde enerjiyle beslenmeli, hasara karşı korunmalı ve enerji ihtiyaçları izlenmelidir. COMPLETE line, fonksiyonel binalarda enerjinin sağlanması, korunması ve izlenmesi için sistemli çözümler sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Besleme, koruma ve izleme

Besleme noktasında, binanın tüm yükü sadece birkaç klemensten geçer. Bu, ısı yönetimine özel talepler getirir. Aynı zamanda, montaj durumuna bağlı olarak besleme için sınırlı alan vardır. Bu nedenle kullanılan çözümler, mevcut alana uyarlanabilir olmalıdır. Modüler trunk kablosu branşman klemensleri, hem mevcut montaj alanına hem de farklı besleme sistemi konfigürasyonlarına uyarlanabilir.

Alanın verimli kullanımı potansiyel dağılımında da önemli bir rol oynar. Özellikle dönüşümler ve güçlendirmeler sırasında yer sorunları sıklıkla ortaya çıkar. Burada PTFIX dağıtım blokları, farklı kutup sayıları ve montaj tipleriyle esnek ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Yandan kablo bağlantısı ile yeni PTVFIX blokları yerden tasarruf sağlayan kablolamayı da mümkün kılar.

Ana dağıtımdaki KNX giden kabloları bina otomasyonu için ön koşuldur. COMPLETE line portföyündeki KNX montaj klemensleri, ana dağıtımdaki çok sayıda çıkışın düzenlenmesini ve etiketlenmesini sağlar - doğal olarak EIB, “Avrupa Tesisat Bus'ı” standardına uygundur. PTFIX portföyü, farklı konfigürasyonlarda hazır montajlı KNX blokları sunar.

Kontrol kutusunun ötesinde montaj, yerine bağlı olarak neredeyse IP68 kadar yüksek bir koruma sınıfı gerektirir. Geleneksel dallandırma kutularının kablolaması zaman alıcı ve maliyetlidir. IP68 montaj sistemleri hızlı, basit ve uygun maliyetli montajları nedeniyle bir alternatif sağlar. Bağlantı sistemleri, bakım veya onarım çalışmaları durumunda yüklerin minimum duruş süresiyle değiştirilmesini sağlar. Burada COMPLETE line, diğerlerinin yanı sıra, 6 mm²'ye kadar kendini kanıtlamış PRC vidalı bağlantı serisini, QPD hızlı izolasyon kaydırmalı bağlantı sistemini ve kullanışlı IPD yaylı bağlantı serisini sunmaktadır.

PV bağlantılarında, DC kablosu için özel gereksinimler söz konusudur. SUNCLIX konnektörler, DC tarafındaki birçok fotovoltaik sistemle ve string bağlantı kutusuyla uyumludur. Fotovoltaik sistemin hızlı ve hatasız bağlantısını desteklerler.

Elektrik tesisatı ve elektronik elemanlar
Elektrik tesisatı alanında günlük işleriniz için ürünler

Elektrik tesisatları için kapsamlı ürün yelpazemiz birçok uygulamanızda size destek sağlar. Kablolamadan doğru aşırı gerilim korumasına ve doğru alete kadar – Dayanıklı ürünlerimiz ve yenilikçi çözümlerimizle elektrik tesisatında daha yüksek verimlilik sağlıyoruz.

Tüm ürünleri şimdi keşfedin
Elinde sıkma pensesiyle kontrol panosunda çalışan montajcı