Bina tesisatı için klemensler ve FIX bloklar Elektrik dağıtım panolarının kurulumu ve münferit cihazların kablolanması için eksiksiz bir klemens portföyünün yanı sıra çeşitli tiplerde FIX blokları sunuyoruz. Yüksek kaliteli ürünlerimizi şimdi keşfedin.

Kontrol panosundaki Push-X klemenslerinin tecrübeli bir elektrikçi tarafından bağlanması

Tercih sizin. Tercih ettiğiniz çalışma yöntemi ne olursa olsun, Push-in bağlantı teknolojisine sahip PTI tesisat klemenslerinin yanı sıra elektrik dağıtım panolarının kablolanması için vidalı bağlantı teknolojisine sahip UTI tesisat klemenslerini sunuyoruz.

Ayrıca, ürün portföyü yeni Push-X teknolojili klemensleri içermektedir. Bu klemensler neredeyse hiç kuvvet gerektirmeden sadece tek elle ve aletsiz olarak iletken bağlantılarını yapmanızı mümkün kılar. Yüksüğün ortadan kaldırılmasıyla yüksek tasarruf potansiyeline yol açar.

Tesisat klemensleri ve standart modüler klemensler birçok fonksiyonla teçhiz edilmiştir. Ayrıca, tüm modüler klemens sistemi aynı standart aksesuarları kullanır ve kablolama işleriniz için yüksek derecede esneklik sunar.

KNX tesisat klemensleri, KNX bina otomasyon uygulamalarının rahat ve net kablolaması için mükemmel seçimdir. FIX blok sistemi ile yer tasarrufu sağlayan nötr ve koruyucu kablo dağıtımını çok kısa sürede gerçekleştirin.

  • Push-in klemenslerle hızlı aletsiz bağlantı
  • Push-X klemenslerle zaman kazandıran ve kuvvet gerektirmeyen bağlantı
  • Vidalı klemenslerle yerden tasarruf sağlayan kablolama
  • FIX blok sistemi ile kompakt ve hızlı kurulum
  • [x]Bütün klemensler ve FIX blokları için standart aksesuarlar
Bir Push-X klemens tutan iş elbiseleri giymiş çalışan

Push-X teknolojili klemensler

Push-X teknolojili klemensler, yüksüklü veya yüksüksüz tek ve çok telli kabloların kolay bağlantısını sağlar. Ön gergili bağlantı alanı sayesinde en küçük ve en esnek kablolar bile hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir. Kabloyu bölmenin sonuna kadar yerleştirin. Bölmenin sonundaki kilitleme mekanizmasına basıldığında temas yayı serbest kalır ve hızla kapanır. Klemensler 2,5, 6, 10 ve 16 mm² nominal kesitlerde temin edilir. Çeşitli geçiş klemenslerine, çok iletkenli klemenslere ve çift katlı klemenslere ilave olarak, ürün portföyü aynı zamanda fonksiyonel klemensler ve ayırma klemenslerini de içerir.

Push-in bağlantılı kullanıma hazır dağıtım blokları

PTFIX dağıtım blokları

Modern tesisatlar, kaçak akım cihazları (RCD'ler) ve kaçak akımla çalışan minyatür devre kesicilerle (RCCB'ler) giderek daha fazla donatılmaktadır. Buradaki zorluk, nötr kablolarını mümkün olduğunca az alanda RCD'nin alt tarafındaki bina kablolarına aktarmaktır. Kompakt PTFIX dağıtım bloklarını kullanarak, nötr kablo çıkışları ve ayrıca PE çıkışları ve diğer potansiyeller, enine montaj sayesinde yerden tasarruf sağlayan şekilde uygulanabilir.

PTFIX ayrıca daha fazlasını da sunar: farklı montaj seçenekleriyle zor tesisatlar bile sorun oluşturmaz. On bir renk çeşidi, açık kablolama ve potansiyellerin açık şekilde tanımlanmasını sağlar. Push-in doğrudan bağlantı teknolojisi, tek telli kabloların yanı sıra yüksüklü çok telli kabloların aletsiz kablolanmasını sağlar. PTFIX zaman, maliyet ve yerden tasarruf sağlar.

Bir DIN rayı üzerinde FIX cihaz klemensleri

FIX cihaz klemensleri

FIX cihaz klemensleri, yerden tasarruf ve verimli kablolama sağladıkları için özellikle bina tesisatlarında kullanışlıdır. PTVFIX cihaz klemensleri her iki bağlantı noktası için tek potansiyele sahiptir, bu da faz(lar), nötr iletken ve koruyucu iletkenin tek bir kompakt blokta kablolanabileceği anlamına gelir ve daha az montaj çabasının yanı sıra yüksek derecede netlik sağlar. Dağıtım blokları gibi cihaz klemensleri de montaj adaptörleri, çevrimiçi konfigüratör ve tek tip test ve markalama aksesuarları dahil olmak üzere CLIPLINE complete sisteminin standartlaştırılmış aksesuarlarını kullanır. Bloklar 2,5 mm² nominal kesitte mevcuttur, bu da 0,14 ila 4 mm² arasındaki iletken kesitlerinin kablolanabileceği anlamına gelir.

UTI 2,5-PE/L/NT klemensi

PTI ve UTI tesisat klemensleri

PTI ve UTI tesisat klemensleri, bina dağıtım panolarının hızlı ve yer tasarruflu şekilde yapımını sağlar ve 16 mm²'ye kadar kablo kesitleri için uygundur. Ürün gamı şunları içerir:

• Tesisat klemensleri
• Nötr iletkeni ayırma klemensleri
• PEN iletken barası için besleme klemensleri
• Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri
• Tesisat topraklama klemensleri

Nötr barası ile temas için ayırma sürgüsü işlevi

Tesisat klemensleri, iletkenlerin güvenli ve kalıcı bir şekilde bağlanmasını sağladıkları ve kolay kullanımları ile montaj sürelerini ve hatalarını azaltmaya yardımcı oldukları için bina tesisatlarının olmazsa olmazıdır.

Nötr iletkeni ayırma klemensleri, nötr iletkenlerinin güvenli ve kolay bir şekilde ayrılmasını sağlar, bu da özellikle bakım çalışmaları ve sorun giderme sırasında kullanışlıdır.

Nötr iletken barası için besleme klemensleri (PTI 16-NLS...) nötr baralarının alet kullanmadan kolayca temas ettirilmesini sağlar.

Ayırma klemensleri, ölçümler için ayrı devrelerin bağlantısının kesilmesini sağlar ve DIN VDE 0100-0108 ve DIN VDE 0100-718 standartlarına uygundur.

KNX tesisat klemensleri

KNX tesisat klemensleri

Dağıtım panosu, özellikle KNX bus sisteminde yıldız şeklindeki kablolamada kısa sürede oldukça karmaşık hale gelir. PTTBS 1,5/S serisi renk kodlu, çift katlı klemensler sadece 3,5 mm genişliğindedir ve bağlantı noktalarının kablo renklerine görsel olarak atanmasını sağlar.

Her kattaki çift fonksiyonlu kanallarda standartlaştırılmış köprüler kullanılarak potansiyeller herhangi bir kombinasyonda, bazen köprüleme yoluyla bağlanır. Bu, sadece 7 mm genişliğindeki dağıtım panosundaki KNX bus sisteminin ana ve yedek kablolarının uygun şekilde bağlanmasına izin verir.

Sortimo tarafından üretilen L-BOXX

Montaj malzemeleri düzgün bir şekilde saklanır

Sortimo tarafından üretilen L-BOXX'lar, montaj malzemelerinin ve aletlerinin düzenli ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayarak iş yerindeki verimliliği artırır. Phoenix Contact'ın pratik Sortimo L-BOXXes® 102 veya L-BOXX® mini başlangıç setleri cazip fiyatlarının yanı sıra ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir malzeme seçimine de olanak sağlar.
PTI tesisat klemensleri FIX blokları, KNX klemensleri ve THERMOMARK GO mobil baskı sistemi için BOXX'lar mevcuttur.

PTI tesisat klemensleri ve KNX klemensler Akıllı dağıtım panosu kablolaması için tesisat klemensleri

  • Faz iletkenlerinin, nötr iletkenlerinin ve koruyucu iletken kontaklarının kolay anlaşılır kablo düzeni
  • Nötr iletkeninin basit bir şekilde ayrılmasıyla hızlı test
  • Renk kodlu KNX klemenslerle KNX kontrollerinin sezgisel kablolaması

Push-X teknolojisi Hızlı, aletsiz bağlantı için yenilikçi teknoloji

  • Aletsiz direkt bağlantı teknolojisiyle daha kısa montaj süreleri
  • Ön gerilmeli temas yayıyla kuvvet gerektirmeyen tek elle kullanım
  • Yüksüklü ve yüksüksüz her tip kablonun esnek montajı
  • Serbest bırakılması ve ön gerilimi kolay temas yayı
  • CLIPLINE complete klemens sistemiyle tam uyumluluk

FIX dağıtım blokları Bina tesisatında esnek çözümler ve çeşitli görevler için FIX blok sistemi

  • Çeşitli blok versiyonları
  • Dağıtım panosunda ve sahada potansiyel dağıtımı ve cihaz bağlantıları için kullanın
  • Örneğin elektrikli panjurların, alarm sistemlerinin ve ısıtma devresi dağıtıcılarının bağlantısı

PTVFIX dağıtım blokları Özellikle yandan kablo bağlantılı düz potansiyel dağıtımı için dağıtım blokları

  • Push-in bağlantıyla kolay, aletsiz montaj
  • Dağıtım kutuları gibi kapalı alanlarda bile daha iyi bir genel bakış
  • DIN raylarına, montaj plakalarına veya yapışkanlı montaj yoluyla esnek montaj