Fonksiyonel binalarda besleme, koruma ve izleme
Fonksiyonel binalarda otomasyon, beslenmesi gereken akıllı cihaz sayısının sürekli olarak artması demektir. Buradaki amaç, güç kaynağını verimli hale getirmek ve sistem arızalarını önlemektir. COMPLETE line, fonksiyonel binalarda enerjinin temini, korunması ve izlenmesi için çözümler sağlar.
Fonksiyonel bina için güvenilir bir güç kaynağının yapısı
Tip 1+2+3 yıldırım ve aşırı gerilim koruması, elektrik tesisatlarını aşırı gerilime karşı güvenilir şekilde korur. Dijital çıkışlı opsiyonel uzaktan sinyalizasyon modülü, açtırma ve bakım şartlarını sinyalle bildirir.
Kablo mesafesinin korunan ana dağıtımdan 10 m'den fazla olduğu yükler için, ilave hassas koruma tavsiye edilir.
Özellikle yapı dışı kurulumlarda; ev tipi şarj istasyonları, dış aydınlatma, pompalar ve fotovoltaik sistemler aşırı gerilime karşı korunmalıdır. Bazı durumlarda bu cihazlar zaten fabrikada aşırı gerilim korumasıyla teçhiz edilmektedir, diğer durumlarda ise aşırı gerilim korumasının müşteri tarafından ilave edilmesi gerekir.
Fotovoltaik sistemler hem AC hem DC tarafında koruma gerektirir. Tamamen ön-montajlı string bağlantı kutuları bağlantıyı büyük ölçüde basitleştirir. Özel fotovoltaik konnektörler aynı zamanda güvenli bağlantı sağlar.
DC gerilimi genellikle elektrikli kapı sistemlerine, alarm sistemlerine, bildirim sistemlerine ve diğer güvenlik ve uygunluk sistemlerine güç sağlamak için kullanılır. Bu amaç için, AC geriliminin dönüştürülmesi gereklidir. Tarihsel olarak, farklı sistemler farklı gerilim düzeylerine ihtiyaç duyar. TRIO veya QUINT POWER güç kaynakları bunların tamamı için ince bir şekilde kademelendirilmiş performans sınıflarında çözümler sağlar.
QUINT ve TRIO POWER; UPS, yedekleme sistemleri ve yedek olarak pillerle çeşitli sistem çözümleri sunar. Bunlar elektrik sistemlerinin arızalanmasına karşı gereken güvenilir korumayı sağlar.
DC devreleri içerisinde termal, termomanyetik veya elektronik devre kesiciler optimum koruma sağlar.
Elektrik yüklerinin sayısı arttıkça, enerji optimizasyonu için potansiyel ve dolayısıyla izleme ihtiyacı artar. Çeşitli arayüzler yoluyla ilgili network'lere entegre edilebilen EMpro enerji ölçüm cihazları bu amaca uygundur.
DIN ray montajı için prizler, örneğin bakım çalışması için bir güç kaynağı olarak 230 V cihazların direkt bağlanmasını mümkün kılar.
Çeşitli cihazların tali dağıtımı ve bağlantısı için çözümler, “bağlanabilirlik” fonksiyonel ünitesinde bulunabilir