ELR W3/ 9-500
-
Ters yük rölesi
2964186
Elektronik ters yük rölesi, 3-fazlı şebekelerdeki ekipmanların direkt sürülmesi için, LED'li ve koruma devreli, çıkış: 110-550 V AC/3 x 9 A
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yüksek sıklıkta anahtarlama
Gürültüsuz ve yıpranmayan, 500 V AC / 9 A kadar anahtarlama
Giriş ve çıkışta koruma devresi
İleri için LED'ler ve çalışan tersine, çalışma gerilimi ve yasak kontrolü