Tesisat kontaktörü (Uğultusuz); kontak tipi: 4 N/A kontak
Tesisat kontaktörü ve tesisat rölesi
Tesisat kontaktörleri ve tesisat röleleri, özellikle bina otomasyonunda elektriksel sistemleriniz için yüksek güvenilirlik ve verimlilik sunar. Uzun hizmet ömrü ve kolay kurulum için geliştirilen bu ürünler, güvenli ve istikrarlı bir kontrolör sağlar. Konut, ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanım için ideal olan tesisat röleleri daha küçük yükler için güvenilirlik sağlarken, tesisat kontaktörleri daha büyük yüklere sahip uygulamalarda aynı şeyi yapar.
Tesisat kontaktörü (Uğultusuz); kontak tipi: 4 N/K kontak
Tesisat kontaktörü (Uğultusuz); kontak tipi: 4 N/K kontak
Tesisat kontaktörü (Uğultusuz); kontak tipi: 4 N/A kontak
Tesisat kontaktörü (Uğultusuz); kontak tipi: 3 N/A kontak, 1 N/C kontak
Tesisat kontaktörü (Uğultusuz); kontak tipi: 3 N/A kontak, 1 N/C kontak
Tesisat kontaktörü (Uğultusuz); kontak tipi: 3 N/A kontak, 1 N/C kontak
Tesisat kontaktörü (Uğultusuz); kontak tipi: 4 N/K kontak
Tesisat kontaktörü (Uğultusuz); kontak tipi: 4 N/A kontak
Tesisat kontaktörü (Uğultusuz); kontak tipi: 2 N/A kontak
Avantajlarınız
- Anahtarlama cihazlarının uğultusuz çalışması ile bina otomasyonu için ideal
- Aydınlatma ve ısıtmadan güvenlik sistemlerine kadar bir dizi uygulamada potansiyel kullanım ile yüksek derecede esneklik
- Küçük toplam genişlik ile kontrol panosunda yer tasarrufu
- Kapsamlı NC ve NO kontak seçenekleri ile anahtarlama görevlerinde ustalaşma
Tesisat röleleri ve tesisat kontaktörleri özellikle bina otomasyonu için uygundur
Tesisat kontaktörleri ve tesisat röleleri Bina otomasyonunda güvenilir ve verimli
Tesisat röleleri ve tesisat kontaktörleri bina otomasyonu için özellikle uygun olup çeşitli avantajlar sunarlar:
- Güvenilirlik: Ürünler, otomasyon için gerekli olan istikrarlı anahtarlama işlemlerini sağlar.
- Enerji verimliliği: Elektrik yüklerinin hassas kontrolü sayesinde, tesisat kontaktörleri ve tesisat röleleri enerji tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur.
- Dayanıklılık: Uzun hizmet ömrü için geliştirilen ürünler, bakım çabalarını ve maliyetlerini en aza indirir.
- Kolay entegrasyon: Ürünler mevcut sistemlere kolaylıkla entegre edilebilir ve modern otomasyon teknolojileriyle uyumludur.