Cihaz üreticileri için referanslar Kararlı bağlantı: Bir cihaz üreticisi olarak sizi ileriye taşıyoruz.

Cihaz üreticileri için ürün denetimi yapan çalışanlar

Konnektörlerin ve PCB klemenslerinin minyatürleştirilmesi, kolay ve çok yönlü kullanımı: Cihaz üreticileri endüstriyel ve altyapı çözümlerinde eskisinden çok daha kritik bir rol oynamaktadır. Uygulama bilgimiz ve kapsamlı ürün portföyümüzle, ihtiyaçlarınıza uyarlanmış hizmetler sunuyoruz.

Müşterilerimizin Phoenix Contact cihaz bağlantı teknolojisinden nasıl faydalandığını bizzat kendiniz görün.

Drico 2.0 kapı kontrolöründe SKEDD direkt bağlantı konnektörleri

Otomatik kapı kontrolü için SKEDD direkt bağlantı konnektörleri

Otomatik kontroller için direkt bağlantı teknolojisi: ASO GmbH, otomatik kapı kontrolörü “Drico 2.0” için SKEDD direkt geçmeli konektörleri kullanıyor. Phoenix Contact konnektörleri, ilave bağlantıların gerektiği gibi eklenmesine izin verir.

Almanya, Bielefeld'deki bir sokakta akıllı sokak aydınlatması

Modern LED aydınlatma için güvenilir bağlantı çözümleri

Dış mekân kullanımı için LED teknolojisi: WE-EF Leuchten GmbH, cadde ve binalardaki aydınlatma kaynakları için Phoenix Contact'ın bağlantı teknolojisine güveniyor. Phoenix Contact'ın LED çözümleriyle, dış mekân aydınlatması kullanıcı-dostu ve uzun ömürlüdür.

Arka planda bir JUMO sensörünü bağlayan yeşil SPE kablosuna sahip beyaz Ethernet switch'i

Uçtan uca haberleşme için yarının sensör teknolojisi

Single Pair Ethernet (SPE), saha seviyesine kadar bağlantıları daha sürdürülebilir ve daha akıllı hale getirmek için gereken her şeye sahiptir. Sensör üreticisi JUMO'nun ölçüm teknolojisi için geleceğe yönelik haberleşme ortamı olarak SPE'ye güvenmesinin iyi bir nedeni var. Bunun için gereken bağlantı teknolojisi proje düzeyinde yakın işbirliğinin bir sonucu olarak Phoenix Contact'tan geliyor.

OWL Yarış Takımının elektrikli yarış arabaları

Elektrikli yarış arabası için konnektörler

Almanya'nın teknolojik yenilikleriyle tanınan bir bölgesi olan Doğu Vestfalya'nın kalbinde, TH OWL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir takım Formula Student'a katılmak için yeni elektrikli yarış arabalarının geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Yarış arabalarının bataryasında data konektörleri ve dayanıklı batarya kutup konektörleri dahil olmak üzere çeşitli Phoenix Contact konnektörleri kullanıldı.

Optik sensör

Endüstriyel uygulamalarda görüntü verileri

Optik sensörler endüstriyel uygulamalardaki sistemlerin “gözleri"dir. Bununla birlikte, tıpkı insanlarda olduğu gibi endüstriyel uygulamalarda da güçlü bir çevresel sistemin, görüntü işleme fonksiyonlarının hatasız ve istenen performans düzeyinde çalışmasını sağlaması gerekir. Phoenix Contact'ın data konnektörleri burada güvenilir bir çözüm sağlar.

VDS Verkehrstechnik

RJ45 ile sağlam yüksek hızlı kablolama

VDS Verkehrstechnik GmbH, hız ölçüm cihazlarının en elverişsiz çevresel koşullar altında bile mükemmel şekilde çalışmasını sağlamak için, zorlu koşullarda Phoenix Contact'ın endüstriyel RJ45 data konnektörlerine güveniyor. Farklı kablo çıkış yönleriyle, sahada monte edilen konnektörler tesis içi kablolama için yüksek esneklik derecesi sunar.

Phoenix Contact'ın bağlantı teknolojisiyle kompakt servo sürücüler

M8 ve M12'de bağlantı teknolojili kompakt servo sürücüler

Endüstri 4.0 için yuvarlak konnektörler: Jenaer Antriebstechnik GmbH, kendi modüler kompakt servo sürücüleri için Phoenix Contact'ın M8 ve M12 akıllı bağlantı teknolojisini kullanıyor. Bu, müşterilerin kendi sistemlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmasını sağlıyor.

KE5 AS-i kontrol panosu modülü

Elektronik muhafazadan kontrol panosu modülüne

Sistem imalatı için özel tasarımlı muhafaza: Yüksek sayıda bağlantı noktasına sahip düşük saha düzeyinde kompakt modülleri nadirdir. Bu nedenle, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact'la işbirliği halinde – ME-IO elektronik muhafazayı baz alarak – KE5 kontrol panosu modülünü geliştirdi.

Sıcaklık ve enerjileri kaydeden bir cihaz için elektronik muhafaza (Enerji Kontrolörü)

DIN ray konnektörlü modüler muhafaza konsepti

Sıcaklık ve enerjileri kaydeden bir cihaz için işlevsel ambalajlama: Scheidl GmbH, kendi Enerji Kontrolörü için Phoenix Contact'ın BC elektronik muhafazasını kullanıyor. 16-pinli DIN ray konnektörü, cihaz tasarımında kilit öneme sahipti.

Lojistikte üniversal elektronik muhafaza

IoT gateway için çok amaçlı muhafaza konsepti

IoT uygulamaları için uyarlanabilen muhafaza: MyOmega Systems GmbH, muhafaza parçalarının yüksek modülerliği için esnek bir muhafaza konsepti arıyordu ve aradığını Phoenix Contact'ta buldu. UCS elektronik muhafazası artık “d3” IoT gateway'i için koruyucu kasa görevi görüyor.

Oda otomasyonu için kontrolör

Bina otomasyonu için elektronik muhafazalar

Akıllı binalar için ön bağlantı muhafazası: Neuberger Gebäudeautomation GmbH, Open.Room oda otomasyon sisteminde ME-IO elektronik muhafazayı kullanıyor. Neuberger, Phoenix Contact'la birlikte muhafazayı özel ihtiyaçlara uyarladı.