IoT gateway için çok amaçlı muhafaza konsepti Esnek, sağlam ve güvenilir - MyOmega Systems GmbH, endüstriyel süreçlerin dijitalleştirilmesinde önemli bir rol oynadığı bir gateway için muhafaza çözümü olarak UCS elektronik muhafazasını kullanıyor.

Lojistikte üniversal elektronik muhafaza
  • Nürnbergli teknoloji şirketi MyOmega Systems GmbH, Nesnelerin İnterneti'ni (IoT) lojistiğe getiriyor.
  • IoT uygulamaları için çok amaçlı, esnek bir muhafaza konseptine dayanan bir network bağlantısının geliştirilmesi gerekiyordu.
  • Phoenix Contact'ın çok amaçlı elektronik muhafazası UCS, “d3” gateway'i için muhafaza çözümü olarak seçildi.
  • Gateway'in yüksek işlevsel esnekliği, UCS muhafaza serisinin uyarlanabilirliğine dayanıyor.

Müşteri profili


Makineleri, üretimi ve lojistiği izleme ve denetleme – bu, MyOmega Systems GmbH'deki IoT stratejisinin parçası olarak “IoT ekosistemi”nin ana misyonudur. MyOmega'nın Genel Müdürü Bernd Möller: “MYNXG IoT ekosistemimizi yerleşik platform deneyimi temelinde geliştirdik” diyor.

Zorluk


Kamera sensörü ile seviye algılama

Logistics 4.0: TracoBin kamera sensörü aracılığıyla seviye algılama

MYNXG IoT platformunun güçlü yönlerini gerçekten gösteren uygulamalardan biri C parçalarının lojistiğidir – genellikle düşük değere sahip olan ve yüksek tedarik miktarları gerektiren ürünler lojistiği. C-parçaları yönetimi, tedarik süreçlerini optimize etmekle ilgilidir. Lojistik zincirindeki en kritik an, her zaman bir parçanın yeniden sipariş edilmesi gerektiğinin fark edilmesidir.

C-parçaları olarak anılan ve standart küçük yük taşıyıcılara depolanan komponentlerin kullanılması genellikle sorunludur. Kanban sistemleri bir çözüm sağlar – üretim sürecini kontrol etmek için kullanılan bu yöntem, tedarik ve tüketim noktalarında malzemelerin fiili tüketimine yöneliktir. Möller, “Burada gösterilen lojistik uygulamamızda, kamera sensörü küçük yük taşıyıcısındaki dolum seviyesini tespit eder ve ilgili veriyi d3 gateway'e iletir” diyor ve ekliyor: “Bu otomatik süreç, stok düzeylerini büyük ölçüde azaltabilir.”

Çözüm


UCS modüler muhafaza

UCS modüler muhafaza d3 gateway'in üretimini basitleştirir

Muhafazayı seçmek söz konusu olduğunda, MyOmega, Phoenix Contact'ın Üniversal Muhafaza Sistemi'ni (UCS) seçti. Möller, verdikleri kararı şöyle açıklıyor: “Donanımımız endüstriyel ortamlarda dayanıklı ve güvenilir olmak zorunda, dolayısıyla UCS muhafaza serisi bizim için çok uygun bir çözüm oldu. Dahası, muhafaza parçalarının modülerliği bizim için çok önemli.”

UCS muhafazası, iki adet özdeş yarım kovan, çıkarılabilen yan paneller ve renk zıtlığı oluşturan köşe ek parçalarından oluşuyor. Bunlar aynı zamanda anakartı bağlamak için de kullanılıyor. Möller, “Çok sayıda arayüzü sayesinde, aynı zamanda gateway'imizi kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için kolayca uyarlayabiliyoruz. UCS muhafaza sistemi bunu çok kolaylaştırıyor; çünkü sadece ilgili yan panelleri gerekliliklere uyarlamak zorundayız, dört yan panelin tamamı buna göre uyarlanabiliyor” diyor.

Çeşitli renkleri bulunan köşe ek parçaları, hızlı ve optimize maliyetli özelleştirmeyi mümkün kılıyor. İki temel yarım kovan ve yan panel rengi ve modüler sistemin müstakil parçalarıyla, çok çeşitli tasarım konseptleri uygulanabilir. Ve çeşitli aksesuarlar kullanılarak, d3 gateway gerektiği şekilde kontrol panosundaki DIN rayına, duvara veya kasaya takılabilir.

“Donanımımız endüstriyel ortamlarda dayanıklı ve güvenilir olmak zorunda, dolayısıyla UCS muhafaza serisi bizim için çok uygun bir çözüm oldu.

Bernd Möller - MyOmega Systems GmbH, Kurucu ve CEO
Bernd Möller, MyOmega Systems GmbH'nin kurucusu ve CEO'su

Bernd Möller, MyOmega Systems GmbH'nin kurucusu ve CEO'su

Transfer edilen verilerin MYNXG platformunda görselleştirilmesi

Transfer edilen verilerin MYNXG platformunda görselleştirilmesi

Küçük yük taşıyıcıya entegre edilen akıllı kamera modülü – TracoBin sistemi –, kendi verisini 868 MHz'de kılcal ISM bandı yoluyla d3 gateway'ine iletir; veri burada işlenerek analiz edilir ve ilgili bilgi olarak buluta gönderilir. Her altı saatte bir görüntü ileten 1500 sensörle, burada işlenecek çok büyük veri hacmi çabucak anlaşılır hale gelir. Eğer bu, ilave işleme için büyük ölçüde küçültülmüş bir düzeyle sınırlandırılır ve gateway üzerinden buluta iletilirse, esas itibariyle gecikmesiz eylemler uygulanabilir. Bunlar daha sonra MYNXG platformunda görüntülenebilir ve monitöre verilebilir.

Ürünler


UCS üniversal muhafaza

UCS üniversal muhafaza

UCS serisi üniversal elektronik muhafazalar tümleşik sistemler için ideal çözümdür. IP40 muhafazalar standart form faktöründeki PCB'leri harici etkilerden korur. Çıkarılabilir yan paneller, çeşitli montaj uzunluklarında modüler muhafaza çözümlerine olanak tanır.

Özet


 UCS muhafaza

Mevcut altyapılara ideal şekilde uyarlanabilen MYNXG platformuyla birlikte, Üniversal Muhafaza Sistemi (UCS) serisi muhafazaya dayanan d3 gateway, endüstriyel proseslerin dijitalleştirilmesi için merkezi bloktur. UCS muhafaza serisi aynı zamanda gateway'in gelecekteki genişleme kademeleri için sağlam bir temel sağlamaktadır. Möller: “İşlevsel bakış açısından gateway'imizin yüksek esnekliği, UCS muhafaza serisinin uyarlanabilirliğiyle eşleşmektedir” diyor. MyOmega'nın IoT platformu, aynı zamanda Almanya'daki küçük ve orta-ölçekli şirketlerin başarılarını onaylayan “Mittelstand İnisiyatifi”ni de etkiledi. MyOmega Systems GmbH, 2018'de Endüstri ve Lojistik kategorisinde IT Yenilikçilik Ödülünü kazandı.