Akıllı M8 ve M12 bağlantı teknolojili modüler kompakt servo sürücüler Jenaer Antriebstechnik GmbH, çok sayıda farklı pazar için özel sürücü çözümleri ve sistemleri üretiyor.
Müşteri profili
Almanya'nın Thuringia eyaletinin Jena şehrinde yerleşik sürücü teknolojisi uzmanı Jenaer Antriebstechnik GmbH (JAT), 28 yıldan uzun bir süredir –her birinin kendine özel gereksinimleri bulunan– çok sayıda farklı pazar için uyarlanmış sürücü çözümleri ve sistemleri geliştirip üretiyor. 160'tan fazla çalışana sahip aile şirketi pazarda sağlam bir konuma sahiptir.
Thomas Hertwig, JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH'de Geliştirme Mühendisi
Zorluk
Müşteriler için daha yüksek esneklik sağlamak, JAT ürün geliştirme felsefesinin ana prensiplerinden biridir. Bu, aynı zamanda müşterilerin kendi sistemlerinin verimlilik ve etkinliğini artırabilmeleri için servo motorun tam olarak müşterinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını da içerir. Bu çabaların sonucu ise kontrol panosunda yer kaplaması gerekmeyen, dolayısıyla montaj işini asgariye düşüren kontrolörlü, merkezsizleştirilmiş bir kompakt servo sürücü sistemidir. Bu, sadece maliyetlerden kazandırmakla kalmaz aynı zamanda makine ve sistemlerin tasarımında büyük bir esneklik yaratır.
Projeden sorumlu ürün geliştirici Thomas Hertwig, şirketin ürün felsefesini açıklayarak, "Amacımız, kompakt sürücünün temel işlevselliği için gerekli olmayan her şeyi ortadan kaldırırken temel bir cihaz tasarlamaktı. Müşteriye özgü gereksinimlere uyarlamalar yapmak amacıyla belirli bir uygulama için gerekli olan tüm ek işlevleri kurabileceğimiz bir opsiyon modülümüz var" diyor. Dolayısıyla kullanıcı, gereksiz cihaz komponentleri için donanım maliyetlerine katlanmak zorunda değil. Hertwig açıklamasına şöyle devam ediyor: “Ayrıca, müşterilerimize hızlı teslimatla bütçelerini zorlamayan özel bir çözüm sağlıyoruz."
PCB tüm üretim sürecini basitleştiriyor, motor konfigürasyon düzeylerinin arayüzleri birleştirilebiliyor.
Çözüm
JAT, maksimum esneklik için Phoenix Contact'ın iki parçalı M8 ve M12 konnektörlerini kullanmaya karar verdi. Hertwig, “Çok çeşitli versiyonlar, çok sayıda konum ve kod, ürün geliştiricilerimizin yeni servo sürücü sisteminin tüm opsiyonel konfigürasyon düzeylerini opsiyon modülü olarak sadece bir PCB üzerinde entegre etmelerini mümkün kıldı. Bu sadece motor içerisinde yer kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda üretim ve montaj maliyetlerini düşürüyor,” diyor.
Ana cihaz farklı modüller içeriyor. Gerekliliklere bağlı olarak, 80 mm veya 86 mm flanşlı alçak veya yüksek konumlu motorlar kullanılıyor. Çok-konumlu motor konsepti ile motor 1.500 devir/dk'da bile yüksek tork sağlayabiliyor. Bu ise, özel dişli düzeylerine ve dahası tüm dişli sistemine olan ihtiyacı ortadan kaldırabiliyor. Bu şekilde, hem cihaz maliyetleri düşürülüyor hem de toleranslar daraltılarak daha yüksek hassasiyet sağlanabiliyor. Ayrıca, bu konseptin arıza yapabilecek mekanik parçaları daha az olduğu için bakım ihtiyacı da azalıyor. Bu da sistem sürekliliğini artıran bir özelliktir.
Çok çeşitli versiyonlar, çok sayıda konum ve kod, geliştiricilerimizin yeni servo sürücü sisteminin tüm opsiyonel konfigürasyon düzeylerini opsiyon modülü olarak sadece bir PCB üzerinde entegre etmelerini mümkün kıldı.
Akıllı motorlar uygun kablo bağlantı teknolojisine sahip akıllı makineleri destekliyor
Müşteri, temel konfigürasyonla bile sensör ve aktüatörleri makineye bağlamak için kullanabileceği birkaç dijital giriş ve çıkışa sahiptir. Hertwig, "M8 ve M12 konnektörler olmasaydı, bu esnek konsept mümkün olamazdı" diyor ve ekliyor: "Bağlanabilen sensör ve aktüatör yelpazesi istenildiği zaman genişletilebilir."
Performans sınıfına bağlı olarak, motorlar 60 V DC koruyucu ekstra-alçak gerilimle veya 230 V AC veya 325 V DC gerilimli şebekeden ilave yüksek gerilim modülü bağlamak suretiyle çalıştırılıyor. Burada da Phoenix Contact'ın metrik dairesel konnektörleri destek sağlıyor. Hertwig, "Seçimi yaparken performans, güvenilirlik ve sağlamlık gibi temel faktörler belirleyiciydi" diyor ve kararının nedenini açıklıyor: "Bunun nedeni, motorlarımızın endüstriyel kullanıma genellikle hakim olan zorlu koşullar altında bile her zaman güvenilir şekilde çalışmak zorunda olmasıdır."
Ürünler M8 ve M12 yuvarlak konnektörler
Phoenix Contact, endüstriyel otomasyon için çeşitli tasarımlarda metrik yuvarlak konnektörler sunmaktadır: Küçükten büyüğe, düz veya açılı, kalıplı veya sahada montaj için. Geniş ürün gamı sinyal, veri ve güç iletimi için çok yönlü çözümler sağlar.
Sonuç
Giderek daha kompakt hale gelen akıllı motorlar, giderek daha kompakt akıllı konnektörler gerektirir. Hertwig, “Ürünlerimizi müşterinin uygulamasına mümkün olduğu kadar ekonomik şekilde uyarlayabilmek için cihaz konseptimizi temel modülün kendisini modifiye etmek zorunda kalmayacak şekilde tasarladık” diyerek durumu özetliyor ve ekliyor: “Bu, mühendisliği asgariye indiriyor ve böylece geliştirme için harcanan zamanı ve maliyetleri azaltıyor.” İster bir standart opsiyon, ister makine yapımcısının özel bir talebi olsun, pratik olarak müşterinin herhangi bir ihtiyacı kolay ve esnek bir şekilde opsiyon modülüne entegre edilebiliyor. Çeşitli haberleşme ve konfigürasyon arayüzlerinin yanı sıra bireysel konfigürasyon için ilave analog ve hızlı dijital giriş ve çıkışlar mevcuttur.