Bina otomasyonu için önden ve Push-in bağlantılı elektronik muhafaza Neuberger Gebäudeautomation GmbH ME-IO elektronik muhafazalarını kullanıyor.
Müşteri profili Neuberger Gebäudeautomation GmbH
Almanya'nın Rothenburg Neuberger kentinde faaliyet gösteren Gebäudeautomation GmbH bina otomasyonu için önde gelen bir sistem tedarikçisidir. Şirket; ofis binaları, oteller, hastaneler ve okullarda oda otomasyonu için çözümler geliştirmektedir. Şirketin sektöre özgü muhafaza çözümleri, elektronik ekipman geliştirmelerine ve elektronik muhafazalara büyük talepler getirir. Sıcaklık, aydınlatma ve gölgelendirmenin düzenlenmesinin tek nedeni kullanıcı konforu değildir. Enerji verimliliği, ek rahatlık ve maliyet optimizasyonu giderek daha önemli hale geliyor.
ME-IO muhafaza sisteminin modüler tasarımı ile kontrolörler ve I/O modülleri kolayca monte edilebilir
Zorluk
Neuberger, 2015 yılında yeni bir oda otomasyon sistemi geliştirme çalışmalarına başladığında bu amaç için uygun bir muhafaza sistemi arıyordu. Temel ihtiyaç, birçok kabloyu önden bağlantıyla ve artık yaygın olarak kullanılan Push-in bağlantı teknolojisi ile bağlayabilmekti. Muhafaza varyantları için yüksek düzeyde modülerlik ve bir DIN ray konnektörü muhfaza sistemi için ilave gereklilikler arasında yer alıyordu.
Bu, boş elektronik muhafazaların lider tedarikçisi olan Phoenix Contact'ın önden bağlantı teknolojisine sahip yepyeni bir ürün ailesini piyasaya sürdüğü gerçeğine çok iyi uyuyordu: ME-IO. Neuberger ürün geliştiricileri uygun bir muhafaza sistemi ararken Phoenix Contact'a başvurdu. Neuberger tarafından kesin olarak tanımlanmış olan gereksinimler, ME-IO muhafaza sisteminin işlevleriyle karşılaştırıldı.
Bu konuda büyük bir örtüşme olduğundan yakın bir işbirliği kuruldu. Önemli bir müşteri olan Neuberger'in oda otomasyon sistemi Open.Room'un belirtilen gereksinimleri doğrultusunda önden bağlantı teknolojisine sahip muhafaza ortak projeye art arda uyarlandı.
Push-in önden bağlantı ve kompakt tasarım, 18,8 mm genişlik başına 54 kutuba kadar cihazlara olanak tanır
Çözüm
ME-IO muhafaza sisteminin önemli özelliklerinden biri ön taraftaki Push-in bağlantı teknolojisidir. Push-in yaylı konnektör ile kablolama rahat ve alet kullanmadan yapılır – bu, geleneksel vidalı veya yaylı bağlantıya göre büyük bir avantajdır. Çünkü Push-in bağlantıda özel bir temas yayı, yüksek temas ve kablo çekme kuvvetleri ile titreşime dayanıklı bağlantı sağlar. Önden bağlantı teknolojisi, Open.Room modüllerine kolay erişim sağlar.
Kodlanabilir PCB konnektörleri, yaygın Kilitle ve Bırak teknolojisi ile kolayca sökülebilir. Bunu yapmak için, takılı bağlantı blokları serbest bırakılır ve tek bir serbest bırakma kolunu çalıştırarak soketten çıkarılır. Bu, güç kaynağından ayrıldıklarında takılı konumdan kolayca çıkarılmalarını sağlar. Hatasız cihaz değişimi bu nedenle sorun değildir.
Bağlantı teknolojisinin seçimi ve konfigürasyonu için beş tip ön konnektör mevcuttur. Bunlar serbestçe kombine edilebilirler. Bu, 4 kutuplu ve 6 kutuplu bağlantı klemenslerini düzenlemenizi sağlar. Daha yüksek gerilimlere yönelik klemenslerle, daha düşük gerilim seviyeli bağlantı klemenslerini ayırmak mümkündür. Push-in bağlantı için bağlantı klemensleri ve çalıştırma elemanları farklı renklerde mevcuttur ve müşterinin istediği şekilde düzenlenebilir. 6 kutuplu bağlantı elemanlarıyla, 54 adede kadar bağlantı sağlanabilir.
ME-IO muhafaza sistemi, çok sayıda olası uygulama sunar. Muhafaza modülleri cihaz üreticisinin gereksinimlerine uygun olarak yapılandırılırsa, modüller arasındaki haberleşme bir DIN ray konnektörü aracılığıyla kolay şekilde gerçekleştirilebilir. DIN ray konnektörü, standartlaştırılmış DIN rayına takılır. ME-IO muhafaza sisteminin I/O modülleri, bus konnektörleri ile DIN rayı üzerinde değiştirilmeden açılabilir ve anında güvenli şekilde birbirine bağlanır.
Ürünler Çok fonksiyonlu ME-IO elektronik muhafazalar
ME-IO serisi elektronik muhafazalar, sınırlı montaj alanı ve yüksek fonksiyon gereklilikleri olan uygulamalar için uygundur. Kontrolörler ve I/O modülleri gibi özel modüller, modüler tasarım sayesinde kolayca monte edilebilir.
Open.Room kontrolörü maliyetleri azaltır ve yaşam konforunu artırır
Sonuç
Karmaşık binaları kontrol etmek ve düzenlemek için esnek, geleceğe hazır ve akıllı bir oda otomasyon sistemi gerekir. Uygun bir muhafaza çözümü arayan Neuberger, Phoenix Contact'ın ME-IO sistemini seçti.
Phoenix Contact, ME-IO serisi modüler elektronik muhafazasını tüm gereksinimleri karşılayacak şekilde uyarlamak için önemli bir müşteri olan Neuberger ile birlikte çalıştı. Neuberger, oldukça esnek oda otomasyon sistemi Open.Room için Push-in Teknolojisine sahip önden bağlantılı muhafazayı kullanıyor.
Open.Room, oda otomasyonunun tüm fonksiyonlarını yerine getirir: Aydınlatma, gölgelendirme, sunum ve medya teknolojisinden odanın iklim kontrolüne kadar. ME-IO muhafazalarındaki modüllerin düzeni ve sayısı esnektir, bu nedenle tüm Open.Room modülleri birbiriyle birleştirilebilir. Push-in bağlantı teknolojisi ile kablolama hızlı ve basit olup alet gerektirmez. Sezgisel kilitleme sistemi ile modüller gerekirse çalışma esnasında hızlıca değiştirilebilir.