Endüstriyel uygulamalarda görüntü verileri Optik sensörler endüstriyel uygulamalardaki sistemlerin “gözleri"dir. Bununla birlikte, tıpkı insanlarda olduğu gibi endüstriyel uygulamalarda da güçlü bir çevre birimi sisteminin, görüntü işlemenin kalıcı olarak güvenilir, hatasız ve istenen performans düzeyinde çalışmasını sağlaması gerekir.

Data konnektörlerine sahip kamera

Zorluk


Bir makinede çalışan

Veri iletiminde güvenilirliğin sağlanması

Modern üretim süreçlerinde ve ilgili kalite yönetim sisteminde izleme ve değerlendirme elektronik elemanları bir veri seli üretir. Bu veri yığını güvenilir şekilde iletilmeli, toplanmalı ve işlenmelidir. Bu, aynı zamanda darbe veya titreşimlerden kaynaklanan kalıcı mekanik gerilim gibi zorlu koşullar altında da geçerlidir.

Daha küçük alanlarda gittikçe daha kompakt hale gelen sistemlerin minyatürleştirilmesine yönelik eğilim, makine görüş sistemlerinin cihaz geliştiricileri için ek zorluklar doğurmaktadır. Elektromanyetik parazit darbeleri, ayrı bileşenlerin işlevselliğini etkileyebilir. Sistem mimarisi içindeki küçültülmüş yapılar aynı zamanda kararlı sistem bütünlüğünü de tehlikeye atmaktadır. Giderek daha güçlü hale gelen ve birbirlerine giderek daha yakın monte edilen bileşenler, aynı zamanda bir ısınma sorununu da beraberinde getiriyor. Bu durum sadece sensörlerin çalışmasını etkilemekle kalmaz aynı zamanda cihaz onayını da güçleştirebilir.

Çözüm


M12 ve karttan-karta konektörlere sahip kamera

Güvenilir görüntü işleme için data konnektörleri

Güvenli koruma ve veri iletimi sağlayan minyatürleştirilmiş arayüzler ve cihaza entegre bağlantı teknolojisi, bu potansiyel sorunlar için etkin çözümlerdir. Cihaz geliştirme sırasında elektromanyetik ve termal hususlara uygun olarak baskılı devre kartı üzerindeki bileşenlerin optimize edilerek konumlandırılması aynı zamanda güvenilirliği de sağlar. Isı üretimi, sinyal bütünlüğü ve empedans simülasyonları, özellikle standart dışı bileşenler kullanıldığında yardımcı olur.

Kalite ve yeniliğe olan bağlılığıyla Phoenix Contact; Single Pair Ethernet (SPE) için konnektörler, RJ45 INDUSTRIAL konnektörler ve FINEPITCH serisi ekranlı ve ekransız karttan-karta konnektörlere yönelik bağlantı sistemi gibi bileşenlerle güvenilir veri haberleşmesi konusunda uzman iş ortağınızdır.

Avantajlarınız

  • Uzman danışmanlığımızla cihaz arayüzünüz için doğru çözümü bulun
  • Onlarca yıllık güvenilir cihaz haberleşmesi için olağanüstü kalite
  • CAx indirme dosyaları, müşteriye özel simülasyonlar ve numune hizmeti ile geliştirme sürecinde destek
  • Portföyün ve Single Pair Ethernet gibi trend teknolojilerin sürekli olarak geliştirilmesi

Endüstriyel görüntü işleme alanında iletim hızları ve veri hacimleri sürekli olarak artıyor. Aynı zamanda bağlantı teknolojisinin de bu zorlu talebi karşılaması gerekiyor.

Birger Rathke, PCB ve Cihaz Bağlantı Teknolojisi İş Geliştirme Müdürü
Birger Rathke
ÜCRETSİZ NUMUNELER
Özel numune paketinizi şimdi talep edin

Endüstriyel görüntü işleme için data konnektörlerimizi uygulamada test edin. Bunun için, özel numune paketinizi çeşitli numuneler arasından kolayca derleyin.

Şimdi numune talep edin
Data konnektörlerine sahip kamera

Özet


Danışma sürecinde çalışanlar

Ürün ve hizmetlerimizle sizi destekliyoruz

Modern makine görüş sistemlerinin geliştiricileri, yüksek veri iletim hızları ve minyatürleştirme ortamında güvenilir ve yüksek performanslı sistemlerin pazara hazır olmasını sağlamak için ürün geliştirme sürecinde çeşitli önemli faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Maliyet faktörü de belirleyici bir rol oynamaktadır.

Phoenix Contact, ürün ve hizmetler sağlayan güvenilir bir iş ortağıdır. Phoenix Contact, kendini kanıtlamış data konnektörlerine ve SPE gibi yenilikçi ürün çözümlerine ilave olarak istikrarlı cihaz haberleşmesini ve uygun maliyetli güvenilir sistemleri gerçekleştirmeye yardımcı olan simülasyonlar sağlamaktadır. Bu, güvenilir endüstriyel görüntü işleme için yüksek performanslı bir çevre oluşturur.