PCB montajında press-in teknolojisi, dalga lehimleme, THR lehimleme ve SMT lehimleme yöntemleri kullanılmaktadır. SKEDD direkt bağlantı teknolojisi ile bunların hiçbirine gerek kalmaz. PCB'nin herhangi bir yerine geçiş kontaklı montaj delikleri entegre edin. Bu, PCB düzenlemesinde size yepyeni bir esneklik seviyesi sağlar.
SKEDD teknolojili direkt bağlantı konnektörleri Kompakt, uygun maliyetli ve emniyetli: Yenilikçi SKEDD teknolojisiyle artık PCB konnektörlerini herhangi bir pozisyonda, alet kullanmadan doğrudan PCB'ye monte edebilirsiniz.
Temasın yeni yolu
Bağlantı kolaylığı yeniden tanımlanıyor: PCB bağlantı teknolojisinde pazar lideri olan Phoenix Contact, SKEDD teknolojili direkt konnektörleri pazara sunuyor. PCB konnektörler, geçiş kontaklı montaj delikleri aracılığıyla doğrudan PCB'ye bağlanabilir. Konnektörleri herhangi bir alet kullanmadan kolayca takıp çıkarabilirsiniz. Hiçbir soket gerektirmediğinden karmaşık lehimleme işlemlerine gerek kalmaz ve maliyet tasarrufu sağlanır.
Avantajlar
[x]- SKEDD direkt-bağlantı teknolojisi PCB üzerinde esnek konumlandırmaya imkân sağlar
- İndirgenmiş komponent ve proses maliyetleri: basitçe elle bağlantı ve titreşime dayanım
- Aletsiz, zaman tasarrufu sağlayan Push-in bağlantısı veya otomatik krimp bağlantısı
- Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
- 25 takma ve çıkarma için test edilmiş ve onaylanmıştır
Ürün portföyümüz
Krimp veya Push-in yay bağlantılı direkt konnektörler: konnektörleri PCB'nize hızlı ve kolay şekilde monte edin. Konumlandırma, yerleştirme, kilitleme: PCB konnektörleri, geçiş kontaklı delikler aracılığıyla doğrudan PCB'ye bağlanabilir. Ek soketlere gerek duyulmaması, bileşen ve işlem maliyetlerinin azaltılabileceği anlamına gelir. 16 kutuba kadar konnektör versiyonları 5,0 mm pin aralıklı, 3,5 mm pin aralıklı versiyonları ise maksimum 32 kutuplu olarak mevcuttur. SDC/SDDC serisi SKEDD konnektörler Push-in bağlantı özelliğine sahiptir. CDDC serisi konnektörler krimp bağlantı seçeneğiyle de mevcuttur.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Push-in yay bağlantılı çift sıra direkt konnektörler (SDDC 1,5) | Push-in yay bağlantılı tek sıra doğrudan direkt konnektörler (SDC 2,5) | Krimp bağlantılı çift sıra direkt konnektörler (CDDC 1,5) | Krimp bağlantılı çift sıra direkt konnektörler (CDDC 2,5) | |
| Ürün portföyü | ||||
| İletken kesitleri | 0,2 mm² - 1,5 mm² | 0,2 mm² - 2,5 mm² | 0,14 - 1,5 mm² | 0,14 - 2,5 mm² |
| Akımlar | 8 A'e kadar | 12 A'e kadar | 8 A'e kadar | 12 A'e kadar |
| Gerilimler | 160 V'a kadar | 320 V'a kadar | 160 V'a kadar | 320 V'a kadar |
| Pin aralıkları | 3.5 mm | 5,0 mm | 3,5 mm | 5,0 mm |
| Ürün listesine git | Ürün listesine git | Ürün listesine git | Ürün listesine git |
Teknoloji ve uygulama örneklerine ayrıntılı genel bakış
SKEDD direkt bağlantı teknolojisi ilk kez PCB üzerindeki herhangi bir noktada doğrudan sökülüp takılabilir bağlantılara olanak sağlıyor. SKEDD kontakları, PCB montaj deliklerinin çapına uyum sağlayan ve güvenilir temas sağlayan iki adet yaylı, hafif kavisli kontak kolundan oluşur. Direkt konnektörler bu nedenle herhangi bir sokete ihtiyaç duymaz ve doğrudan elle, alet kullanmadan bağlanırlar.
Yanda gövdeye bağlı perçinler, titreşim gibi mekanik yüklenmelerde bile sağlam bir bağlantı sağlar. SKEDD direkt konnektörler 25 takma-çıkarmaya uygundur. Yaklaşık 50 m/s² ivme ve 60,1 Hz ile 150 Hz frekans kesitinde DIN EN 60068-2-8'e göre titreşim testinden geçmiştir.
Yenilikçi direkt konnektörler, PCB'nin arkasında kablo bağlantısı gerektiren uygulamaların kolayca gerçekleştirilmesini sağlar. SKEDD direkt bağlantı teknolojisi ile ilave PCB bağlantı teknolojisinin entegrasyonu için manuel lehimleme işlemine gerek kalmaz.
Montaja hazır SKEDD direkt konnektörlerini üretim sırasında PCB'ye bağlayabilir ve böylece cihazda birden fazla PCB'yi kablolayabilirsiniz. Ek fonksiyonları entegre etmek için anakart üzerinde geçiş kontaklı montaj delikleri açmanız yeterlidir. Daha sonra ihtiyaç duyduğunuzda diğer SKEDD direkt konnektörlerini kolayca entegre edebilirsiniz.
SKEDD direkt konnektörleri ile örneğin bir kontrol cihazına I/O modülleri bağlamak için daha yüksek bir koruma sınıfı gerektirmeyen basit dağıtım panoları oluşturabilirsiniz. Direkt bağlantı teknolojisi sayesinde lehimleme işlemine gerek kalmadan PCB'nin tamamı oluşturulabilir.
Basitçe doğrudan takın ve çıkarın
Yenilikçi SKEDD direkt bağlantı teknolojisi, PCB konnektörlerini doğrudan PCB'ye bağlamanıza olanak tanır. Karmaşık lehimleme işlemlerine artık gerek yok. Bağlantı aletsiz yapılır, uzun süreli sağlamlık ve elektriksel bağlantı geçmeli deliklerle sağlanır. Push-in teknolojisi ile kablolar hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir; krimp bağlantılı konnektörler montaja hazır kablolar için idealdir. Videoda teknoloji daha detaylı anlatılıyor.
Maksimum rahatlık için direkt bağlantı teknolojisi
SKEDD teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? O zaman broşürümüzü inceleyin. Tüm bilgileri detaylı ve derli toplu şekilde burada bulacaksınız. Teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinin ve ürün portföyümüze göz atın.
Teknik gereksinimler
Phoenix Contact'ın SKEDD direkt konnektörleri, kimyasal kalay kaplı veya HAL yüzeyli (Sıcak Hava Dengeleme) 1,6 mm kalınlığındaki standart PCB'ler için uygundur. Başka bir malzeme veya yüzey gereksinimi yoktur. PCB üretimi sırasında, SKEDD kontakları için kalay kaplı ve geçiş kontaklı montaj deliklerinin, kilitleme ve kılavuz pimleri için ise kalaysız deliklerin sağlanması yeterlidir.
Yandaki şekil, SDC 2,5 kontakları için montaj deliklerinin iç çapını göstermektedir.
Standart PCB klemensleri ve soketleri veya yüzeye montaj için özel bileşenlerden (SMD = Yüzey Montaj Cihazı) farklı olarak, SKEDD direkt konnektörleri yerinde lehimlenmez. Dolayısıyla kullanılan lehimleme işlemi sadece PCB üzerindeki diğer elektromekanik ve elektriksel komponentlere bağlıdır. PCB'de dalga lehimleme işlemi kullanılacaksa, istenmeyen lehim kalıntılarının oluşmasını önlemek için verilen montaj delikleri lehim çerçevesi, Kapton bant veya mavi maske ile kapatılabilir. PCB'de THR veya SMD prosesi kullanılmışsa, lehim şablonları ile açılan delikler korunabilir.
SKEDD direkt konnektörler lehimleme işleminin ardından ve cihazın son montajından önce manuel olarak monte edilir. Konnektörler elle bağlanır ve yan taraftaki gövdeye bağlı perçinler kullanılarak sabitlenir. Bağlantı elemanları birbirine çok yakın konumlandırılmışsa ve gövdeye bağlı perçinler bu nedenle elle kolayca kullanılamıyorsa, olukları ve temas yüzeyleri sayesinde tornavida kullanılarak da kilitlenebilirler.
Manuel ve otomatik sıkma için aletler
Krimp bağlantı yüksek hacimlerde bağlantı kolaylığı sağlar. Bu, montaja hazır kabloların konnektörlere hızlı, kolay ve her şeyden önce ucuz şekilde bağlanabileceği anlamına gelir. Sıkma işleminde nitelikli aletler kullanın ve yüksek kullanım kolaylığından yararlanın. İlgili sıkma kontaklarına uyacak şekilde manuel sıkma pensesi ve hızlı değiştirilen alet mevcuttur. Manuel sıkma penseleri Phoenix Contact portföyünde yer almakta olup web sitemizden sipariş edilebilir. Hızlı değiştirilen alet Demirel Crimp Technik GmbH'dan temin edilebilir.
Standartlar ve onaylar
SDC ve SDDC serisi SKEDD direkt konnektörler UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 ve DIN EN 61984'e göre (konnektör standardı) onaylanmıştır. CDDC ürün gamı için VDE ve UL onayları alınmıştır.
Direkt konnektörler, DIN EN 60335-1'e göre (ev aletleri standardı) akkor tel testinin gerekliliklerini karşılamaktadır. Akkor tel tutuşma sıcaklığı (GWIT) ve akkor tel yanma sınıfı (GWFI) ile ilgili bilgiler ürün veri sayfalarında ayrıntılı olarak verilmektedir.
Ayrıca, her üç ürün gamı da DIN EN 61373:2011-03'e göre (Demiryolu uygulamaları için şok ve titreşim testi) kategori 1 ve sınıf B'de dayanıklılık testini geçmiştir.