Yeni yüksek hızlı konnektör ilk kez 28 Gbps'ye kadar veri iletimi sağlamaktadır. Performanstaki bu sıçrama akıllı bileşen mimarisi ve kalite odaklı üretim sayesinde artık gerçektir. Yüksek kaliteli malzemeler ve kontak yüzeyleri kullanılmıştır. Müşterilere yerleşik pazar standardına uygun olan tamamen yeni tasarım olanakları sunulur.
SMD dişi konnektör, nominal akım: 2,2 A, test gerilimi: 500 V AC, pin sayısı: 40, pin aralığı: 1,27 mm, renk: siyah, kontak yüzeyi: Au, kontak türü: Dişi, montaj: SMD lehimleme