Boru hattı koruması için izole kıvılcım aralığı

İzole kıvılcım aralığı

Yalıtkan flanşlarınızı aşırı gerilimlerin neden olduğu hasara karşı korumak için izole kıvılcım aralıklarımızı kullanın. Boru hatlarında arızaları, kesintileri ve hatta kaçakları önleyin ve hassas yalıtkan flanşları gerilim atlamalarına karşı koruyun. İzole kıvılcım aralığı, yıldırımdan koruma eşpotansiyel bağlantısı sağlar ve aşırı gerilimleri güvenli şekilde deşarj eder. Bu da, boru hattının sorunsuz işletimini garantiler.

Avantajlarınız

  • En yüksek yıldırım akımı taşıma kapasitesi olan H sınıfı ile maksimum koruma
  • Paslanmaya karşı mükemmel dayanımı ile zorlu koşullarda uzun ömürlü
  • Optimum koruma, flanşlar için izolasyon kitlerine uyarlanmış atlama gerilimleri
  • Ex bölgesinde çok amaçlı kullanım için uluslararası onaylar
İzole kıvılcım aralıklı yalıtkan flanş

İzole kıvılcım aralıklı yalıtkan flanş

Boru hatları için yıldırım koruma eşpotansiyel bağlantısı

Uzun işletme ömrü boru hatlarının etkin çalışması için önemlidir. Aktif paslanmaya karşı koruma sistemleri pas tutmasını önler. Normal çalışmada metal boruların toprak potansiyelinden izole edilmesi gerekir.

Boru izolasyonunu ve yalıtkan flanşları aşırı gerilimlerin neden olduğu zararlara karşı korumak için izole kıvılcım aralıkları kullanılır. Aşırı gerilim durumunda, izole kıvılcım aralığı düşük empedanslı duruma geçer ve gerilimi deşarj eder. Böylece yıldırım koruma eşpotansiyel bağlantısı sağlanır. En yüksek yıldırım akımı taşıma kapasitesi olan H sınıfı (IEC 52561-3'e göre) sayesinde büyük yıldırım akımları bile belirli bir yol üzerinden güvenli şekilde deşarj edilir.

Montaj aksesuarları ile izole kıvılcım aralığı

Montaj malzemeli izole kıvılcım aralığı

Pals dayanımı bağlantıları

Yıldırım darbesinde malzeme üzerinden çok yüksek akımlar deşarj olduğu için aksesuarlar da bu yüklere dayanmalıdır.

Phoenix Contact'ın FLT-ISG... izole kıvılcım aralığının tüm bağlantı aksesuarları yeterli deşarj kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanır.

İzole kıvılcım aralığının patlama riskli bölgelerde montajında kıvılcım tehlikesini önlemek için test edilmiş aksesuarları kullanın.