FLT-ISG-100-EX için bağlantı kablosu, uzunluk 200 mm.
İzole kıvılcım aralığı
Yalıtkan flanşlarınızı aşırı gerilimlerin neden olduğu hasara karşı korumak için izole kıvılcım aralıklarımızı kullanın. Boru hatlarında arızaları, kesintileri ve hatta kaçakları önleyin ve hassas yalıtkan flanşları gerilim atlamalarına karşı koruyun. İzole kıvılcım aralığı, yıldırımdan koruma eşpotansiyel bağlantısı sağlar ve aşırı gerilimleri güvenli şekilde deşarj eder. Bu da, boru hattının sorunsuz işletimini garantiler.
Tehlikeli bölgeler için plastik kılıflı ve M10 bağlantı dişli izole kıvılcım aralığı. Yıldırım düşmesi durumunda izole çalışan sistem kısımlarının endirekt bağlantısı/topraklanması için.
FLT-ISG-100-EX izolasyon kıvılcım aralığının bir flanşa sabitlenmesi için braket, sondaj deliği çapı 39 mm.
FLT-ISG-100-EX izolasyon kıvılcım aralığının bir flanşa sabitlenmesi için braket, sondaj deliği çapı 33 mm.
FLT-ISG-100-EX izolasyon kıvılcım aralığının bir flanşa sabitlenmesi için braket, sondaj deliği çapı 26 mm.
FLT-ISG-100-EX izolasyon kıvılcım aralığının bir flanşa sabitlenmesi için braket, sondaj deliği çapı 30 mm.
FLT-ISG-100-EX için bağlantı kablosu, uzunluk 100 mm.
FLT-ISG-100-EX izolasyon kıvılcım aralığının bir flanşa sabitlenmesi için braket, sondaj deliği çapı 22 mm.
FLT-ISG-100-EX için bağlantı kablosu, genişlik 300 mm.
FLT-ISG-100-EX izolasyon kıvılcım aralığının bir flanşa sabitlenmesi için braket, sondaj deliği çapı 62 mm.
Avantajlarınız
- En yüksek yıldırım akımı taşıma kapasitesi olan H sınıfı ile maksimum koruma
- Paslanmaya karşı mükemmel dayanımı ile zorlu koşullarda uzun ömürlü
- Optimum koruma, flanşlar için izolasyon kitlerine uyarlanmış atlama gerilimleri
- Ex bölgesinde çok amaçlı kullanım için uluslararası onaylar
İzole kıvılcım aralıklı yalıtkan flanş
Boru hatları için yıldırım koruma eşpotansiyel bağlantısı
Uzun işletme ömrü boru hatlarının etkin çalışması için önemlidir. Aktif paslanmaya karşı koruma sistemleri pas tutmasını önler. Normal çalışmada metal boruların toprak potansiyelinden izole edilmesi gerekir.
Boru izolasyonunu ve yalıtkan flanşları aşırı gerilimlerin neden olduğu zararlara karşı korumak için izole kıvılcım aralıkları kullanılır. Aşırı gerilim durumunda, izole kıvılcım aralığı düşük empedanslı duruma geçer ve gerilimi deşarj eder. Böylece yıldırım koruma eşpotansiyel bağlantısı sağlanır. En yüksek yıldırım akımı taşıma kapasitesi olan H sınıfı (IEC 52561-3'e göre) sayesinde büyük yıldırım akımları bile belirli bir yol üzerinden güvenli şekilde deşarj edilir.
Montaj malzemeli izole kıvılcım aralığı
Pals dayanımı bağlantıları
Yıldırım darbesinde malzeme üzerinden çok yüksek akımlar deşarj olduğu için aksesuarlar da bu yüklere dayanmalıdır.
Phoenix Contact'ın FLT-ISG... izole kıvılcım aralığının tüm bağlantı aksesuarları yeterli deşarj kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanır.
İzole kıvılcım aralığının patlama riskli bölgelerde montajında kıvılcım tehlikesini önlemek için test edilmiş aksesuarları kullanın.