PV uygulamaları için string toplama kutusu ve aşırı gerilim koruma cihazı

Fotovoltaik sistemleri için aşırı gerilim koruması

Yere monte edilmiş büyük sistemler veya bir konut binasındaki çatı sistemleri olsun, fotovoltaik sistemler, bağlantı yüzeyleri ve montaj yerleri nedeniyle yıldırım darbe gerilimi riski altındadır. Fotovoltaik sistemler için string bağlantı kutularımız ve aşırı gerilim koruma cihazlarımızla, yalnızca kullanılabilirlik ve yüksek performans sağlamakla kalmazsınız. Aynı zamanda sistemin amortisman süresini de mümkün olduğu kadar kısa tutmuş olursunuz. Kullanılabilirliği ve veriminizi garantilemek için fotovoltaik sistemlere yönelik yıldırım ve aşırı gerilim korumamızı kullanın.

Avantajlarınız

  • Önceden birleştirilmiş string bağlantı kutularıyla hızlı montaj ve devreye alma
  • DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
  • Özel uygulama gereksinimleri için yüksek performanslı bileşenler
  • Geçmeli bileşenler ve uygulamaya özel bağlantı teknolojisi kolay bakım sağlar
Diğer bilgiler
Aşırı gerilim koruma ve PV aksesuarları

Yıldırım darbeleri ve aşırı gerilimlere karşı çatı sistemlerinin farklı bölgelerinde, ideal koruma sağlamak için string bağlantı kutuları kullanılmalıdır. Phoenix Contact, çatı sistemleriniz için farklı, montaja hazır, doğrudan bağlanabilir string bağlantı kutularından oluşan geniş bir portföy sunar.

E-bülteni görüntüleyin ve indirin
PV çatı sistemindeki elektrikçi, elinde aşırı gerilim koruma cihazı olan bir Phoenix Contact çalışanıyla konuşuyor

Aşırı gerilim koruması ve fotovoltaikler Özel hususlar nelerdir ve hangi terimler önemli bir rol oynamaktadır?

Fotovoltaik sisteme ve "s" işaretli ayırma mesafesine sahip çatı
Çok fazla sarkması olan bir çatıda fotovoltaik sistem
FV panellerin bağlantısı için iyi kablo yönlendirmesi
Fotovoltaik sisteme ve "s" işaretli ayırma mesafesine sahip çatı

Ayırma mesafesi “s”, yıldırımın üzerinden geçmesini önlemek için paratoner ile fotovoltaik sistem arasında bulunması gereken en az mesafedir. Mesafenin hesaplanması zor olduğu için uzmanların bunun belirlenmesine yardımcı olması gerekir. Tüm PV komponentleri en az bu mesafe kadar açıklıkla kurulmalıdır. Mesafe korunmazsa, fotovoltaik sistem yıldırım koruma sistemine bağlanır ve bu da aşırı gerilim korumasına yönelik gereksinimleri artırır.

Çok fazla sarkması olan bir çatıda fotovoltaik sistem

Ayırma mesafesine ek olarak, özellikle PV sistemlerini güçlendirirken sarkma da önemlidir. Paratonerlerin uçları arasındaki hayali bir çizginin altındaki alan korunmalıdır, çünkü yıldırım altından kolayca geçebilir. PV panelleri sarkmanın altına yerleştirilmelidir. Yukarıda yer alıyorlarsa, panelleri daha düz bir yönde kurabilir veya yıldırım koruma sistemini ayarlayabilirsiniz. Sarkmanın boyutu, yıldırım koruma sisteminin montajcısı tarafından belirlenebilir.

FV panellerin bağlantısı için iyi kablo yönlendirmesi

FV paneller seri olarak bağlanır. Anten görevi gören ve kuplajlara karşı hassas olan bir kablo demeti oluştururlar. Bu bağlantılar invertöre ve fotovoltaik sisteme zarar verebilir. Kablo demetinin yayılma alanı mümkün olduğunca küçük tutulmalıdır. Daha geniş bir alan daha fazla enerjiyi birleştirir. Yıldırımlar güçlü vericiler olarak işlev görür. Yakındaki bir çarpma durumunda, sistemi tehlikeye sokan önemli akımlar oluşturabilirler.

Fotovoltaik çatı sistemleri Fotovoltaik çatı sistemlerini kurarken nelere dikkat etmek gerekir ve aşırı gerilim koruması nereye kurulmalıdır?

Çatıda harici yıldırım koruması olmayan fotovoltaik sistem
Harici yıldırım koruması olan ve ayırma mesafesi "s" gözetilen bina
Harici yıldırım koruması olan ancak ayırma mesafesi "s" gözetilmemiş bina
Çatıda harici yıldırım koruması olmayan fotovoltaik sistem

Binaya yıldırım düşmesi dikkate alınmamıştır. Bir fotovoltaik sistemi yıldırım düşme riskini artırmaz. Fotovoltaik sistemi eşpotansiyel bağlantıya entegre edilmiştir.

Harici yıldırım koruması olan ve ayırma mesafesi "s" gözetilen bina

PV paneller koruma bölgesinde yıldırıma karşı koruma sisteminden yeterli bir mesafeye monte edilir. Fotovoltaik sistemi, yıldırım düşmesi durumunda en iyi şekilde korunur. Fotovoltaik sistemi eşpotansiyel bağlantıya entegre edilmiştir.

Harici yıldırım koruması olan ancak ayırma mesafesi "s" gözetilmemiş bina

PV paneller yıldırıma karşı koruma sistemine yakın bir mesafeye monte edilir. Bu nedenle yıldırım düşmesi durumunda, fotovoltaik sisteminde tehlikeli bir kıvılcım meydana gelebilir. Bunu önlemek için PV panelleri ve/veya PV montaj çerçevesi yıldırıma karşı koruma sistemine uygun şekilde bağlanır. Lütfen burada binaya kısmi yıldırım akımlarının girdiğini dikkate alın. Eşpotansiyel bağlantı yıldırım akımlarına dayanmalıdır.

Eşpotansiyel bağlantı sistemini içeren bir aşırı gerilim koruma sisteminin şematik çizimi

Doğru montaj konumu

İdeal olarak, aşırı gerilim koruması invertörün yakınına monte edilir. İnverterin AC ve DC tarafı için aşırı gerilim koruma cihazlarımızı kullanarak korumayı entegre edin. Alternatif olarak, string bağlantı kutuları için önceden monte edilmiş çözümlerimizi de kullanabilirsiniz.

Kurulum yerleri ve kurulum koşulları için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

Kurulum yerleri için ürün önerilerimize buradan ulaşabilirsiniz:

Kurulum yerleri ve kurulum koşulları

AC gerilim 1

AC gerilim 2

DC gerilim 1

DC gerilim 2

Montaj konumu Ana dağıtım İnvertörün AC tarafında (ana dağıtıma giden kablo uzunluğu ≥10 m) İnvertörün DC tarafında (PV panellere giden kablo uzunluğu ≥10 m) PV panellerinin yakınında veya bina girişinde
Harici yıldırım koruması yok Tip 2 SPD Tip 2 SPD Tip 2 SPD Tip 2 SPD
Harici yıldırıma karşı korumalı, ayırma mesafesi gözetilmiş Tip 1 SPD Tip 2 SPD Tip 2 SPD Tip 2 SPD
Harici yıldırıma karşı korumalı, ayırma mesafesi gözetilmemiş Tip 1 SPD Tip 1 SPD Tip 1 SPD Tip 1 SPD

Arayüzler için aşırı gerilim koruma cihazları

Şimdiye kadar vurgulanan PV sistemleri için aşırı gerilim koruma cihazlarının dört montaj konumuna ek olarak, unutmamanız gereken başka bir bölge daha vardır:
Haberleşme arayüzlerinin korunması standartların bir zorunluluğu değildir, ancak yine de önemle tavsiye edilir. İnvertör elektroniği, bir ağ kablosu veya ince bir kontrol kablosu yoluyla aşırı gerilimlerden zarar görebilir, bu da fotovoltaik sisteminin çalışmasını bozabilir.

Enerji regülasyonu için dijital girişler, hava durumu istasyonu, Ethernet, RS-485: bunların tümü korunması gereken yaygın arayüz örnekleridir.