Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar

Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar

CLIPSAFE ürün serisi, paslanmaz çelik ve polyesterden imal edilen yenilikçi, yüksek kaliteli boş muhafazalar, işlenmiş boş muhafazalar ve bağlantı kutuları içermektedir. CLIPSAFE ürünleri ilgili onaylarla Ex bölgelerde kullanılabilir. Muhafaza serisi, çeşitliliği ve çok yönlülüğü ile öne çıkmaktadır - özellikle uygulamanızda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Go to Product Detail Page for item 0899071
C S6 A 400X500X160 - Boş muhafaza
C S6 A 400X500X160 - Boş muhafaza
0899071

Boş muhafaza, malzeme: Paslanmaz çelik, 316L/1.4404, yüzey direnci: fırçalanmış, gümüş, 400 mm x 500 mm x 160 mm, kilitleme tipi: Değiştirilebilir menteşeli kapak, teslimat kapsamı - ATD: Çeyrek tur kilitlemeli kapı menteşesi, Montaj plakası, Fişeli anahtar, Tespit vidalarıyla sabitleme açısı, M12 topraklama cıvataları, harici olarak takılı, Montaj talimatları, Çeyrek tur kilitlemeli kapı menteşesi

Go to Product Detail Page for item 0899041
E S6 A 400X500X160 - Boş muhafaza
E S6 A 400X500X160 - Boş muhafaza
0899041

Boş muhafaza, malzeme: Paslanmaz çelik, 316L/1.4404, yüzey direnci: fırçalanmış, gümüş, 400 mm x 500 mm x 160 mm, kilitleme tipi: Vidalı kapak, teslimat kapsamı - ATD: Montaj plakası, Tespit vidalarıyla sabitleme açısı, M12 topraklama cıvataları, harici olarak takılı, Montaj talimatları, Montaj plakası

Farklı tasarım ve ebatlarda paslanmaz çelik muhafazalar

CLIPSAFE Ex paslanmaz çelik muhafaza serisi

Ex paslanmaz çelik muhafazalar – Ex bölgeler için özel tasarım

CLIPSAFE paslanmaz çelik muhafazalar, endüstriyel ortamlardaki ve proses teknolojisindeki uygulamalarınız için çok yönlü koruma sağlar. Ürün gamı 1.000 x 1.000 x 300 mm'ye kadar standartlaşmış ölçülerden oluşur. İstenirse ATEX ve IECEx onaylı bağlantı kutuları ile çözümü genişletebiliyoruz.

  • Bağlantı kutuları için temel teşkil eden yüksek kaliteli paslanmaz çelik muhafazadan oluşan yenilikçi ürün gamı
  • 2 mm kalınlığa kadar AISI 316L/1.4404 (V4A) paslanmaz çelikten yapılmış muhafazalar ile zorlu koşullarda güvenli kullanım
  • EN 60529'a göre IP66 sınıfı ve NEMA 250'ye göre NEMA 4X sınıfı ile dış mekânlarda güvenli kullanım
  • Önceden birleştirilmiş bağlantı kutuları ile daha az montaj ve onay eforu
  • CLIPLINE complete sisteminin kapsamlı Ex-onaylı klemens ürün serisi ile talebe göre montaj
  • İstenirse onaylı kontrolör ve arayüz komponentleriyle donatılabilir
  • Global satış ağı sayesinde profesyonel müşteri desteği ve kısa teslim süreleri
Ex polyester boş muhafaza

CLIPSAFE Ex polyester muhafaza serisi

Ex polyester muhafazalar – uygulamalarınız için kapsamlı koruma

CLIPSAFE Ex polyester muhafazaların kapsamlı ürün gamı, Ex bölgelerdeki uygulamalarınız için kapsamlı koruma sağlar. Bağlantı kutuları, talep üzerine ATEX- ve IECEx-onaylı olarak da hazırlanabilir

  • Dört tasarımdan oluşan 35 sağlam Ex muhafaza çok yönlü ve özel bağlantı kutusu çözümlerinize temel oluşturur
  • Çift kablolama düzeyli muhafaza versiyonları sayesinde yer kazandırır
  • Tümüyle donatılmış bağlantı kutuları sayesinde daha az montaj ve onay çalışması
  • CLIPLINE complete sisteminin kapsamlı Ex-onaylı klemens ürün serisinin talebe göre montajıyla her şey tek kaynaktan
  • EN 60529'a göre IP66 sınıfı ile dış mekânlarda güvenli kullanım
  • İstenirse onaylı kontrolör ve arayüz komponentleriyle donatılabilir
  • Global satış ağı sayesinde profesyonel müşteri desteği ve kısa teslim süreleri
Polyester boş muhafaza klemensleri

CLIPSAFE polyester muhafaza serisi

Polyester muhafaza – güçlü ve çok fonksiyonlu

Kapsamlı CLIPSAFE polyester muhafaza serisi, endüstriyel ortamlar ve proses endüstrisinde patlama riski olmayan bölgeler için dayanıklı standart muhafazalar sunar. Muhafazalar bağlantı kutuları ve kontrol panoları ihtiyaçlarınıza uygun genişletilir.

  • Bağlantı kutularının ve kontrol panolarının temelini oluşturan üç farklı tasarımda 46 sağlam standart muhafaza sayesinde çok yönlü
  • Çift kablolama katlı muhafaza tipleri sayesinde yer kazandırır
  • Pencereli ve penceresiz versiyonlar sayesinde kişiselleştirilebilir
  • Phoenix Contact'ın tüm ürünlerinin talebe göre montaj imkanı sayesinde her şey tek kaynaktan
  • EN 60529'a göre IP66 sınıfı ile dış mekânlarda güvenli kullanım
  • -40°C - +100°C sıcaklık aralığında kullanılabilir.
  • Global satış ağı sayesinde profesyonel müşteri desteği ve kısa teslim süreleri
Ek bilgiler
Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar

CLIPSAFE ile kumanda panosu özel çözümünüzü tek kaynaktan ve hızlı şekilde temin edebilirsiniz. Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar hakkında ilave bilgi için, lütfen broşürümüze bakınız.

Broşüre git
Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar