Phoenix Contact, Ethernet APL ürün yelpazesini genişleterek, proses otomasyonu için on iki bağlantı noktasına sahip iki adet yönetilebilir Ethernet switch modelini portföyüne ekliyor.
Haberler Ürünlerimiz ve teknolojilerimiz, şirketimiz, stratejik iş geliştirmelerimiz ve sürdürülebilir taahhüdümüz hakkında en son haberleri takip edin. İndirme alanından basın bilgilerini ve görsel materyalleri rahatlıkla indirebilirsiniz.
- Filtreler:
-
Saha
-
Etkinlik kategorisi
-
Ürün kategorisi
On iki bağlantı noktalı Ethernet APL switch'inin yeni versiyonu: kompakt tasarım, dünya çapında onaylar
6 ila 10 mm² arası kablo kesitleri için Sunclix krimp kontakları
Phoenix Contact, 6 ila 10 mm² arası kablo kesitleri için tasarlanan yeni Sunclix krimp kontaklarıyla, yüksek güçlü DC bağlantıları için ürün yelpazesini genişletiyor.
1.900 mA'e kadar şeffaf ve güvenli KNX haberleşmesi
Phoenix Contact, KNX güç kaynağı üniteleri portföyünü, kendini kanıtlamış 640 mA modelini tamamlayan yeni bir 1.280 mA versiyonunu da içerecek şekilde genişletti. KNX bus güç kaynakları, sistem entegratörlerine ve bina otomasyonu uzmanlarına güvenilir güç kaynağı çözümleri sunar.
1.500 V DC fotovoltaik sistemler için yeni T1 yıldırım akım arestörü
Phoenix Contact, VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT-R yıldırım akım arestörü ile Safe Protection Plus ürün gamına, 1.500 V DC gerilimli fotovoltaik sistemler için tip 1 yıldırım akım arestörünü ekledi.
The smarter E Europe 2026: Phoenix Contact bütünsel enerji konseptlerini teşvik ediyor
Phoenix Contact, Avrupa’nın en büyük enerji sektörü platformu olan “The smarter E Europe” etkinliğinde bu yıl yeniden yer alacak. Şirket, 23-25 Haziran 2026 tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek olan fuarda "Entegre Enerji Çözümlerinin Hızlandırılması" sloganı doğrultusunda sürdürülebilir, sektörler arası enerji tedarikine yönelik çözümlerini sergileyecek.
CHARX control modular AC Şarj kontrolörü: yazılım sürümü 1.9.0 ve yeni cep telefonu uygulaması
Phoenix Contact, CHARX control modular AC şarj kontrolörlerinin işlev yelpazesini genişletiyor: ISO 15118-2 (tak ve şarj et) uyarınca otomatik kimlik doğrulama ve uygulama aracılığıyla yönlendirmeli ilk yapılandırma ile kontrolörler, AC şarj altyapısının standartlara uygun çalışması için ek özellikleri destekler.
KNX entegrasyonlu modüler kontrolör
Phoenix Contact, Catan C1 ile bina otomasyonu için açık mimari, modüler genişletilebilirlik ve birlikte çalışabilirliği bir araya getiren bir kontrolör sunuyor. Aynı adı taşıyan ürün gamının bir parçası olan Catan C1, dayanıklılık, bakım ve yeniden kullanım için tasarlanmıştır.
Tartışmak yerine test etmek: Phoenix Contact, CharIN Testival & Conference Europe 2026'ya ev sahipliği yapacak
Almanya’nın Blomberg kentindeki All Electric Society Parkı, 22–25 Eylül 2026 tarihleri arasında uluslararası e-mobilite ve enerji sektörü için buluşma noktası olacak: Phoenix Contact, Avrupa’nın tamamı için birlikte çalışabilir şarj altyapısı ve entegre enerji sistemleri konusunda önemli bir etkinlik olan CharIN Testival & Conference Europe 2026’ye ev sahipliği yapacak.
Aşırı gerilim korumasında yüksek performans
Safe Protection Plus ürün gamından yeni FLASHTRAB SPP kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü ile Phoenix Contact, modern kurulumlar ve sistemler için yenilikçi aşırı gerilim ve yıldırım akımı koruması sağlıyor: güçlü, güvenli ve kompakt.
USB PD portu üzerinden besleme ve şarj
Phoenix Contact'ın yeni Step Power USB-PD güç kaynağı, bina otomasyonundaki modern nihai cihazlara güç sağlamak için esnek ve verimli bir çözümdür. USB PD (Power Delivery) standardı yalnızca akıllı sayaç gateway'lerini, Raspberry Pis'i ve diğer akıllı ev bileşenlerini güvenilir bir şekilde beslemekle kalmaz, aynı zamanda tablet ve dizüstü bilgisayarlar gibi mobil nihai cihazları da hızlı bir şekilde şarj eder.
Kumanda ve sinyalizasyon yeniden keşfedildi
Phoenix Contact, kapsamlı bir modüler sistem kiti ile kontrol panosunda ve kontrol panelinde güvenilir çalışma ve net sinyalizasyon için yeni çözümler sunuyor. Butonlar, anahtarlar ve gösterge lambaları alet kullanmadan birleştirilebilir ve 22 mm genişliğindeki montaj açıklıklarına entegre edilebilir. Push-in bağlantı teknolojisi, rahat ve güvenli bir kablolama işlemi sağlar.
Krimp bağlantılı PRC 20 montaj konnektörleri
Phoenix Contact, krimp bağlantılı PRC 20 montaj konnektörleri ile portföyünü yarı ve tam otomatik üretim için verimli çözümler içerecek şekilde genişletiyor.
İzole sistemler için mükemmel koruma
Phoenix Contact, yeni PTCB TM2 iki kutuplu termik manyetik cihaz devre kesicileri ile izole sistemlerde yüksek işletme güvenliği için son teknoloji bir çözüm sunuyor. İnce genişlik ve CLIPLINE complete klemens serisine köprüleme özelliği, mevcut sistemlere hızlı ve kolay entegrasyon sağlar.
Phoenix Contact küresel satış odağını güçlendiriyor: Grup İcra Kurulu bünyesinde Satış Direktörü pozisyonu oluşturuldu
Phoenix Contact, küresel satış faaliyetlerini müşteriler ve pazarlarla daha da keskinleştirmek ve bütünsel olarak uyumlu hale getirmek için İcra Kurulu'nu yeni kurulan Satış Direktörü (CSO) rolü ile genişletiyor. 15 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Stephan Volgmann İcra Kurulu'nda bu görevi üstlenecek.
Push-X ürün programı büyümeye devam ediyor
Phoenix Contact, XT ürün yelpazesini 4 mm² nominal kesitli klemensleri içerecek şekilde genişletiyor. Bu, 0,34 ila 25 mm² kablo kesitleri için tutarlı, aletsiz kablolama sağlar.
Akım izleme artık çok kolay
Yeni CMU DC akım ölçüm ünitesi ile Phoenix Contact, akım izleme için açıkça anlaşılabilir ve kompakt bir çözüm sunar. Mevcut sistemler, köprülenebilir olmaları nedeniyle pratik enerji izleme ve kullanım izleme sistemlerini içerecek şekilde kolayca genişletilebilir.
Enerji devrimi için yenilikçi geçmeli test sistemleri
Phoenix Contact, Fame LPIT ile orta ve yüksek gerilim şalt sistemlerinde kullanılan düşük güçlü sensörler için yeni nesil geçmeli test sistemleri sunuyor. Bu çözüm, modern koruyucu sistemlerin hızlı, güvenli ve rahat bir şekilde test edilmesini sağlar.
Yeni nesil emniyet rölesi – PSRcompact: kompakt, verimli ve SIL 3 ve PL e'ye kadar güvenli
Phoenix Contact, yeni PSRcompact emniyet rölesi ile emniyet röle modülleri portföyünü daha da genişletiyor. Ürün gamı, yerden tasarruf sağlayan tek bir muhafaza içinde beş adede kadar etkin akım yolu sağlar. Bu, cihazları modern makine imalatı ve sistem üretimi konseptlerinde kullanım için ideal hale getirir.
Ergonomi ve üretkenlik yeni bir montaj tezgâhında bir araya geldi
Verimlilik, kontrol panosu imalatında her zamankinden daha belirleyici bir faktör haline geliyor. Kalifiye iş gücü yetersizliği ve artan ergonomi beklentileri, şirketleri üretim yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Montaj ve kablolama süreçlerini daha verimli ve aynı zamanda ergonomik hale getirmek için giderek daha esnek çözümler arıyorlar.
Tüm kontrol panosu bileşenleri için sürdürülebilir markalama malzemeleri
Sürdürülebilir çözümlere yönelik artan talebe yanıt olarak Phoenix Contact, endüstriyel markalama için kapsamlı bir sürdürülebilir markalama malzemeleri portföyü sunuyor.
Zorlu proses endüstrisi uygulamaları için NE-95 sertifikalı sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri
Phoenix Contact şimdi MINI Analog Pro ve MACX Analog sinyal koşullayıcı ürün gamlarından seçilen cihazlar için eksiksiz, güncel NE-95 test raporları sağlıyor. Testler, NAMUR'un NE 95 “Otomasyon teknolojisi cihazları için test yöntemleri” tavsiyesine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Sinyal izolatörlerinin endüstriyel kullanımdaki yüksek sağlamlığını, doğruluğunu ve birlikte çalışabilirliğini onaylarlar. Raporlar, karar verme süreçleri için tarafsız bir dayanak sağlar ve kullanıcıları başvurular, onaylar ve ihale süreçlerinde destekler. Genellikle kurum içi fonksiyon veya entegrasyon testlerinin yerini alırlar.
Phoenix Contact, Perle Systems Ltd. şirketini Hitron Technologies Inc.'e sattı.
Phoenix Contact, Perle Systems Ltd. ve iştiraklerini Hitron Technologies Inc.'e satmak üzere bir anlaşma imzaladı. Bu işlem Phoenix Contact'ın ana faaliyet alanlarına stratejik olarak odaklanmasında önemli bir adımı temsil ediyor.
Phoenix Contact’ın Meksika’nın Querétaro kentindeki yeni üretim tesisinin inşaatının ilk aşaması resmen açıldı
Phoenix Contact, küresel üretim ağını stratejik olarak genişletmek, tedarik zincirlerini iyileştirmek ve hedef pazarlara daha da yakın olmak amacıyla Amerika kıtasındaki üretim ağını genişletti. İnşaatın ilk aşamasının bir parçası olarak Meksika'nın Querétaro kentindeki sahada üretime başlandı.
Phoenix Contact ve Symcon açık bina otomasyonu için teknoloji ortaklığı kurdu
Açık, birlikte çalışabilir bina otomasyonunu daha da ilerletmek için Phoenix Contact ve Symcon bir teknoloji ortaklığı kurdu. Bu işbirliğinin amacı, planlamacılara, sistem entegratörlerine ve tecrübeli elektrikçilere donanımdan yazılıma ve devam eden işletime kadar etkili bir yol sağlamaktır.
Emalytics bina yönetim sistemi, tesis yönetiminde dijital dönüşümün anahtarıdır
Uzun vadeli hedef, tüm bina verilerini tüm yaşam döngüsü boyunca merkezi ve tutarlı bir şekilde kullanılabilir hale getirmektir. Bu, bilgilerin yalnızca bir kez girildiği, yapılandırılmış bir şekilde depolandığı ve sistemler arasında işlendiği tamamen dijitalleştirilmiş bir mühendislik süreci gerektirir.
Entegre gerilim alma noktası bulunan baralar için aşırı gerilim koruması
Phoenix Contact'ın yeni FLT-SEC-ZP2-...-SV kombine yıldırım akım ve aşırı gerilim arestörü sayaç panolarının korunmasında yeni standartlar belirliyor: Aşırı gerilim korumasının düşük toplam genişliği, bara üzerine monte edilen diğer bileşenler için bol miktarda alan bırakır.
Potansiyel patlayıcı alanlar için yeni emniyet rölesi modülü
Yeni PSR-MC35-EXI emniyet rölesi ile Phoenix Contact emniyet portföyünü daha da genişletiyor. Ürün, zorlu endüstriyel ortamlarda emniyetli çalışma sağlar. Zone 2 potansiyel patlayıcı alanlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Cihaz ayrıca IECEx ve ATEX onayına sahiptir ve bu nedenle uluslararası emniyet gereksinimlerini karşılar.
Enerji depolama için hibrit konnektör
Müşteriye özel montaj için tasarlanan ve Phoenix Contact tarafından elektrik enerjisi depolama sistemlerine yönelik geliştirilen hibrit konnektör; güç, sinyal ve veri kontakları için güvenilir ve emniyetli bir bağlantı sağlar. Yeni hepsi bir arada çözüm, müşterinin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış, maliyet açısından optimize edilmiş ve zaman tasarrufu sağlayan bir kurulum sunuyor.
Sunclix DC konnektörleri, yeni TÜV test şartnamesine uygun olarak 2.000 V DC için onaylandı
Phoenix Contact'ın SUNCLIX DC konnektörleri artık TÜV Rheinland 2 PfG 2925/01.23 test şartnamesine uygun olarak 2.000 V DC'ye kadar sistem gerilimi için onaylı.
Push-pull hızlı kilitlemeli M12 güç cihazı konnektörleri
Phoenix Contact'ın yeni M12 push-pull güç cihazı konnektörleri, güvenilir güç iletimi için kompakt bir çözümle mevcut portföyü genişletiyor.
Baralar ve standart DIN rayları için kesme aleti
Phoenix Contact'ın profil ve ray kesicileri, standart DIN raylarının ve kablo kanallarının boydan kesimini hızlı, hassas ve çapaksız bir şekilde sağlar. Optimum kaldıraç oranı sayesinde kesme işlemi minimum güç gerektirir ve eklemlere yük bindirmez; ayrıca talaşsız kesim, temiz bir çalışma alanı sağlar ve yeniden işleme ihtiyacını ortadan kaldırır.
PSRuni çok fonksiyonlu emniyet rölesi için Best of Industry Award ödülü
Yenilikçi makine emniyeti için büyük takdir: PSRuni çok fonksiyonlu emniyet rölesi "Modüler Makine Konsepti" kategorisinde Best of Industry Award 2025 ödülüne layık görüldü. Çözüm, hem kullanıcıları hem de sektör uzmanlarını etkiledi ve Vogel-Verlag'ın halka açık çevrimiçi oylamasında güçlü rakiplerine karşı galip geldi.
Phoenix Contact E-Mobility stratejik yeniden yapılanma sürecine giriyor ve otomotiv OEM işinden çekiliyor: TE Connectivity Group ile yapılan varlık devri anlaşması, şirketin dönüşümünde önemli bir kilometre taşını oluşturuyor.
Phoenix Contact E-Mobility, binek otomobil işinden (OEM otomotiv) planlı çekilişiyle stratejik dönüşümünde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Bir varlık anlaşmasının parçası olarak TE Connectivity Group, Phoenix Contact E-Mobility'nin binek otomobil üreticileriyle olan işiyle bağlantılı önemli varlıkları ve faaliyetleri satın alıyor.
Phoenix Contact Hannover Messe'de: Her şey kapsamlı, network'e bağlı enerji sistemleriyle ilgili
Bu yılki ticaret fuarında Phoenix Contact dört konuya odaklanıyor: Enerji Güvenilirliği, güvenli otomasyon, verimli kontrol panosu imalatı ve entegre bağlantı teknolojisi. Aile şirketi, yeni Hannover Messe fuar konseptine uygun olarak ürün ve çözümlerini ilk kez Automation Hall 27, Stant G26'da sergileyecek.
Endüstriyel otomasyon için Wi-Fi 6 özellikli yeni erişim noktası
Phoenix Contact, endüstriyel kablosuz portföyünü IEEE 802.11ax'a uygun olarak Wi-Fi 6 işlevlerini destekleyen WLAN 2300 serisinden yeni erişim noktaları ile genişletiyor. Cihazlar, sanal erişim noktası arayüzü başına 100 cihaza kadar verimli ve güçlü WLAN networkleri oluşturmak için kullanılabilir.
Yeniden kablolama gerekmeden tak ve çalıştır yükseltme: VARIOFACE ile I/O sinyalleri hızlı ve güvenli bir şekilde taşınabilir
Yeni VARIOFACE Migration Solution ile Phoenix Contact, ET 200SP HA kontrol cihazına verimli bir şekilde yükseltme yapmak için tamamen geçmeli bir çözüm sunar. Entegrasyon sorunsuzdur ve kontrol panosunda herhangi bir modifikasyon veya mevcut saha kablolarında değişiklik gerektirmez.
Geliştirilmiş dış ortam muhafazası ve kilit adaptörüne sahip Smart Ethernet Box
Phoenix Contact'ın Smart Ethernet Box'u, zorlu ortamlar için güçlü bir dış ortam PoE switchi'dir. Yeni özellikler arasında optimize edilmiş muhafaza işlevleri ve kurulum, servis ve erişim korumasını basitleştiren bir kilit adaptörü bulunmaktadır.
IECEx ve diğer onaylara sahip yeni PP-RJ-... patch panel versiyonları
Phoenix Contact'ın kendini kanıtlamış PP-RJ-... serisi patch panel cihazlarına dört PP-RJ-...-E versiyonu eklendi. Yeni modeller işlevsel olarak önceki versiyonlarla aynıdır, ancak net bir katma değer sunar: UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX ve şimdi de IECEx gibi ilgili tüm onaylara sahiptirler.
Catan bina otomasyonu portföyü Cradle to Cradle sertifikası aldı
Phoenix Contact'ın Catan bina otomasyonu portföyü, Cradle to Cradle Certified® bronz sürdürülebilirlik sertifikasına layık görülen ilk bina kontrol sistemi oldu.
Yüksek Güçlü Şarjda dünya çapında bir ilk: Phoenix Contact, şarj kontrolörünü ilk kez doğrudan bir CCS şarj girişine entegre ediyor
Phoenix Contact’ın CHARX connect advanced CCS şarj girişi, ağır elektrikli araç şarjında yeni bir standart belirliyor – entegre kontrolör, çıkarılabilir yüksek HV kablolar, daha az entegrasyon çabası ve yüksek derecede geleceğe hazır tasarım ile.
Kuzey Amerika için yeni HPC şarj kabloları: Phoenix Contact, 500 kW'a kadar hızlı şarj için NACS ve CCS tip 1 ile portföyünü genişletiyor
Phoenix Contact, Kuzey Amerika pazarı için genişletilmiş bir DC hızlı şarj portföyü sunuyor. Yeni NACS ve CCS Tip 1 şarj kabloları, standartlara uygun güvenlik, sağlam ve ergonomik bir tasarım ile geleceğe yönelik net bir vizyon sunuyor.
SPS 2025: Dünyanın ilk yapay zekâ ile tasarlanmış kontrol panosu – Phoenix Contact tarafından üretildi
İlk kez SPS 2025'te gösterilen yapay zekâ tarafından üretilen tanıtım panosu, WSCAD, ABB, Phoenix Contact ve häwa arasındaki ortak bir projenin parçası olarak oluşturuldu.
CCS şarj girişleri için koruma kapakları – akıllı özelliklerle optimum koruma
Maksimum koruma ve basit kullanımla, elektrikli hizmet araçlarının günlük kullanılabilirliği için yeni standartlar belirliyorlar: Phoenix Contact'ın CHARX connect universal CCS şarj girişleri için yeni koruma kapakları.
Klemens dizisi üretimi için ergonomik montaj cihazı
Phoenix Contact'ın ergonomik BS-DIN Rail Fixture montaj cihazı, klemens dizilerinin rahat ve güvenilir bir şekilde üretilmesini sağlar. Vidalı sıkıştırma blokları DIN rayını güvenilir bir şekilde yerinde tutar ve her iki eli de montaj için serbest bırakır.
Otomatik üretim işlemleri için M8 ve M12 cihaz konnektörleri
Phoenix Contact veri, sinyal ve güç iletimi için cihaz konnektörleri yelpazesini genişletiyor. Yeni M8 ve M12 versiyonları SMT lehimleme işlemlerine doğrudan entegrasyon için uygundur.
OCS ve POS serisi muhafazalar için batarya tutucu
Phoenix Contact'ın yeni OCS Bat Hold batarya tutucusu, OCS ve POS serisi elektronik muhafazaları için özel tasarımla üretilmiştir.
Phoenix Contact'ın yönetilebilir switch'leri IEC 62443-4-2 kapsamında sertifikalandırıldı
Phoenix Contact'ın FL Switch 2000 ürün gamının yönetilebilir switch'leri TÜV Rheinland tarafından IEC 62443-4-2'ye göre sertifikalandırıldı. Bu, cihazların otomasyon sistemleri için talep edilen yüksek güvenlik gereksinimlerini karşıladığını onaylıyor.
Phoenix Contact yapılarını daha da uluslararası hale getiriyor ve değer yaratımını satış pazarlarına yaklaştırıyor
Ulrich Leidecker, 25-27 Kasım tarihleri arasında Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen SPS otomasyon ticaret fuarında düzenlenen Phoenix Contact basın toplantısında Almanya'da devam eden ekonomik gerilimler hakkında konuştu.
Proses ısıtmanın geleceği: Phoenix Contact endüstriyel proses ısıtmasında güvenli otomasyon için yeni bir standart belirliyor
Phoenix Contact'ın PLCnext Technology ekosistemi artık endüstriyel proses ısıtması için DIN EN ISO 13577-2/4 ve NFPA 85, 86, 87 gibi küresel olarak uygulanabilir standartları karşılamaktadır.
Binalar için tesisat kontaktörleri ve tesisat röleleri
Tesisat kontaktörleri ve tesisat röleleri, yüksek güvenilirlikleri ve verimlilikleri ile karakterize edilir. Özellikle bina otomasyonu alanındaki elektriksel sistemlerde kullanım için uygundurlar.
Phoenix Contact cihaz koruma portföyünü genişletiyor: Sadece 8 mm genişliğinde termik-manyetik koruma
Phoenix Contact, PTCB TM ile yeni nesil termik-manyetik devre kesicileri piyasaya sürüyor. Sadece 8 mm genişlik, hizalanabilir akım izleme ve CLIPLINE complete sistemine doğrudan köprüleme özelliği ile ürün gamı, kontrol panosunda yüksek verimlilik ve şeffaflık sağlar ve zorlu endüstriyel uygulamalar için uygundur.
M12 push-pull konnektörler ile basit sinyal kablolaması
Phoenix Contact ürün portföyünü M12 push-pull konnektörlü A kodlu, sekiz konumlu, ön montajlı sinyal kablolarını içerecek şekilde genişletiyor. Bunlar basit ve hızlı sinyal kablolaması sağlar.
Ethernet uygulamaları için ön montajlı M12 push-pull konnektörler
Phoenix Contact, Ethernet uygulamaları için basit ve güvenilir yüksek hızlı veri iletimi sağlayan yeni M12 push-pull network kablolarını sunuyor.
Vidalı bağlantıya sahip dokunma korumalı PCB konnektörleri
Phoenix Contact'ın genişletilmiş dokunma korumalı PC 16 HC serisi artık dünya çapında kullanım için klasik vidalı bağlantı teknolojisine de sahiptir.
Entegre güç kaynağı ve kapasitif enerji depolama ünitesine sahip bakım gerektirmez DC UPS
Dinamik süreçlerle birlikte artan dijitalleşme ve yükselen elektrik tüketimi, besleme şebekelerinin sınırlarını zorluyor.
Dalga lehim prosesi için M23 HYBRID cihaz konnektörleri
Dalga lehim prosesi için yeni M23 HYBRID cihaz konnektörleri, yerden tasarruf sağlayan 3'ü 1 arada bir çözüm olarak geliyor. Sinyallerin, verilerin ve gücün tek bir konnektörde güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlarlar.
Virtual PLCnext Control: Endüstriyel gelecek için yazılım tabanlı bir kontrolör
Phoenix Contact, Virtual PLCnext Control ile sanallaştırılmış BT ortamlarında esnek otomasyon işlevleri sağlayan yazılım tabanlı bir kontrolör çözümü sunuyor.
WP 6000 ürün gamının yeni dış mekan web panel
Phoenix Contact'ın WP 6000 ürün gamından yeni web panel, aşırı dış ortam koşullarında kullanılmak üzere özel tasarımdır.
Yeni EP4200 ve EP5200 Katman 2 raptor anahtarlayıcılar
Phoenix Contact'ın EP4200 ve EP5200 serisi raptor anahtarları, yüksek performans ve kullanılabilirlik ile gelişmiş Katman 2 işlevlerine sahiptir. Kritik altyapılardaki ve enerji sektöründeki zorlu uygulamalar için özel tasarımdır.
Cellulink dış mekan hücresel routerleri: siber güvenlik artık potansiyel olarak patlayıcı alanlar için de
Phoenix Contact'ın Cellulink dış mekan hücresel router ürün yelpazesi genişletiliyor: Artık Bölge 2 potansiyel patlayıcı alanlarda kullanım için özel olarak geliştirilmiş yeni versiyonlar da mevcuttur. Cihazlar IECEx ve ATEX onayına sahiptir ve bu nedenle zorlu endüstriyel ortamlarda güvenli çalışma sağlar.
Rölelerle otomasyonu yeniden keşfetmek: Kontrolöre çoklu protokol bağlantısı ile ağ özellikli PLC-INTERFACE Ethernet Gateway uzak röle sistemi
Phoenix Contact'ın esnek kanal atamalı modüler PLC-INTERFACE Ethernet Gateway uzaktan röle sistemi, 56 adede kadar I/O kanalı ile basit uygulamaları optimize eder. Ortak kontrolör yazılımı ile uyumluluk, yüksek düzeyde esneklik ve sezgisel ağ entegrasyonunu mümkün kılar.
Geriyi görmek yerine öngörmek: Phoenix Contact makine öğrenimi tahminlerini enerji yönetimine taşıyor
Phoenix Contact, Enerji Yönetimi Hizmetini güçlü bir tahmin fonksiyonu içerecek şekilde genişletiyor. Makine öğreniminin yardımıyla şirketler gelecekteki enerji tüketimlerini tahmin edebilir, şeffaflık yaratabilir ve potansiyel aşırı tüketimi erken bir aşamada belirleyebilir - ISO 50001 uyarınca öngörücü enerji yönetimine doğru bir sonraki adım.
IEC standardına uygun M17 PRO HYBRID konnektörler
Phoenix Contact'ın IEC 61076-2-117 standardına uygun yeni M17 PRO HYBRID konnektörü uyumluluk ve esneklik açısından yeni bir ölçüttür.
Ağır hizmet tipi konnektörler için Click-in modül taşıyıcı çerçeveler
Phoenix Contact'ın yeni HEAVYCON serisi geçmeli modül taşıyıcı çerçeve, ağır hizmet tipi konnektörlerin montajını ve kurulumunu önemli ölçüde basitleştirir. Aletsiz geçmeli kilitleme sistemi, ek parçaların herhangi bir vida kullanılmadan hızlı ve güvenilir bir şekilde monte edilmesini sağlar.
Push-X teknolojili klemensler 0,34 mm²'den başlayan kablolar için
Push-X ürün yelpazesi büyüyor: Yeni XT 1,5 klemensleri ile Phoenix Contact, seriyi 0,34 ila 2,5 mm² kablo kesitleri için versiyonları içerecek şekilde genişletiyor.
Yüksek akım uygulamaları için HEAVYCON güç kontağı ara parçası kontak modülleri
Phoenix Contact'ın yeni HEAVYCON güç kontağı kontak ara parçası modülleri 300 A'e kadar yüksek akım uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. Bunları sinyal, veri ve güç iletimi için diğer modüllerle tek bir muhafazada birleştirmek son derece kompakt bir arayüz oluşturur.
AC şarj kontrolörleri için yazılım güncellemesi: CHARX control modular artık kapsamlı siber güvenlik işlevlerine sahip
Phoenix Contact'ın CHARX control modular AC Şarj kontrolörü, akıllı ve geleceğe dönük şarj altyapısının merkezidir. Yeni yazılım sürümü 1.8 ile RED Direktifinin mevcut gereksinimlerini karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yaklaşmakta olan Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) için de iyi bir şekilde hazırlanmıştır.
Kontrol panosu ve cihazlar için veri arayüzleri
Phoenix Contact'ın yeni Veri Servis Arayüzleri (DSI'lar) kontrol panoları ve cihazlardaki servis çalışmaları için uygun bir çözümdür. RJ45 ve USB dahil olmak üzere çeşitli arayüzlere sahip, yerden tasarruf sağlayan servis arayüzleri, ek elektrikli cihazların hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar.
Yeni fotovoltaik panel montaj aparatı - kurulumu hızlı, kullanımı esnek
Phoenix Contact'ın yeni POS Panelfix bağlantıları, 20 ila 200 Wp aralığındaki PV panellerin üreticiden bağımsız olarak hızlı ve kolay bir şekilde monte edilmesini sağlar.
Kuzey Amerika güç kaynağı sistemleri için yeni aşırı gerilim koruması
Valvetrab US-SPP ile Phoenix Contact, Safe Protection Plus ürün gamını Kuzey Amerika pazarı için UL listeli aşırı gerilim koruması cihazlarını içerecek şekilde genişletiyor. Cihazlar, NEMA standardına uygun olarak tüm yaygın besleme sistemi konfigürasyonları için uygundur.
Sanayi tipi konnektörler için yeni online konfigüratör
Heavycon konfigüratörü, sanayi tipi konnektörlerin basit, hızlı ve güvenli konfigürasyonu için online bir araçtır. Alanın uzmanları bile bazen çok sayıda olası kombinasyon nedeniyle doğru çözümü seçmekte sorun yaşar. Konfigüratör, konektörlerin seçimi, doğrulanması ve görselleştirilmesinde kullanıcıları destekler ve proje işlerinde değerli zaman tasarrufu sağlar.
Panel montajı için güç kaynağı artık Push-in bağlantılı
Panel montajı için 2,5 kW'a kadar çıkışa sahip Trio Power güç kaynakları artık Push-in bağlantı özelliğine sahip. Çıkış gerilimi 24 veya 48 V DC olan cihazlar, kompakt bir tasarımda yüksek güç yoğunluğu ve verimlilikleri ile karakterize edilir.
Azaltılmış montaj derinliğine sahip modüler AC şarj soketleri – esnek ve yerden tasarruf sağlayan montaj için
Phoenix Contact'ın CHARX connect modular tip 2 şarj soketleri artık daha az montaj derinliğiyle sunuluyor: Üçüncü nesil ile şirket, şarj altyapısı çözümlerine esnek ve yerden tasarruf sağlayan entegrasyon için optimize edilmiş bir çözüm sunuyor.
IO-Link arayüzü ile yeni yapılandırılabilir sinyal kuleleri
Phoenix Contact, PSD-SC serisinin üç yeni yapılandırılabilir sinyal kulesiyle sinyalizasyon cihazları portföyünü genişletiyor. Modeller 15 adede kadar RGB segmentine ve çeşitli çalışma modlarına sahip olup IO-Link arayüzü üzerinden kolaylıkla yapılandırılabilir.
Doğrudan makine entegrasyonu için kompakt LED sinyal lambaları
Phoenix Contact'ın yeni PSD-SL LED sinyal lambaları serisi, doğrudan makine fonksiyonları üzerinde uygulama odaklı sinyalizasyon için kompakt bir çözümdür. Lambalar çok yönlüdür, sağlam bir şekilde üretilmiştir ve hem iç hem de dış ortam uygulamaları için uygundur.
1,8 mm pin aralıklı ekransız karttan-karta konnektörler
Phoenix Contact, 52 Gbps'ye kadar veri hızları için FP 0,8 SL serisinin yeni ekransız karttan karta konnektörlerini sunuyor. Konektörler, korumalı FP-0,8 versiyonlarının PCB ayak izleriyle uyumlulukları sayesinde PCB tasarımında daha fazla esneklik sağlar. Tasarımcı, PCB düzenini uyarlamak zorunda kalmadan ekranlı ve ekransız versiyonlar arasında geçiş yapabilir.
Grundfos, Phoenix Contact'ı Sustainability Direct Award ile ödüllendirdi
Phoenix Contact, Grundfos'tan Sustainability Direct Award ödülü aldı. Bu ödül, Blomberg merkezli şirketin ticari faaliyetlerinin ve inovasyon çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olarak sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını takdir etmektedir.
Lityum demir fosfat teknolojisine sahip batarya modülleri
IQ Teknolojisine sahip yeni lityum batarya modülleri ile Phoenix Contact, portföyünü 284 Wh kapasiteli güçlü enerji depolama çözümleriyle genişletiyor.
AC şarj kontrolörleri için fonksiyon genişletmeleri: Yeni kalibrasyon yasası konsepti, yazılım güncellemesi yoluyla sertifikasyonu basitleştiriyor
Phoenix Contact'ın CHARX control modular AC şarj kontrolörleri, mode 3 elektrikli araç şarjı için akıllı ve sürdürülebilir şarj altyapısının en önemli unsurudur.
Termal simülasyonlu elektronik muhafazalar
İlgili soğutuculara ve optimize edilmiş PCB düzenlerine sahip elektronik boş kutular, optimum soğutma ve daha yüksek cihaz performansı sunar. BC, ME-IO, ICS ve UCS serisi elektronik boş kutular için Phoenix Contact bu nedenle uygun soğutucuların bir kombinasyonunu ve cihazın termal verimliliğini en üst düzeye çıkaran benzersiz bir simülasyon hizmeti sunar.
Caparoc devre kesici sistemi: Modbus/TCP haberleşme arayüzüne sahip yeni güç modülü
Caparoc devre kesici sisteminin olası uygulamaları genişletildi. Modbus/TCP arayüzlü yeni güç modülü ile sistem diğer haberleşme sistemlerinde de kullanılabilir.
Push-X ve Combi geçme bölmesi ile kontrol panolarının uygun şekilde kablolanması
Phoenix Contact'ın Push-X bağlantılı yeni geçmeli klemensleri ve Combi geçme bölmesi kablolama teknolojisinde yeni standartlar belirliyor. Bu kombinasyon, saha seviyesini önceden monte edilmiş COMBI konnektörlerle bağlayarak kontrol panosu imalatında zahmetsiz ve verimli kablolama sağlar.
15 adede kadar motor yol vericisinin kolay network entegrasyonu için IFS PROFIsafe Gateway
Phoenix Contact'ın IFS PROFIsafe Gateway'i, network uyumlu motor yol vericileri PROFIsafe network'lerine entegre etmeyi ve bunları güvenlik uygulamalarında kullanmayı kolaylaştırır.
Potansiyel olarak patlayıcı alanlarda SIL 3'e kadar fonksiyonel emniyet
Phoenix Contact'ın PSRmodular XC ürün gamının yapılandırılabilir emniyet modülleri potansiyel olarak patlayıcı alanlarda kullanım için onaylanmıştır. Bu, uygulama yelpazesini daha da genişletir.
mGuard Secure Cloud sürüm 3.1 pazara sunuldu
Phoenix Contact'ın mGuard Secure Cloud'ı dünya çapındaki makine ve sistemlere güvenli uzaktan erişim sağlar. Sürüm 3.1 hemen geçerli olmak üzere kullanıma sunuldu.
Yeni tek konumlu VALVETRAB SPP aşırı gerilim koruması
Phoenix Contact'ın Safe Protection Plus (SPP) ürün gamından tip 2 aşırı gerilim koruması cihazları artık tek konumlu versiyonlarda da mevcuttur. Böylece mevcut seriye, her biri ikaz kontaklı ve kontaksız, montaja hazır beş ürün eklenmiş oldu.
Kontrol üniteleri için sistem kablolamasına yönelik yeni online konfigüratör ile doğru seçim
Phoenix Contact'ın kontrolörler için sistem kablolamasına yönelik yeni online konfigüratörü, özel bir sistem kablolama çözümünün hızlı ve kolay seçimini destekler.
PLC-INTERFACE röle devre kesici ABD'de ödüller kazandı
Phoenix Contact'ın devre kesicili PLC-INTERFACE rölesi, ABD'de Kontrol Mühendisliği 2025 Yılın Ürünü Ödüllerinde Altın Madalya ve Tesis Planlaması 2025 Yılın Ürünü Ödüllerinde "En Değerli Ürün" ünvanını kazandı.
Energy Management Service - On-Premises: Sürdürülebilir kurumsal yönetim için ISO 50001'e uygun verimli enerji yönetimi
Enerji yönetimi çözümü "Energy Management Service - On-Premises" Phoenix Contact ve EMPURON arasındaki stratejik ortaklığın odak noktasıdır. Yazılım, enerji verilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini ve bilgilendirici raporlar üretilmesini mümkün kılan güçlü analiz araçları sağlar. Bu sayede nasıl enerji tasarrufu yapacağınız konusunda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur.
THR için açılı M12 cihaz konnektörü
Phoenix Contact, otomatik üretim için özel olarak geliştirilmiş reflow (THR) işleme için açılı M12 konnektörler sunar.
Uno Power güç kaynakları – Push-in ve genişletilmiş gerilim aralığına sahip yeni versiyonlar
Phoenix Contact portföyüne yeni güç kaynakları ekliyor: Push-in bağlantı teknolojisine ve 277 V AC'ye kadar genişletilmiş gerilim aralığına sahip 90 W'a kadar Uno Power güç kaynakları. Bu güç kaynakları kompakt kontrol panolarında 1 fazlı uygulamalar için optimum besleme çözümüdür. Yeni güç kaynakları 30 ila 90 W arasında yüksek güç yoğunluğu, verimlilik ve Push-in bağlantı özelliklerine sahiptir. Bu da onları endüstriyel uygulamalar ve kompakt kontrol panoları için ideal hale getirir.
Phoenix Contact ve TECSAFE: El aletleri için özel gölge panoları ile daha iyi organizasyon ve verimlilik
Phoenix Contact'ın TECSAFE ile işbirliği, gelişmiş organizasyon ve daha fazla verimlilik sağlayan özel çözümler sunmak için ek bir fırsat sunuyor.
Evde depolama sistemleri için yeni batarya kutup konnektörleri
Phoenix Contact evde depolama uygulamaları için piyasaya yeni konnektörler sunuyor. Mekanik kodlama ve renk kodlaması, yeni konnektörleri batarya invertörlerinde kullanıma uygun hale getirir.
Çok fonksiyonlu emniyet rölesi: Tek cihazda iki koruma fonksiyonu
Phoenix Contact'ın PSRuni çok fonksiyonlu emniyet rölesi ile tek bir cihazla iki adede kadar güvenlik işlevi izlenebilir. Ortak güvenlik fonksiyonlarının bütünlüklü bir şekilde kapsanması, esnek yapılandırmaya ve özel gereksinimlere göre uyarlamaya olanak tanır.
Docker Hub'da Cihaz ve Güncelleme Yönetimi
Phoenix Contact'ın OPC UA'ya dayanan Cihaz ve Güncelleme Yönetimi hizmetiyle, üreticilerine bakmaksızın otomasyon cihazlarını yönetmek ve güncellemek mümkündür. Daha önce Windows hizmeti olarak sunulan yazılım, artık Linux sistemlerinde kullanılmak üzere Docker konteyneri olarak da sunuluyor.
Talep odaklı sulamanın temeli olarak çevresel izleme
Suyu sorumlu bir şekilde kullanmak her zaman önemli olmuştur ve bu özellikle iklim değişikliği zamanlarında daha da geçerlidir. Kapsamlı çevresel izleme, sel veya kuraklık gibi olağanüstü olayları daha yönetilebilir hale getirmeye yönelik ilk adımdır. Örneğin kentsel ortamlarda toprak nemi yeşil alanlarda ölçülür. Talep odaklı sulama bu şekilde gerçekleştirilir.
Temassız güç ve veri iletimi için yeni NearFi kuplörler
Phoenix Contact, temassız güç ve veri iletimi için portföyüne yeni IO-Link kuplörleri ekliyor. Yenilikçi ürün, mevcut otomasyon sistemlerindeki IO-Link cihazları arasında temassız veri alışverişi sağlar ve kullanıcılar için sayısız avantaj sunar.
Saha kurulumu için yeni kompakt IO-Link cihazı I/O kutuları
Phoenix Contact'ın yeni IO-Link cihaz I/O kutuları, Axioline E ürün gamı için portföye sağlam cihazlar ekliyor. Bu cihazlar zorlu ortamlar için dijital sinyal işleme ve esnek bağlantı seçenekleri sunar.
Çatı ve yere monte PV sistemleri için montaja hazır cihaz bağlantı kutuları
All Electric Society'de yeşil elektrik her zaman güvenilir bir şekilde ve uygun fiyatlarla mevcuttur. Rüzgâr enerjisinin yanı sıra güneş enerjisi de yenilenebilir enerji üretimine önemli bir katkı sağlamaktadır. PV sistemlerini planlayan ve kuran uzmanlar, bunların yüksek kullanılabilirliğini ve performansını sağlamalıdır. Bu amaçla Phoenix Contact, hem küçük çatı sistemleri hem de büyük yere monte sistemler için Solarline ürün yelpazesinden dizi bağlantı kutuları (SCB'ler) sağlar.
Ürün, çözüm ve hizmetlerin kapsamlı bir şekilde korunması için 360° güvenlik konsepti
PV sistemlerinde ve rüzgâr türbini jeneratörlerinde veri toplama söz konusu olduğunda, toplanan verilere ve iletim yollarına erişimin güvenliği de son derece önemlidir. Sürekli artan hacker saldırıları riskinin yanı sıra, şirketinizi siber saldırılardan korumayı amaçlayan çeşitli yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. Bunlar arasında Siber Dayanıklılık Yasası, NIS-2 Direktifi ve KRITIS Yönetmeliği yer almaktadır. Şu anda, bunların uygulanması için uyumlaştırılmış bir standart bulunmamaktadır. Ancak, uluslararası alanda lider OT güvenlik standardı IEC 62443'ün belirleyici bir rol oynayacağı varsayılabilir.