Tekrarlanan ölçümlere gerek kalmadan hızlı ve hassas sıfır kesimler
DIN rayı kesicileri için sıfır kesim bloğu, zaman alıcı tekrarlanan ölçümlere gerek kalmadan hızlı ve tekrarlanabilir sıfır kesimlere olanak sağlayarak delikli DIN raylarının manuel kesimini optimize eder.
Ayarlanabilen bir kızak yardımıyla farklı sıfır kesim koşulları kolayca ayarlanabilir ve böylece kesme işlemi çok daha esnek ve verimli hale gelir. Phoenix Contact'ın bu adaptörü, NS 35/7,5, NS 35/15 ve NS 15 delikli DIN rayı tipleri için özel olarak tasarlanmıştır. Sıfır kesim bloğu, güvenli tutuş için bir silindirik pim ve mıknatıslarla donatılmıştır. Phoenix Contact'ın PPS profil kesicileriyle tamamen uyumlu olması sayesinde mevcut sistemlere sorunsuz entegrasyon sağlar. Sıfır kesim bloğu, delikli DIN raylarının her zaman aynı konumda kesilmesine yardımcı olur ve bu da tüm DIN rayları için tek tip bir delik yapısı sağlar. Sürekli yüksek kaliteli sıfır kesimler yalnızca tek bir ayarla etkinleştirilir. Tekrarlanan ölçüm ve çizimler artık gerekli olmadığından, ölçüm ve okuma hataları azalır – bu da çok fazla zaman tasarrufu sağlar.