AC şarj kontrolörleri için fonksiyon eklentileri: WLAN özelliği ve diğer özellikler
Phoenix Contact'ın CHARX control modular AC şarj kontrolörleri, mode 3 elektrikli araç şarjı için akıllı ve sürdürülebilir şarj altyapısının en önemli unsurudur. Yazılım sürümü 1.7.0, WLAN özelliği ve daha fazla kurulum ve bakım kolaylığının yanı sıra daha fazla güvenlik sağlayan diğer özellikler aracılığıyla ölçeklenebilir portföye daha geniş bir işlev yelpazesi sunar.
AC şarj kontrolörlerinin yeni WLAN işlevi, montajcıların mevcut bir erişim noktasına kablosuz bağlantı kurmasını mümkün kılar. Bu, CHARX control modular'ın mevcut tüm arayüzlerinin (örn. OCPP, Modbus ve OpenVPN) ek kablolama çabası gerektirmeden kullanılabileceği anlamına gelir. İlave olarak, kontrolör kendi erişim noktasını oluşturabilir. Böylece teknik personel, müşteri network'üne erişimi olmadan dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi geleneksel araçlarla şarj istasyonlarını hızlı ve kolay bir şekilde devreye alabilir ve bakımını yapabilir. WLAN özelliği, yazılım güncellemesi 1.7.0 ile desteklenen bir WLAN USB dongle aracılığıyla uygulanır.
Yazılım sürümü 1.7.0'ın bir parçası olarak ürüne dahil edilen diğer fonksiyon eklentileri arasında OCPP-1.6j Websocket Secure bağlantılarının desteği de yer alır. Kullanıcı adı ve parolanın yanı sıra TLS şifreleme kullanılarak OCPP aracılığıyla arka uçla güvenli bağlantı kurulur.
Yük yönetimi için fonksiyon eklentileri müşteriye ilave avantajlar sağlar: Modbus/TCP aracılığıyla bir şarj parkının tüm yük devresi için bir akım değeri belirlenebilir. Bu nedenle, bir şarj parkını genişletirken bile şarj kontrolörü veya şarj noktası aracılığıyla bireysel akım değerlerini manuel olarak ayarlamak artık gerekli değildir. Yazılım sürümü 1.7.0 ile güvenlik açıklarının kapatılması da şarj altyapısının kullanılabilirliğini artırmıştır.
Phoenix Contact'ın AC şarj kontrolörleri, ev tipi şarj istasyonlarından otoparklara kadar tüm şarj uygulamalarını kapsar ve IoT uygulamaları, akıllı hizmetler ve açık Linux platformu ile sektör entegrasyonu için hazırdır.