Optimum kontrol panosu aydınlatması güvenli çalışmayı destekler ve kablolama hatalarını önler.

2025-02-20
Modern tasarımlı, soketli kontrol panosu lambası.

Phoenix Contact, entegre soketli yeni üniversal AC kontrol panosu lambaları ile ürün portföyünü genişletiyor. PLD E 708 ürün ailesindeki lambalar, dünya çapında neredeyse tüm kontrol panolarında geniş bir uygulama yelpazesini kapsar. Bunun nedeni, 100 V AC ile 240 V AC arasındaki geniş AC giriş gerilim aralığıdır.

Lambaların her biri ülkeye özgü bir soketle donatılmıştır. Almanya dahil birçok Avrupa ülkesinde F tipi versiyon kullanılmaktadır. Fransa ve Belçika gibi ülkeler için E tipi versiyonu da bulunmaktadır. Bu yıl içerisinde B tipi soket ve ABD için UL onayı da gelecek. Dahili optik elemanlar, yalnızca 11 W'lık düşük güç tüketimiyle 1400 lm ışık gücünde kontrol panosunun optimum ve parlamasız şekilde aydınlatılmasını sağlar. Renk sıcaklığı 5000 K'dir (nötr beyaz). Ayrıca, lambalar bir PIR hareket dedektörüne sahiptir. Bağlantı GST15i cihaz konnektörleri aracılığıyla yapılır. Montaj için, kontrol panosu profilindeki lambalar yerine oturtulabilir, vidalanabilir veya isteğe bağlı olarak mıknatıslarla kontrol panosu paneline sabitlenebilir. Kablo tutucular montajı da kolaylaştırır.

PLD E 708 lambaları, örneğin bir ölçüm cihazına veya dizüstü bilgisayara bağlanmak için bir soketle birlikte bir kontrol panosu lambasının gerekli olduğu durumlarda doğru seçimdir. Yeni lambalar, PLD E 409 serisindeki lambalarla birlikte Phoenix Contact'ın kontrol panosu lamba portföyünü tamamlamaktadır. Ayrıca DC gerilim aralığını da kapsarlar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim