Yenilikçi UV inkjet yazıcıyla verimli markalama
Phoenix Contact'ın Bluemark E.Card UV inkjet yazıcısı endüstriyel markalamada yeni standartları belirliyor. Yazıcı; verimli malzeme işleme ve az bakım gerektiren baskı teknolojisi sayesinde plastik ve metal kart malzemeleri üzerinde optimum baskı sonuçları sağlar.
Endüstriyel ortamlardaki tüm cihazların, komponentlerin ve devrelerin net bir şekilde markalanması gerektiğinden, kontrol panosu ve sistem üreticilerini önemli zorluklarla karşı karşıya bırakır. Markalamaların kullanılacağı yere ve ilgili ortam koşullarına bağlı olarak, uygulamaya özel çok sayıda gereklilik bulunur. Cihaz, kart malzemelerini termal inkjet teknolojisi ve UV LED kürleme mürekkeplerinin yenilikçi bir kombinasyonuyla markalar. Otomatik malzeme tanıma özelliği sayesinde yazıcı, temel malzemeye uygun bir mürekkep bileşimi belirler ve belirli markalama parametrelerini kullanarak malzemeyi basar. Modüler mürekkep konsepti ve mürekkebi sertleştirmek için UV ışığının kullanılması, yüksek kaliteli markalamalar sağlayan, uygulama için optimize edilmiş plastik ve metal markalama malzemelerinin elde edilmesini sağlar. UV inkjet yazıcı, kompakt tasarımı ve yüksek baskı hacmi ile karakterize edilir. Otomatik malzeme işleme, baskı işini kesintiye uğratmadan malzemelerin yeniden doldurulmasını sağlar. Bu, manuel malzeme işleme yapan yazıcılara kıyasla %40'a varan zaman tasarrufu anlamına gelir. Termal inkjet baskı, mürekkep kartuşları değiştirildiğinde baskı kafası da dahil olmak üzere tüm mürekkep sisteminin kolayca değiştirilmesiyle düşük bakım gerektiren bir markalama süreci sağlar. Sezgisel kullanıcı rehberliği ve verimli yazılım çözümlerinin yardımıyla, kapsamlı baskı projeleri hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilir. Çift yönlü OPC UA haberleşme arayüzü, baskı işlerini ve cihaz durumunu planlamak ve izlemek için gereken tüm bilgilerin her zaman mevcut olduğu anlamına gelir.