AC şarj kontrolörleri için yazılım güncellemesi: CHARX control modular artık kapsamlı siber güvenlik işlevlerine sahip
Phoenix Contact'ın CHARX control modular AC Şarj kontrolörü, akıllı ve geleceğe dönük şarj altyapısının merkezidir. Yeni yazılım sürümü 1.8 ile RED Direktifinin mevcut gereksinimlerini karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yaklaşmakta olan Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) için de iyi bir şekilde hazırlanmıştır.
RED Direktifi (EN 18031) Ağustos 2025'ten itibaren zorunlu hale gelecektir. Bu direktif, diğer hususların yanı sıra RFID, WLAN ve hücresel haberleşme sistemleri gibi kablosuz bağlantılara sahip şarj noktalarının yetkisiz erişime karşı korunmasını gerektirir. CHARX control modular şarj kontrolörü, kurcalamayı, verilerin kötüye kullanılmasını ve siber saldırıları etkili bir şekilde önleyen kapsamlı bir güvenlik konseptiyle bu gereksinimi karşılar. Bu nedenle "Bugün güvenli. Yarın için dayanıklı." ilkesini takip etmektedir.
Yazılım güncellemesi 1.8, CHARX control modular AC Şarj kontrolörüne kapsamlı bir siber güvenlik konsepti ekliyor. Parola korumalı rol tabanlı erişim sistemi (RBAC), ilk oturum açmada zorunlu parola değişikliği ve deneme-yanılma saldırılarına ve IP engellemeye karşı koruma mekanizmaları uçtan uca erişim kontrolü sağlar.
Güncelleme güvenliği de önemli ölçüde güçlendirilmiştir. Yazılım güncellemeleri SHA-512 ile RSA-PSS imzaları ile güvence altına alınmıştır. Ayrıca, yazılım güvenlik açıklarına karşı düzenli olarak kontrol edilmektedir. Yazılım Malzeme Listeleri (SBOM'lar) CVE veri tabanları ile sürekli olarak karşılaştırılmaktadır. Bu tedbirler yalnızca RED Direktifine uyumu sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda operatörleri ve üreticileri Siber Dayanıklılık Yasası'nın yaklaşan gerekliliklerine hazırlar.
CHARX control modular kapalı kontrol panosuna monte edilmek üzere tasarlanmıştır ve entegre dijital güvenlik mekanizmalarıyla hassas verileri korur. Bu, kontrolörün yüksek IT ve operasyonel emniyet gereksinimlerini karşıladığı ve güvenlik açısından kritik şarj altyapısı için ideal olduğu anlamına gelir. Üreticiler ve operatörler sağlam, ölçeklenebilir ve standartlarla uyumlu bir çözümden faydalanır. Bu, akıllı ev tipi şarj cihazlarından şirket tesislerindeki yarı kamusal şarj noktalarına ve kamusal alanlardaki karmaşık şarj parklarına kadar çeşitli uygulamalara esnek bir şekilde entegre edilebilir.
Yazılım güncellemesi 1.8, Eylül ayından itibaren ilgili ürün sayfasındaki indirme alanında mevcut olacaktır.